Hohe Veränderungsdynamik fordert von Unternehmen in der industriellen Automation zunehmend mehr Flexibilität, Agilität und Weitsicht. Dabei unterstützen wir Sie. Denn Ihr dauerhafter Erfolg ist unser Ziel und Anspruch.
Lassen Sie uns die aktuellen Herausforderungen gemeinsam angehen!
Sparen Sie Zeit und Geld mit unseren vorentwickelten Sicherheits-Lösungen. Die intelligenten Sicherheitskonzepte sorgen für reibungslose Abläufe und lückenlose Sicherheit.
Mit dem weltweit ersten Sicherheits-Barcode-Positioniersystem FBPS 600i ist nur noch ein Sensor für die sichere Positionserfassung bis PL e notwendig.
Der neue Sicherheits-Lichtvorhang ELC 100 unterstützt ein kostenoptimiertes Maschinendesign – denn er fokussiert auf das Wesentliche bei der Absicherung von Gefahrstellen.
In der Maschinensteuerung kommen je nach Region und Steuerungstechnologie Kommunikationsprotokolle wie PROFINET, EtherNet/IP oder EtherCAT zum Einsatz. Mit zunehmender Digitalisierung werden immer öfter auch PC-basierte Steuerungen verwendet, die auf Übertragungstechnologien wie Ethernet TCP/IP oder OPC UA aufsetzen.
Mit "integrated connectivity" bieten wir ein perfektes Schnittstellen-Management für alle Ihre Anwendungsfälle.
Falls Sie nicht zur Messe kommen können oder sich schon vorab informieren wollen, haben wir eine Lösung für Sie:
Mit dem digitalen Begleitprogramm der Experience Days können Sie schon vom 18.05.–20.05. an unseren Frühstücks-Webinaren teilnehmen oder parallel zur Messe eine individuelle Führung durch unseren virtuellen Showroom buchen.