Prêt pour demain

L'évolution constante de l'industrie confronte en permanence les entreprises du monde entier à de nouveaux défis. C'est avec curiosité et détermination qu'en 2021 aussi, nous, les Sensor People, veillons à faire de vos applications spécifiques un succès durable.

Selon la devise "Prêt pour demain", nous avons créé pour vous les Leuze Experience Days. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à vous offrir, grâce à ce format, une grande proximité, des échanges directs et des informations d’actualité sur le monde de Leuze.

Découvrez nos innovations, nos nouveaux produits et nos technologies pour l'automatisation industrielle. Participez à nos conférences spécialisées, à nos présentations de produits et à nos forums de discussion avec les experts, ou prenez rendez-vous pour une visite virtuelle exclusive avec l'un de nos collaborateurs.

Nous nous réjouissons de pouvoir discuter avec vous !

Conférence en ligne

Composez votre programme individuel de webinaires sur trois jours et profitez d'un large éventail de sujets.

Voir le programme

Visite virtuelle

Inscrivez-vous pour une visite en ligne exclusive de notre nouvelle salle d'exposition. Un membre de l'équipe vous montrera les innovations actuelles et sera à votre disposition pour répondre à vos questions.

Plus d'informations

Détails du programme

1er et 2 juin 2021

Mardi

1er juin 9h30

Contrôle Gating – Inhibition sans capteurs

Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible de sécuriser l'accès aux voies de convoyage sans avoir recours à des capteurs d'inhibition? Et bien oui, c'est possible, avec le Smart Process Gating. Les barrières immatérielles de sécurité MLC SPG de Leuze utilisent cette méthode. Nous vous montrons ici comment elles fonctionnent.

Intervenant: Jean-François Schwab

Durée: 30 min

Je participe

1er juin 11h00

Lecture de codes à barres sur les convoyeurs basée sur la technologie laser

Vous réfléchissez à utiliser des lecteurs de codes à barres laser pour lire des codes 1D sur ou le long du système de convoyage?
Nous vous montrons comment des technologies telles que celle de reconstruction de code, d'ajustement adaptatif des signaux, la connectivité intégrée ou un concept de connexion modulaire peuvent servir à rendre votre machine opérationnelle rapidement et facilement, tout en augmentant sa disponibilité.

Intervenant: Nicolas Portier

Durée: 30 min

Je participe

1er juin 14h30

Solutions de détection pour les systèmes d’étiquetage

Vous cherchez une fourche qui puisse être utilisée pour tous les types d'étiquettes? Alors, vous êtes ici à la bonne adresse. Nous vous présentons les différentes variantes de fourches pour étiqueteuses. Nous vous montrons également d'autres solutions à capteurs pour votre machine.

Intervenant: Nicolas Portier

Durée: 30 min

Je participe

Mercredi

2 juin 9h30

SAS - Contrôle d'accès aux stations de transfert de matériaux

Vous recherchez un concept de sécurité dans lequel la cellule robotisée continue de travailler même pendant l'ensemble du processus de chargement et d'alimentation? Nous vous montrons comment la solution de sécurité de Leuze garantit une utilisation maximale du système et une sécurité sans faille.

Intervenant: Jean-François Schwab

Durée: 30 min

Je participe

2 juin 11h00

Solutions de détection pour les convoyeurs

Comment un capteur peut-il être installé rapidement et sans erreur? À l'aide d'exemples concrets, nous vous présentons des solutions pour le montage, l'alignement et le raccordement électrique de capteurs standard pour les systèmes de convoyage.

Intervenant: Nicolas Portier

Durée: 30 min

Je participe

2 juin 14h30

Solutions de détection pour les machines d'emballage horizontales

Vous voulez détecter n'importe quel objet dans votre machine, sans provoquer d'arrêt ni de réajustement?
Nous vous présentons notre nouveau détecteur de référence dynamique DRT 25C qui utilise la toute nouvelle technologie d'apprentissage adaptatif du contraste. En outre, nous montrons des solutions d'application avec des capteurs pour les machines d'emballage horizontales.

Intervenant: Nicolas Portier

Durée: 30 min

Je participe

Visite virtuelle

Les points forts qui vous attendent

Lors d'une visite virtuelle de notre salle d'exposition, nos experts vous donneront un aperçu de nos services et vous présenteront nos innovations en exclusivité.

Un seul pour tout – Le nouveau détecteur de référence DRT 25C

Le nouveau détecteur de référence DRT 25C détecte les formes et matériaux les plus divers avec fiabilité, sans réajustement en cas de changement d'objet.

La première fourche combinée au monde GSX14E

Combinaison compacte des principes de détection à ultrasons et optique dans un seul boîtier. Détection de tous les types d'étiquettes avec un seul capteur.

Safety Solutions

Nos solutions de sécurité se basent sur des concepts de sécurité innovants et garantissent un flux de matériaux fluide et une sécurité sans faille. Ils sont adaptés individuellement par nos experts en sécurité à la configuration de l'installation.