Produktnyheter

Här visar vi nyheter och Highlights från Leuze electronics produktvärld.

DRT 25C dynamic reference diffuse sensor

DRT 25C dynamic reference diffuse sensor Specialized in packaging machines for confectionery and baked goods

Object detection with LED hall lighting

Object detection with LED hall lighting Made possible by improved active ambient light suppression

Sensor solutions for robot working areas

Sensor solutions for robot working areas Area protection, access guarding and identification

To the point: optical distance sensors

To the point: optical distance sensors Typical applications and their solutions

Säkerhetslaserscanner RSL 400

Säkerhetslaserscanner RSL 400 Aldrig har områdes- och tillträdeskontroll varit så enkelt och effektivt!

Säkerhetsljusridåer MLC

Säkerhetsljusridåer MLC Oberoende av vad du vill säkra, med MLC säkerhetsljusridåer är effektiv arbetssäkerhet enkelt.

Nu även för pressar: Säkerhetsstyrning MSI 400

Nu även för pressar: Säkerhetsstyrning MSI 400 Smart är, när mycket säkerhetbara kräver litet plats!

Flerstråliga säkerhetsfotoceller MLD

Flerstråliga säkerhetsfotoceller MLD Grönt ljus för effektiv arbetssäkerhet.

ODS 110 / HT 110

ODS 110 / HT 110 Det är smart , när mer än två kopplingspunkter kan förenas i en enda sensor.

Transportörteknik

Transportörteknik Oberoende av vad du transporterar, vi har alltid rätt sensor för dig!

Flexibla lösningar för folieförpackning

Flexibla lösningar för folieförpackning Folie är förpackningsmaterialet nummer 1 i världen

Sensorlösningar för förpackningsteknik

Sensorlösningar för förpackningsteknik Våra sensorer ser till att din anläggning går och går och går…

Den nya serien 25 C

Den nya serien 25 C Förbättrade funktioner med IP 69K och ECOLAB i kompakt kapsling

Serie 15

Serie 15 Serie 15 har utmärkt prestanda, är kubformad och lämpar sig för användning i alla standardapplikationer.

Kapacitiva sensorer

Kapacitiva sensorer Kapacitiva sensorer möjliggör en tillförlitlig identifiering av nästan alla material i automatiseringen.

Hur skulle din intralogistikprocess se ut utan sensorteknik?

Hur skulle din intralogistikprocess se ut utan sensorteknik? Oberoende av om det gäller stapelkranar, lyftdon eller transportband – vi kan erbjuda lämplig sensorutrustning.

Dataöverförings-fotocell DDLS 500

Dataöverförings-fotocell DDLS 500 Vi kan registrera positionsdata på millimetern när och överföra den med 100 Mbit/s - hur är det med dig?

Kompetens för laboratorieanalys

Kompetens för laboratorieanalys Sensorlösningar för identifiering inom laboratorieautomatisering

Kontrastsensor KRT 18B

Kontrastsensor KRT 18B En bra färgmärkessensor märker själv, när den måste koppla.

Dual-Code-Reader DCR 200i

Dual-Code-Reader DCR 200i Den nya Dual-Code-Reader DCR 200i kombinerar enkel hantering med hög läskapacitet.

Idag mäter man avstånd smart

Idag mäter man avstånd smart Mätande och kopplande avståndssensorer med stor objekttolerans.

Den nya serien 46C

Den nya serien 46C För oss är det bara längre räckvidd – för dig är det 80 % mer funktionsreserv!

Oberoende av vad du packar

Oberoende av vad du packar Folie, kartong, glas – kulört, glänsande eller transparent? Det är klart att vi märker det!

En riktigt stor familj

En riktigt stor familj Mätande CML och kopplande CSL, CSR och Vario B ljusridåer erbjuder den rätta lösningen för alla användningar.

Flexibel från 20 V till 250 V

Flexibel från 20 V till 250 V AC/DC serien 49C kan även med långa ledningslängder användas flexibelt mellan 20V och 250V.

Typ 2 eller Typ 4 – Du väljer

Typ 2 eller Typ 4 – Du väljer Oberoende av om det gäller Typ 4 eller Typ 2 – SLS 46C tillhör en stor produktfamilj för många olika tillämpningar.

Streckkod positioneringssystem BPS 300i

Streckkod positioneringssystem BPS 300i Oberoende av om det gäller horisontella transportörer eller höglager – Utan exakt positionering fungerar ingenting.

Tilläggsfunktioner för CML 700i, BCL 300i, LSIS 400i

Tilläggsfunktioner för CML 700i, BCL 300i, LSIS 400i Med dessa tilläggsfunktioner kan vi nu lösa dina intralogistikproblem ännu enklare.

Tydliga kanter är ingen konst!

Tydliga kanter är ingen konst! ”Rund, kantig, glänsande, öppen – Våra sensorer identifierar också sitt objekt!”

Serierna 5, 28, 318B, 328

Serierna 5, 28, 318B, 328 Andra säljer sensorer – Vi utvecklar hanteringsmästare.

Reflex-fotocell PRK 18B

Reflex-fotocell PRK 18B Den kalibrerade aBEAM-Optiken i PRK 18B är så exakt att besvärliga inställningar inte längre är nödvändigt.

Mätande ljusridå CML 700i

Mätande ljusridå CML 700i Integrera bättre – Justera snabbare – Använd enklare.

Smart Kamera LSIS 462i

Smart Kamera LSIS 462i Denna multitalent effektiviserar nu kvalitetskontrollen!

Streckkodläsare 300i/500i

Streckkodläsare 300i/500i Våra streckkodsläsare – ett perfekt team för dina identifieringsuppgifter.