Oberoende av vad du
transporterar, vi
har alltid rätt
sensor
för dig!

Som branschspecialister känner vi till alla användningsområden inom intralogistiken med med alla sina specifika behov och utvecklar produkter som är anpassade för detta. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga lösningar.

Transportörteknik pallar

Upp med ridån för effektivitetBred kompetens
Säkerhetsljusridåer i serien MLC SPG (Smart Process Gating) möjliggör överbryggning av skyddsfält utan extra muting-sensorer. De breda homogena avkänningsbanden i serien VarOS 46C med rödljus garanterar en säker identifiering av godtyckliga objekt.
  • En kompakt lösning, eftersom inget utrymme för muting-sensorer krävs före / bakom ljusridån.
  • Säkerhetsanordningen erbjuder hög tillförlitlighet med lågt installations- och servicebehov (ingen installation/ justering / omjustering av muting-sensorer).
  • Hög manipuleringssäkerhet och förfogbarhet tack vare muting via styrningen.
  • Mångsidiga användningsmöjligheter tack vare två inställbara känslighetsnivåer.
  • Ekonomisk och platssparande. En sensor för 50 mm avkänning – Ersätter flera enskilda sensorer eller ljusbommar och erbjuder hög prestandareserv och räckvidd.
  • Vid användning som muting-sensor, identifieras också förpackningar, t.ex. objekt omlindade med folie, säkert.
Till produktens Whitepaper (PDF) Till Produktöversikten

Transportörteknik Behållare

AnpassningsbarLITEN men WOW
Med vår BCL 300i kan en enhet för första gången, tack vare de mångsidiga tillvalsalternativen, modulärt sammanställas på ett optimalt sätt för applikationen. Serie 15 är kompakt till ett attraktivt pris och har mycket stor räckvidd. Den lämpar sig väl för användning i standardapplikationer.
  • Högpresterande kodfragmentteknik, integrerad fältbuss-connectivity och i sin prestandaklass unika optiska specifikationer i fråga om räckvidd och öppningsvinkel.
  • Tack vare en integrerad Ethernet-switch kan en enkel linjetopologi skapas.
  • Kan med hjälp av tre fritt kombinerbara utrustningsvarianter anpassas individuellt till applikationen.
  • De robusta sensorerna kännetecknas av mycket långa räckvidder samt av sitt kompakta, kubformade hölje.
  • Inom intralogistiken utgör de tack vare sin attraktiva prisnivå en mycket ekonomisk lösning.
  • PRK 15 lämpar sig perfekt för alla standard-funktionsprinciper med PNP- eller NPN-utgång. Bekväm räckviddsinställning med potentiometer.
Information om våra streckkodsläsare Några användningsexempel

Transportörteknik Kartonger

Argusögat övervakarAllt under kontroll
BCL 600i är specialisten för stora läsområden och koder med modultjocklekar på 0,25 till 0,5mm. Genom att blått laserljus används förbättras skärpedjupet med upp till 50 %. LSC 200 är ett komplett system för intralogistik och förpackningsteknik, i vilket sensorerna och utvärderingsenheten är optimalt anpassade till varandra.
  • Högpresterande kodfragmentteknik, integrerad fältbuss-connectivity och i sin prestandaklass unika optiska specifikationer.
  • För att erhålla endast ett läsresultat kan flera enheter med hjälp av MultiScans logiskt slås ihop till en enda lässtation.
  • Den integrerade Switch-funktionen gör det möjligt att bygga upp linje- eller ringstrukturer.
  • I mätstationen kan sensorer för objektmätning och objektidentifiering komma till användning.
  • Den förinstallerade programvaran tar hand om databearbetningen och ställer användningsdata till användarens förfogande via definierade gränssnitt.
  • Transparenta objekt liksom också vinkelläget kan identifieras. Kan utvidgas med 1D- eller 2D-kodidentifiering.
Information om våra streckkodsläsare Närmare information

Du har ett problem, frågor eller intresse av en specifik produkt?
Vi hjälper dig gärna vidare.

null

 


 
  • Allt från en leverantör
    • Som ett av de ledande innovationsföretagen inom optisk sensorteknik och ledande tillverkare och leverantör av lösningar inom elektrisk automatisering erbjuder vi ett komplett utbud av kopplande och mätande sensorer, identifieringssystem, lösningar för bildbearbetning och dataöverföring samt komponenter och system för arbetssäkerhet.

  • Livscykelhantering
    • Med våra mångsidiga produkter, professionella tjänster och omfattande support står vi på din sida under maskinens hela livscykel – från utveckling av en maskin till demontering och bortskaffning.

  • Pålitlig leveransförmåga
    • 22 egna verksamhetsorter och 42 distributionspartner ser till att din önskade produkt är tillgänglig på rätt plats i rätt tid. Via vårt logistiknätverk kan du få den beprövade Leuze electronic-kvaliteten pålitligt överallt och när som helst och effektivt lösa dina automatiserings- eller arbetssäkerhetsuppgifter med innovativa enheter och system från sensor people.

  • Branschkunskap
    • Våra branschexperter fokuserar helt och hållet på sina fokusbranschers användningsområden. På så vis kan vi för det första utveckla lösningar som är speciellt inriktade på kraven i enskilda branscher och tillämpningar. För det andra känner vi väl till enskilda branschers speciella utmaningar och processer och kan tillsammans med dig bemästra de specifika uppgifterna med mycket erfarenhet.

  • Försäljning globalt
    • Sensor people finns där för dig i hela världen. Eftersom vi är branschövergripande inom alla områden av maskin- och anläggningskonstruktion och medicinteknik kan du alltid få kompentent rådgivning av en lokal specialist på optisk sensorteknik i elektrisk automatisering.

  • Service globalt
    • Våra tekniska experter är tillgängliga för dig i alla tidszoner via en dygnet runt-öppen hotline och snabb service på plats. Därmed erbjuder vi våra kunder i hela världen tryggheten att kunna utnyttja våra produkt- och applikationskunskaper när som helst. Stilleståndstid minimeras på bästa möjliga sätt och processerna blir effektivare.

null