Det är smart , när mer
än två kopplingspunkter
kan förenas i en
enda sensor
.

Med vår utvidgade produktportfölj för distanssensorer får du tillgång till ett stort urval olika former med speciellt långa räckvidder och flera kopplingspunkter.

”Hos oss finner du alltid en lämplig lösning för dina behov i pallagret, t.ex. kontroll av fackens innehåll, genomskjutnings- eller påkörningsskydd.”

Kontroll av fackens innehållGenomskjutningsskydd
Påkörningsskydd Gångens slut
Positionering Regel-position

Mätande och kopplande avståndssensorer:


 
 

Specialiteter i portföljen:

  • Totalt oberoende av färger och yta eftersom de svartvita felen är mycket små
  • Hög upprepningsnoggrannhet
  • Långa räckvidder i olika storlekar
  • IO-Link
  • Analogutgångar och upp till tre autonoma kopplingspunkter
  • Olika utrustningsvarianter, t ex med mätvärdesvisning

Highlight-produkter för detektering av transparenta medier

ODS 110 / HT 110ODS 10 / HT 10 HRT 25B L
Kostnadseffektiv serie för automatiserat materialflöde med en räckvidd på 5 mHögpresterande serie för automatiserat materialflöde
med en räckvidd på 8 meter
Speciellt liten typ i kopplande utförande med en räckvidd på 2,5 m och 2 kopplingspunkter
  • Räckvidd upp till 5 m på ljusa objekt och 3 m på mörka objekt
  • Upprepningsnoggrannhet < 5 mm
  • Variant med 2 kopplingsutgångar eller analogutgång
  • Enkel parameterinställning med hjälp av Teach-knappar eller IO-Link
  • Lätt att rikta in genom fokusering, väl synlig röd laser
  • Räckvidd upp till 8 m på objekt och 25 m på reflexfolie
  • Upprepningsnoggrannhet < 5 mm
  • Varianter med upp till 3 kopplingsutgångar eller analogutgång
  • Konfigurerbar analogutgång: ström 4-20mA eller spänning 0-10V
  • Enkel parameterinställning på displayen med manöverknapparna eller IO-Link
  • Lätt att rikta in genom fokusering, väl synlig röd laser
  • Räckvidd upp till 2,5 m på objekt
  • Upprepningsnoggrannhet på 10 mm
  • Varianter med upp till 2 kopplingsutgångar
  • Enkel parameterinställning med hjälp av Teach-knapp eller IO-Link
  • Stor infraröd ljusfläck
Produktväljare ODS 110
Produktväljare HT 110
Ytterligare information Produktväljare