Mäta eller koppla
du kan välja

Avstånd mäter man idag smartare

null

De mätande ODS 10 och de kopplande HT 10 är kompakta, optiska avståndssensorer, som med en räckvidd på upp till åtta meter och med en noggrannhet på +/-15 mm säkert detekterar objekt och mäter avstånd. Beroende på modellen överförs en enkel kopplingssignal eller ett konkret mätvärde till styrningen.

Tack vare avståndssensorernas modulära uppbyggnad kan du välja precis det funktionsomfång som din tillämpning kräver. Det gör inte bara hanteringen enklare utan sparar också reda pengar.

Produktväljare och tekniska data ODS 10
Produktväljare och tekniska data HT 10

Topprestanda i kompakt form

Du vill detektera mörka eller ljusa ytor tillförlitligt utan att behöva efterjustera?

De nya avståndssensorerna ODS 10 och HT 10 är extremt tåliga mot olika ytor och detekteringsvinklar.

Du vill styra och övervaka din avståndssensor så enkelt som möjligt?

Med display ovanpå, stora manöverknappar och på långt avstånd synliga LED-lägesindikatorer är hanteringen och övervakningen av sensorerna mycket okomplicerad och intuitiv.

Din sensor måste också lämpa sig för trånga installationslägen?

Ett mycket kompakt hölje, de integrerade urtagen för skruvar samt flexibla anslutningar möjliggör enkel användning även om utrymmet är knappt.

Din sensor behöver inte kunna allt, utan bara det du behöver?

Mätande eller kopplande? Du kan välja. Det modulära funktionsomfånget som kan anpassas exakt efter dina behov ger dig exakt detektering och användarvänlighet till ett attraktivt pris.
SMARTER PRODUCT USABILITY

Flexibilitet har ingenting med storleken eller priset att göra

I dag vita högglansförpackningar, i morgon mörkgråa plastlådor. På förmiddagen metalldelar i olika lägen och efter lunch organiska träytor. Det som med konventionella avståndssensorer ofta leder till problem och besvärliga efterjusteringar, klarar de nya mätande ODS 10 eller kopplande HT 10 avståndssensorerna av utan problem – med upp till åtta meters räckvidd. Din egen personliga säljkontakt ger dig gärna mer information om "nyheterna".

null
null

SMARTER APPLICATION KNOW-HOW