Alan tarayıcı
Bu cihazlar, hızlı dönebilen lazer ölçüm ışınıyla çevresini tarar. Bu sayede büyük mesafelere kadar nesneler algılanabilir. 190° açılma açısı ve 65 m ölçüm mesafesine kadar lazer tarayıcı bir hektarlık alanı denetleyebilir. Nesne algılaması, 4 kadar tespit alanında paralel şekilde gerçekleştir. Kolay konfigürasyon yazılımı RODsoft, 8 tespit alanı çiftinin ve 4 tespit alanının parametrelendirilmesine izin verir. Durum çıktısı, seri arayüz ve opsiyonel uyarı çıkışı ile gerçekleştirilir. ConfigPlug konfigürasyon belleği sayesinde servis durumunda cihaz yıldırım hızıyla değiştirilebilir ve işletime alınabilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 8 ürün bulundu
ROD4-56 plus
Lazer tarayıcı
Ürün numarası:
50129795
- Ölçüm aralığı, maks.: 0 ... 65.000 mm
- Tarama hızı: 50 scans/s
- Arayüz: Ethernet, RS 232, RS 422
ROD4-50 plus
Lazer tarayıcılar
Ürün numarası:
50113226
- Ölçüm aralığı, maks.: 0 ... 65.000 mm
- Tarama hızı: 50 scans/s
- Arayüz: Ethernet, RS 232, RS 422