Emniyet çözümleri

Etkili malzeme akışı ve azami emniyet

Üretim süreçlerinin artan otomasyonu emniyet konseptlerine yönelik gereksinimlerin kapsamını da devamlı olarak genişletmektedir. Susturma gibi klasik konseptlerin sınırları ise bu durumlarda zorlanmaktadır, ör. transfer istasyonlarında ve malzeme kilitlerinde. Yenilikçi emniyet çözümlerimiz, otomatik süreçlerde dahi kesintisiz makine emniyeti, etkin malzeme akışı ve sisteminizin yüksek kullanılabilirlik garantisini sağlamaktadır.

 

Deneyimimizden ve teknik bilgimizden faydalanın

Yenilikçi fikirler deneyimden ve teknik bilgiden doğar. 30 yılı aşkın süredir geniş ürün yelpazemizle çeşitli endüstrilerde emniyet uygulamalarına destek veriyoruz. Makine emniyeti uzmanlarımız, en güncel norm ve standartlar konusunda kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olup emniyet konseptlerinin tasarlanması konusundaki da geniş tecrübeye sahiptir. Bu sayede otomatikleştirilmiş ortamlardaki kullanım için etkili emniyet çözümleri geliştirmekteyiz.

  • Emniyet konseptlerinin oluşturulması ve çözümlerin yerinde doğrulanması için dünya çapında sertifikalı uzmanlardan oluşturulmuş bir iletişim ağı
  • Kurum İçi Çözümler Mühendisliği Merkezi
  • EN ISO 13849-1’e uygun V modeline göre geliştirme ve tasarım
  • Kapsamlı kurum içi emniyet ürünleri seçenekleri

Etkili makine emniyeti çözümleri için ortağınız

Gerekliliklerin kaydedilmesinden nihai emniyet kabulüne kadar profesyonel proje ekiplerimiz size eşlik etmektedir. Onlar, emniyet çözümünün gerekliliklerinizi karşılandığından emin olur ve projenin sorunsuz işlemesini sağlar.

Bireysel uyarlama

Çözümlerimiz kalifiye emniyet konseptlerine dayanmaktadır, bunlar ihtiyaca göre genişletilebilir veya yeniden oluşturulabilirler. Her çözüm sizin sistem yerleşiminize özel uyarlanır ve şunları içerir:

  • Gerekli tüm donanım ve yazılım bileşenlerini
  • Proje gerekliliklerine göre konfigürasyon gibi mühendislik hizmetleri
  • Devreye alma desteği
  • Emniyet fonsiyonunun doğrulanması
  • Kapsamlı dokümantasyon

Sizin çözümünüze giden yol

1. Gerekliliklerin kaydedilmesi

  • Yerleşim ve tehlike alanlarının kontrolü, süreç akışlarının çözümlenmesi
  • Risk değerlendirmesinin kontrolü, koruma hedeflerinin tanımlanması
  • Zaman akışının çözümlenmesi

2. Emniyet konseptinin seçilmesi

  • Makine emniyeti uzmanlarımızca gereksinimlerin değerlendirilmesi
  • Uygun emniyet konseptinin ve gerekli bileşenlerin seçilmesi

3. Konfigürasyon ve parametrelendirme

  • Emniyet sisteminin konfigürasyonu
  • Gerekliliklere uygun programlama ve parametrelendirme
  • Projeye özgü dokümantasyon

4. Kurulum ve devreye alma

  • Montaj ve kurulum talimatının hazırlanması
  • Sistem bileşenlerinin montajı ve kurulumu
  • Devreye alma ve kumanda sistemine entegrasyon sırasında destek

5. Emniyet incelemesi ve son kontrol

  • Emniyet fonsiyonunun doğrulanması
  • Emniyet cihazlarının ilk denetimi
  • Son kontrol dokümantasyonunun hazırlanması

İndirmeler

Safety Solutions flyer (PDF, ~0.8 MB)
DE DE EN EN ES ES