Çok güçlü ve çok esnek: LS25CI
Folyo ne kadar şeffafsa algılama da o kadar zor olur. Yüksek performanslı LS25CI.XX super power, çok katmanlı uygulamalarda dahi metalize ve koyu renkteki folyoların bile kolaylıkla ışımasını gerçekleştirebilir.

KRT 18B kontrast sensörü yelpazesinin geliştirilmesi
Kontrast sensörlerinin görevi, bir nesne üzerinde bulunan önceden belirlenmiş bir işaretçiyi arka plandan renk açısından kısmen ayırt edilse bile bulmaktır. Geliştirilmiş çok renkli (RGB) veya beyaz ışık (W) modelleri, renkli olarak baskılı veya parlak folyolar üzerindeki işaretçilerin tespitinde çok iyi performans sunarlar.

Nesne algılaması için yeni sensör serisi
Nesnelerin güvenilir şekilde algılanması, yüksek otomasyon oranı ve sistem teknolojisinde kusursuz prosesler için hala kilit öneme sahiptir. Yeni 36 serimizin sensörleri mükemmel performansı en uygun fiyatla sunmaktadır.

Güvenli barkod konumlandırma sistemi FBPS 600i
Emniyetli barkod konumlandırma sistemi FBPS 600i, sadece tek bir cihazla emniyetli pozisyon tespiti imkanı sunar. PL e / SIL 3 için gereksinimleri karşılar ve bu sayede emniyet fonksiyonlarının uygulanmasını oldukça kolay hale getirir.