İntralojistikte müşteri verimi geliştirilmiştir:

Taşıma teknolojisine ön montajı yapılmış ve çalışmaya hazır sensör sistemleri


Palet tespiti için 25C sensör serisi için yeni özel montaj braketleri. 


Leuze, konveyör hattındaki sensör montajında devrim yarattı: Paletlerin algılanması için konvansiyonel reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler yerleştirilir, bunlar doğrudan yerinde konveyör hattına monte edilir. Yani uygulayıcı, sensörün montajını ve hassas ayarını kendisi yapabilir ve bunun için belirli bir zaman maliyetini göz önünde bulundurmak zorundadır. 

Leuze, 25C serisi sensörler için yeni tarz montaj braketleri ile palet algılamasına yönelik sensörlerin konveyör teknolojisini üreten firmanın fabrikasında önceden monte edilebilmesine imkan sağlamaktadır. Sensör sistemlerin ve konveyör teknolojisinin hassas ayarı ve ilk devreye alma işlemi de doğrudan üreticide gerçekleştirilebilir.

 

 

Reflektörden yansımalı sensör ile palet algılama için klasik uygulama çözümü
 

Sensör sistemlerin montaj, ayar ve devreye alma
işlemleri yerinde yapılır 
 

  • Sabitleme parçası, yuvarlak çubuk bom ve konveyöre bağlantı ile reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör (resimde ön)
  • Sabitleme parçası, yuvarlak çubuk bom ve konveyöre bağlantı ile reflektör (resimde arkada)

Gereksinim:
Konveyör üzerinde farklı ölçülerle çeşitli palet türleri sevk edilmektedir. Hepsi güvenli şekilde algılanmalıdır.

Çözüm: 
Değişik biçimlere ve deliklere sahip nesnelerin güvenilir bir şekilde algılanmasına yönelik geniş, verimli ışık bandı bulunduran 46C serisi reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler tüm palet türlerini güvenli şekilde algılamaktadır.

İnovasyon

Konveyör teknolojisi üreticisinin fabrikasında sensör ön montajı

25C sensör serisi için yeni özel montaj braketleri

  • Konveyörün iç kısmındaki sensör sistemi montajı konveyör teknolojisi üreticisinde önceden özel braketler ile gerçekleştirilir
     
  • Konveyör teknolojisinin hassas ayarı ve ilk devreye alma işlemi fabrikada
     
  • Mekanik sabitleme sistemlerinden dolayı rahatsız edici kenarlar yok

 

Uygulama

Önceden kurulu sensörleri olan konveyör teknolojisinde palet algılaması

Gereksinim:

Yeni bir konveyör hattı devreye alınırken verimlilik maksimize edilir. Personel, sensörlerin montajı ve ayarı konusunda ek bir iş yükü yaşamadan konveyör kurulduktan hemen sonra çalışabilmelidir. Konveyör sistemiyle sevk edilen çeşitli palet türlerinin hepsi güvenli şekilde algılanmalıdır. Çok yoğun hangar aydınlatması sensörü olumsuz etkilememelidir. Sensörler kir partiküllerini geri itmeli ve sistem bakım gerektirmemelidir.

Çözüm:

Sensör, kir parçacıklarının atılması için entegre bir ön cama sahip olan özel bir tutucu vasıtasıyla konveyörün iç kısmına, konveyör teknolojisi üreticisinin fabrikasında önceden monte edilmiştir.
Enine ve boyuna taşımada farklı palet tipleri güvenli bir şekilde tespit edilebilir.
Sensör, yüksek frekanslı LED salon aydınlatmasında bile ortam ışığı direncine sahiptir.

.

Ek araştırma

Konveyör içine sensör montajı ve aşağıdan palet algılama

Avantaj: Konveyör istiflenebilir

Sensörlerin konveyörün iç kısmına montajıyla bu, önceden monte edilmiş sensörle de istiflenebilir niteliğe sahiptir ve sorunsuzca yüklenebilir ve son kullanıcıya taşınabilir.

Zorluk: Ortam ışığının kapatılması

Özel ortam ışığı parametrelendirmesi, ortam ışığı kaynaklarını (özellikle yüksek frekanslı LED aydınlatmasını) çok verimli bir şekilde gizler.

Temiz çözüm: Sensör kirlenmez

Sensör optiklerinin önündeki 45° ön cam kiri saptırır. Konveyör teknolojisinin titreşimi nedeniyle parçacıklar otomatik olarak düşer. Daha büyük kir partikülleri de sabitlemenin içinden geçip düşer.

SR 25C sensörü için teknik veriler

Çalışma tarama genişliği 1,3 m
Tasarım Ortam ışığına optimize edilmiştir
Ayar 300 mm sabit
Işık kaynağı LED, kızılötesi 850 nm
Anahtarlama frekansı 250 Hz
Teslimat Farklı sipariş ölçüleri

 

Şimdi ürüne git