Güvenli barkod konumlandırma sistemi FBPS 600i

Tek bir cihaz ile PL e’ye kadar emniyetli pozisyon tespiti için

Dünya çapındaki ilk emniyet barkod konumlandırma sistemi FBPS 600i, emniyetli konum tespiti için sadece bir sensör gerektirir. Cihaz, iki SSI arayüzü üzerinden emniyetli bir kontrol ünitesine, örneğin frekans invertörüne bağlanır ve PL e performans seviyesine kadar uygulamalar için uygundur. Bu sayede emniyet fonksiyonları oldukça kolay uygulanabilmekte ve kurulum ile bakım için gereken zaman ve maliyet azalmaktadır.

Ürün listesine git 

Avantajları

  • Tek bir cihaz ile PL e’ye kadar emniyetli pozisyon tespiti
     
  • Emniyet fonksiyonları oldukça kolay hayata geçirilir.
     
  • Daha az yer ihtiyacı ve azalan kurulum maliyeti.
     
  • Hızlı yüksek raflı depolama cihazlarındaki kullanım için 10 ms gibi oldukça kısa hata tepki süresi
     
  • Oldukça dayanıklı, mekanik dirençli ve UV ışınına dayanıklı barkod bandı

 

  • 50-170 mm’lik büyük çalışma aralığı ve iyi tasarlanmış bir sabitleme konsepti kolay montaj ve entegrasyon imkanı sağlar

 

Uygulamalar

Yüksek raflı depolama cihazlarında emniyetli konum tespiti.

Gereksinim:

Bir risk değerlendirmesiyle mevcut tesis tehlikeleri ve istenen performans seviyesi PLr tespit edilmiştir. Bu konuda EN 528 (yüksek raflı depolama cihazları - emniyet gereklilikleri) gibi önemli standartlar destek sunmaktadır. Gerekli emniyet pozisyon ve hız izleme için, örneğin bakım esnasında veya insanlı araçlarda sürücülü asansör kabinlerinde emniyetli bir pozisyon izleme gereklidir.

Çözüm:

Emniyetli barkod konumlandırma sistemi FBPS 600i, sadece tek bir cihazla emniyetli pozisyon tespiti imkanı sunar. PL e / SIL 3 için gereksinimleri karşılar ve bu sayede emniyet fonksiyonlarının uygulanmasını oldukça kolay hale getirir.  ​

Öne Çıkanlar

Tek bir cihaz ile PL e’ye kadar emniyetli pozisyon tespiti​

FBPS 600i ile emniyetli pozisyon tespiti için artık sadece bir sensör yeterlidir. Cihaz, iki SSI arayüzü üzerinden emniyetli bir kontrol ünitesine, örneğin bir frekans invertörüne bağlanır. Ayrıca cihazlar, PL e / SIL 3 için gereklilikleri de yerine getirmektedir. Bu sayede emniyet fonksiyonları oldukça kolay biçimde uygulanabilir ve kurulum ile bakım için gereken çalışmalar azaltılır.​

Hızlı hareketler için uygundur.​

FBPS 600i’ler, özellikle hızlı hareket içeren uygulamalarda pozisyonu tespit etmek için idealdir, örneğin yüksek raflı depolama cihazlarının hareketleri gibi. Bu amaçla FBPS 600i’ler, sadece 10 ms gibi çok kısa hata tepki süresine sahiptir. Bu da hız eğrilerinin seyirlerinin ve taşıma aktarma performansının optimize edilmesine imkan sağlar.​
 

Güvenilir çalışma​

FBPS 600i oldukça güvenilirdir. Her tarama işlemi ile birden fazla kod okunur, bunlarla yazılım, çok kesin pozisyon değerleri elde etmektedir. Tarama ışınının diyagonal yolu ve cihazın hareketi, her kodun farklı noktalarda taranması anlamına gelir. Bu sayede lokal kirler veya hasarlar nedeniyle okuma hataları önlenir.​

Barkod bandı da endüstriyel uygulamaya göre optimize edilmiştir. Kendinden yapışkanlı plastik bant, UV dayanımı ihtiva eder, çok dirençlidir ve mekanik yüklenmelere karşı dayanıklıdır. Ek olarak, basılı pozisyon değerleri kolay okunabilirdir ve kullanımı kolaylaştırır. ​

Her durumda hızlı ve doğru montaj​

Hızlı değiştirme sistemi ile iyi tasarlanmış bir sabitleme konsepti, FBPS 600i cihazlarının kolayca monte edilmesine imkan sağlar. Kıskaç braketteki kolay erişilebilir cıvata ile cihazlar boru kelepçesine güvenli şekilde sabitlenir. Bu da montajda zaman kazandırır ve servis durumunda cihazlar hızlı şekilde değiştirilir. Ayrıca FBPS 600i’ler, 50-170 mm’lik büyük çalışma aralığı sayesinde mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilmektedir.​

Teknik özellikler

FBPS 600i

Emniyet Emniyet Seviyesi PL e, SIL 3, Kategori 4​
(EN ISO 13849-1 ve IEC 61508)​
Hataya tepki süresi 10 ms … 400 ms (ayarlanabilir)
Bağlantı 2x SSI arayüzü 2x M12 konnektör​
Gerilim kaynağı: M12 konnektör​
Konfigürasyon ve tanı: mikro-USB
Üretilebilirlik ±0,15 mm (1 Sigma)
Okuma mesafesi 50 ... 170 mm
Koruma sınıfı IP 65
Sıcaklık aralığı -5 ... +60°C
ısıtma: -35 ..+60°C
Ölçüler, G x Y x D Yan bağlantılar: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm​
Alt bağlantılar: 105 x 123,8 x 51,5 mm 
Ekran (opsiyonel) Pozisyon ve durum bilgileri göstergesi
Okuma kalitesinin durum sinyali. Kirlerin erkenden algılanması için

Barkod bandı

Özellikler Özellikler oldukça dayanıklı plastik şerit, UV ışınına dayanıklı, akrilik yapıştırıcı ile kendiliğinden yapışan,​
Düz metin olarak basılı pozisyon değerleri
Standart barkod bantları Yükseklik: 25 mm, 47 mm
Uzunluk: 200 m’ye kadar
Konfigüre edilebilir barkod bantları Yükseklik: 20 mm ila 140 mm​
Seçilebilir başlangıç ve bitiş değeri ​
0 ila 10.000 m aralığında​
Barkod yapı ölçüsü 30 mm

İndirmeler