Ek öğretme yöntemlerini barındıran beyaz ışık varyasyonları ile geliştirilmiş KRT 18B kontrast sensörü yelpazesi
Şimdi de beyaz ışık ve statik 1 noktalı öğretme ile
Kontrast sensörlerinin görevi, bir nesne üzerinde bulunan önceden belirlenmiş bir işaretçiyi arka plandan renk açısından kısmen ayırt edilse bile bulmaktır. Birçok ambalajlama prosesinde, folyolar, torbalar ve blister ambalajları veya etiketler üzerinde bulunan bu kontrast işaretçilerin güvenilir şekilde tespit edilmeleri zorunludur. KRT 18B serisi kontrast sensörleri, sürekli sinyal göstergeleri sayesinde kullanım kolaylığını yüksek performansla birleştirir. RGB ışık kaynağını barındıran kademeli modellerimiz artık, ürün yelpazesini tamamlayan ve buna ek olarak öğretilebilir modelleri genişleten beyaz ışıklı kontrast sensörlerini de barındırmaktadır. Potansiyometre veya öğretme butonu ve kablo veya IO-Link üzerinden uzaktan, hızlı ve sezgisel ayarlama imkanı sunarlar ve benzersiz çubuk göstergeleri ile kontrast kalitesi hakkında sürekli geri bildirimde bulunurlar. Çok kısa tepki verme süreleri ve minimum sinyal dalgalanması ile kontrastın yüksek hassasiyetle algılanması sağlanır. RGB cihazları analog çıkışı da barındıran, özellikle zorlu görevler için tasarlanmış işaretçi algılaması sunarlar.
Avantajları
- Çok renkli (RGB) veya beyaz ışık (W) modelleri, renkli olarak baskılı veya parlak folyolar üzerindeki işaretçilerin tespitinde çok iyi performans sunarlar
- Beyaz ışık, parlak yüzeylerdeki kontrast işaretçilerde daha yüksek güvenilirlik sunar
- Çok renkli (RGB) ile çok renkli baskıya sahip folyolarda daha iyi performans elde edilir
- İsteğe bağlı ayar seçimi: çıkartılabilir potansiyometre ile sezgisel, öğretme butonları ile hızlı ve hassas. Tabii ki öğretme işlemi kablo veya IO-Link üzerinden uzaktan da yapılabilir
- Çift kanal ile IO-Link: izleme, teşhis, kolay format değişimi durumunda kolay geçiş
- Üç öğretme seviyesi (Teachlevel) sayesinde her uygulamada mükemmel ayarlama rutini
- İşaretçi ve arka plan için bant dururken statik 2 noktalı öğretme
- Bant hareket halindeyken dinamik 2 noktalı öğretme
- Arka plan homojen olduğunda herhangi bir kontrast işaretçisini tespit edebilen statik 1 noktalı öğretme
- Sensörün arka tarafında otomatik ayarlanan çubuk grafik ile sürekli sinyal gösterimi
- Kararan kontrast işaretçileri için eşik takipli izleme işlevi
- "İşaretçiye yakın" veya EasyTune (T) öğretmeleri ile anahtarlama eşiğinin hassas ayarı
- Yatay veya dikey hizalamalı ışık spotu varyasyonları
- Esnek tarama aralığı 13 mm +- 3 mm
- 22 kHz’e kadar yüksek anahtarlama frekansları ve 20 µs’e kadar tepki verme süresi
- Galvanizli metalden imal edilmiş küçük, kompakt gövde, IP67 ve IP69K ve ECOLAB
Uygulamalar
Folyo beslemesinde ambalajlama folyosu üzerindeki kesim işaretinin tanınması

Gereksinim:
Ürün, yatay kalıp doldurma sisteminde sarılır. Ambalaj folyosunun hassas şekilde kesilmesi gerekir. Ambalajlama folyosunun zamanlaması, farklı renklere ve folyo üzerindeki baskıları birbirlerinden çok az farklara sahip olan kontrast işaretçilerin tespit edilmesiyle gerçekleştirilir.
Çözüm:
Beyaz ışık versiyonuna sahip yeni KRT 18BW kontrast sensörü, arka plan parlak olsa bile çok çeşitli renklere sahip kontrast işaretçilerini güvenilir şekilde tespit eder. Bu kapsamda 2 noktalı öğretme sayesinde folyo hareket halindeyken bile sensörün hizalanmayı tamamlaması mümkün olur. Folyo rulosunun sonunda olabileceği gibi solmuş baskı işaretçileri, izleme fonksiyonu sayesinde dengelenebilir.
Dolum tesislerinde tüplerin hizalanması için renk işaret tespiti

Gereksinim:
Bir ambalajlama tesisinde plastik tüpler diş macunu ile doldurulur. Tüpün ucuna kıvrım presi yapılmadan önce tüplerin doğru şekilde hizalanmaları gerekir. Nesneden sensöre olan mesafe, tüp dönerken birkaç milimetre değişiklik gösterebilir.
Çözüm:
Nesneye olan tarama aralığı %20 oranında değişse bile KRT 18BW güvenilir şekilde çalışır. Arka plan homojen olduğunda beyaz ışık varyasyonu, özellikle biçim değişiminde zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanacak şekilde farklı renkli kontrast işaretçilerinde bile algılama gerçekleştirir.
Öne çıkanlar

Seçenekler iki kat artırılmıştır: beyaz ışık ve RGB kontrast sensörleri
Ambalaj özelliğine göre beyaz ışık veya RGB, kontrast tespitinde avantajlı olabilir. Kontrast sensör çözümlerinde müşterilerimize tam esneklik sağlayabilmek adına KRT 18B ürün yelpazemizi iki katına çıkarttık ve akıllı 1 noktalı öğretme ile beyaz ışık varyasyonlarımızı yenilikçi serilerle genişlettik. Çok küçük ve zarif gövde sayesinde cihazların zorlu ortamlarda kullanılmasını sağlamak için hem IP67 ve IP69K gibi yüksek koruma sınıflarını hem de ECOLAB sertifikasını mümkün hale getirdik. Bu sayede kontrast sensörlerimiz, yoğun temizlik döngülerinde bile sorunsuz şekilde dayanıklılık sunarlar.

IO-Link inside
KRT 18B serisinin kontrast sensörleri yenilikçi, çift kullanım konsepti ile hizmet sunar: Müşteri tercihine göre hem IO-Link üzerinden tüm sensör fonksiyonlarının konfigürasyonu hem de potansiyometre veya öğretme butonu ile kolay ve manuel hassasiyet ayarı yapılabilir.
IO-Link sayesinde uzaktan kumanda, teşhis veya sensör konfigürasyonu gibi yenilikçi makine konseptleri hayata geçirilebilir.

IO-Link üzerinden üç farklı öğretme yöntemi
Her uygulama, sensör için başka bir ayarlama rutinini gerekli kılar. Öğretme butonu, uzaktan kablo ile veya IO-Link üzerinden kolay ayarlanabilir:
- Statik 2 noktalı öğretme: Bant sabitken, sensör işaretçiye ve ardından arka plana göre veya tersi sırayla öğretilebilir. Anahtarlama eşiği iki sinyal değeri arasına atanır ve diğer bir öğretme işlemiyle işaretçiye daha yakın şekilde konumlandırılabilir.
- Dinamik 2 noktalı öğretme: Bant hareket halindeyken öğretme butonuna basılarak ölçüm penceresi açılır. Sensörün altından birden çok işaretçi geçtiğinde öğretme butonuna yeniden basılarak pencere kapatılır. Burada da anahtarlama eşiği diğer bir öğretme ile işaretçiye daha yakın şekilde konumlandırılabilir.
- Statik 1 noktalı öğretme: Bant sabitken sensör arka plana göre hizalanır ve bunun üzerinde öğretilebilir. Bu sinyalden farklı olan her bir işaretçi kontrast markası olarak tespit edilir. Yeniden öğretme yapılarak anahtarlama eşiği kaydırılabilir.
Teknik özellikler
Özellik | KRT 18B Standard | KRT 18B Teach | KRT 18B Multiturn | KRT 18B Tracking | KRT 18B Speed | KRT 18B Analog |
Ayar | Teach-In | Teach-In | Mil | Teach-In | Teach-In | Mil |
Çubuk grafik | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Işık kaynağı | RGB (kırmızı/yeşil/mavi) Beyaz ışık | RGB (kırmızı/yeşil/mavi) Beyaz ışık | RGB (kırmızı/yeşil/mavi) Beyaz ışık | RGB (kırmızı/yeşil/mavi) Beyaz ışık | RGB (kırmızı/yeşil/mavi) Beyaz ışık | RGB (kırmızı/yeşil/mavi) |
Anahtarlama frekansı | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 22 kHz | 15 kHz |
Tepki verme süresi | 33 µs | 33 µs | 33 µs | 33 µs | 22,5 µs | 100 µs |
IO-Link sürümü | Hayır | Evet | Hayır | Evet | Evet | Hayır |
Tarama aralığı | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm |
Anahtarlama çıkışı | PNP, NPN | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | ||
IO-Link | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | ||
Kullanım | 2 potansiyometre:
| 2 potansiyometre:
| 2 potansiyometre:
| 2 potansiyometre:
| ||
Koruma sınıfı | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | ||
Sertifikalar | CE, UL | CE, UL | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | ||
Bağlantı | M12 4Pin | M12 4Pin | M12 4Pin | M12 4Pin | M12 4Pin | M12 4Pin |
Sıcaklık aralığı | –40 ila +60 °C | –40 ila +60 °C | –40 ila +60 °C | –40 ila +60 °C | –40 ila +60 °C | –40 ila +60 °C |