Pazardaki en güçlü tek yön çalışan fotoelektrik sensör: LS25CI

Çok güçlü ve çok esnek: ambalaj folyolarının ışıması için tek yön çalışan fotoelektrik sensör LS25CI

Ambalajlama sektöründe ürünler çeşitli folyolar içerisine paketlenirler. Folyonun kapatılması ve ardından ayrıştırılması için ürünün folyo içerisindeki pozisyonu güvenilir şekilde tespit edilmelidir. Folyo ne kadar şeffafsa algılama da o kadar zor olur. Özellikle metalize folyolarda ışıma zorlaşır. Müşterilerimizin bu işlerin üstesinden kolaylıkla gelebilmeleri için kendilerine pazarda bulunan açık ara en güçlü, koyu ve metalize folyolarda ışıma gerçekleştirebilen, tek yön çalışan fotoelektrik sensörü sunuyoruz. Sensörde kullanılan kızılötesi ışık, insan elinden ışıma yapabilecek kadar güçlüdür, ama yine de tamamen zararsızdır ve göze zarar vermez. Ayrıca fotoelektrik sensörler her bir şeffaf folyoyu tespit edebilecek hassasiyette ayarlanabilir. Sensörler, bu geniş yetenek yelpazeleri sayesinde folyo ışımasında sorun çözücüler haline gelmektedir.

Avantajları

  • Pazardaki en güçlü tek yön çalışan fotoelektrik sensör, her türlü ambalaj folyosuna ışıma gerçekleştirebilir ve böylelikle içinde bulunan nesneleri güvenilir şekilde tespit eder
  • Hem verici gücü hem de alıcı hassasiyeti potansiyometre üzerinden hızlı ve hassas şekilde ayarlanabilir
  • Sağlam gövde IP67 ve IP69K koruma sınıflarına sahiptir. Zorlu ortamda kullanım için sıklıkla yapılan temizlemelerde ECOLAB sertifikası mevcuttur.
  • Metalize ve özellikle güçlü emme özelliğine sahip folyolar için herhangi bir ayarlamaya ihtiyaç duymayan, daha güçlü verici modeli LS25CI.XX super power mevcuttur.
  • Kullanılan kızılötesi ışın zararsızdır ve gözlere zarar vermez 
     

Uygulamalar

Metalize folyo kap içerisindeki ürün ön kenarının algılanması

Gereksinim:

Yatay ambalajlama sisteminde çikolatalar bir folyo içerisine paketlenir. Ambalajlama folyosu renkli baskıya sahiptir ve şeffaf değildir. Buna karşın, barların ayrıştırılması ve doğru noktadan kaynatma yapılabilmesi için folyo borusu içerisinde bulunan barın ön kenarının tespit edilmesi gerekir.


Çözüm:

Yüksek performanslı LS25CI.XX super power, çok katmanlı uygulamalarda dahi metalize ve koyu renkteki folyoların bile kolaylıkla ışımasını gerçekleştirebilir. Yine de paket içerisindeki ürünün ön kenarı güvenilir şekilde tespit edilir.

Öne çıkanlar

High power veya super power – her ambalaj için iki performans sınıfı

Göreve bağlı olarak, sensör farklı zorluklarla karşı karşıya kalır: şeffaf bir folyonun içinde bir nesne mi tespit edilecek yoksa folyonun kendisi mi tespit edilecek? Ya da koyu bir folyonun ışıması mı gerekiyor?

  • Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi LS25CI.XX super power, metalize folyoların ışımasını gerçekleştirir ve içerisinde bulunan nesneleri güvenilir şekilde tespit eder
  • Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi LS25CI.XR1 high power, hem koyu folyoların ışımasını hem de münferit folyoların algılanmasını gerçekleştirir. Gücü, potansiyometre üzerinden ayarlanabilir.
  • Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı LE25CI.XX1, iki verici modeliyle birlikte çalışır ve potansiyometre üzerinden alıcının hassasiyeti ayarlanabilir.

Teknik özellikler

Özellik LS25CI.XX super power vericisi LS25CI.XR1 high power vericisi LE25CI.XR1 alıcısı
Tip Verici Verici Alıcı (iki vericiyle uyumlu)
Ayar yok Potansiyometre Potansiyometre
Işık kaynağı Kızılötesi (850 nm) Kızılötesi (850 nm) -
Çalışma mesafesi (aritmetik) 400 m 220 m 400 m / 220 m
Anahtarlama frekansı 100 Hz 100 Hz 100 Hz
Tepki verme süresi 5 ms 5 ms 5 ms
Sıcaklık aralığı -40 ... 50 °C -40 ... 50 °C -40 ... 50 °C
Anahtarlama çıkışı - - PNP NO/NC
NPN NO/NC
Koruma sınıfı IP 67, IP 69K IP 67, IP 69K IP 67, IP 69K
Sertifikalar CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Bağlantı M12, M8, kablo M12, M8, kablo M12, M8, kablo