Algılama ve ölçümde çok yönlülük: yeni ODT 3C
Endüstride sadece nesnenin var-yok kontrolünün yapılması yeterli değildir. Aynı zamanda konveyör bandındaki nesnelerin makineye göre konumları veya uzaklıkları da belirli bir ölçüde olmalıdır. Nesnelerin konveyör bandında tek tek mi yoksa üst üste mi bulundukları bir sonraki işlem adımı (ambalajlama) için çok belirleyici olabilir. Bu görevlerin tek bir sensör tarafından gerçekleştirilebilmesi için bu sensörün hem anahtarlama hem de ölçüm bilgilerini makine kontrolüne iletmesi gerekir. Bunu yeni ODT 3C’yi geliştirerek mümkün kıldık.
ODT 3C, hem anahtarlamalı sensör hem de ölçüm sensörüdür. Bu sayede hem algılama hem de ölçüm görevlerini en uygun şekilde yerine getirir. Bu sayede müşterilerimiz bu iki görevi de rahat ve etkin bir şekilde tek bir sensörle çözmüş olur.
Yeni ODT 3C ile.
Avantajları
- 2’si 1 arada sensör: Algılama ve ölçüm görevleri için tek sensör ile çözüm
- IO-Link ile süreç verilerinde ölçüm değeri aktarımı
- Öğretme tuşu, kablo veya IO-Link üzerinden tarama aralığı ayarı
- Mükemmel siyah-beyaz davranışı (150 mm’de < ± 3 mm)
- IO-Link ile sensörün avantajı: Sıcaklık değeri, sinyal kalitesi ve uyarı gibi cihazın kapsamlı tanılama verileri
- Uzaktan ayar: IO-Link üzerinden sayısal giriş yapılarak tarama aralığı ayarlanabilir (ör. 100 mm)
- Cihazlar birbirlerinden bağımsız iki adet anahtarlama çıkışına sahiptir (OUT1 ve OUT2)
- Aktif ortam ışığı bastırması: LED hol aydınlatmalarından gelen direkt ışığa rağmen hatalı anahtarlama yapılmaz
- Uyarı çıkışına (OUT2 olarak) sahip modeller mevcuttur
- Ed. 2 V1.1 (2021) uyarınca SmartSensorProfil ile IO-Link varyantları
- Kumanda elemanı kilidiyle kurcalamaya karşı koruma
- Her yerden görülebilen durum LED’leri
- Siemens, Beckhoff ve Rockwell gibi cihaza özgü IO-Link fonksiyon yapı taşları mevcuttur
Uygulamalar
Fırıncılık sektöründe hamur döngüsü kontrolü

Gereksinim:
Gıda sektöründe hamurun açıldığı ve ardından unlu mamullerin üretilebildiği bir makine kullanılır. Hamur bu makinede istenen kalınlığa göre açılır. Hamur konveyör bandına aktarılırken şeklini koruması gerekir. Bu da bir sensör yardımıyla denetlenmelidir. Bu noktada hamurdan sensöre olan mesafenin ölçüsü 100 ila 120 mm arasında sabit olmalıdır.
Çözüm:
Yeni ODT 3C sensörü hamur açma makinesinin çıkışında, hamur akışının üzerine konumlandırılır ve bu sayede makine tarafından açılan hamur yüzeyini algılar ve mesafe değerini üst PLC’ye aktarır. Hedefi, hamurların arasındaki mesafeyi uygun aralık olan 100 ila 120 mm aralığında ayarlamaktır. Sensör bu istenen aralığın dışında bir ölçüm değeri belirlediğinde, konveyör motorlarının bant hızı ilgili şekilde ayarlanır.
Ölçüm değeri süreç verilerindeki IO-Link üzerinden değerlendirilir. Buna ek olarak Endüstri 4.0 amaçlarına yönelik olarak teşhis verileri IO-Link üzerinden kontrole aktarılır.
İçecek ve ambalajlama sektöründe istiflerin yerleştirilmesi

Gereksinim:
İçecek sektöründe doldurulan şişeler genellikle karton ambalajlama makinesinde ikincil bir paketlemeye tabi tutulur ve bu şekilde satışa hazır bir kap içerisinde toplanıp paketlenir. Bir istifleme makinesi üzerinde hazırlanan karton kesitlerinin buna yönelik olarak otomatik bir şekilde istifleme yapması, ayrıştırması ve ardından yapıştırma ve katlama işlemlerini gerçekleştirmesi gerekir. Bir sonraki işlem adımının en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için karton istifinin konveyör bandındaki belirli bir noktaya konumlandırılması ve ardından yan tarafta bulunan sensöre doğru belirlenmiş mesafenin ayarlanması gerekir.
Çözüm:
Karton istifi, yeni ODT 3C yardımıyla uzun tarafından var-yok (anahtarlamalı sensör fonksiyonu) açısından kontrol edilebilir ve ardından istif kapağına belirli bir mesafede (ör. 120 mm) ölçüm değeri doğrultusunda (ölçüm yapan sensör fonksiyonu) sürekli olarak yeniden konumlandırılabilir.
Konveyör bandında kalite ve nesne yüksekliği kontrolleri

Gereksinim:
Gıda sektöründe üretilen ürünlerin (ör. çikolata barı) konveyör bandında münferit olarak taşınması gerekir. Bu doğrultuda sonraki işleme (ör. ambalajlama) için kullanılabilir olduğunun belirlenmesi açısından nesnelerin üst üste olup olmadıklarının denetlenmesi gerekir.
Çözüm:
Yeni sensör ODT3C, konveyör bandının hemen üzerine, ürünleri yukarıdan görecek şekilde monte edilir. Nesneleri tespit eder (anahtarlamalı sensör fonksiyonu) ve yüksekliklerini ölçer (ölçüm yapan sensör fonksiyonu). Bu sayede ürünlerin münferit olarak konveyör bandında hareket ettikleri, üst üste bulunmadıkları ve ambalajlama işleminde kullanılabilir olduklarından emin olunur.
Öne çıkanlar

2’si 1 arada: Tek bir sensörde hem algılama hem ölçüm
Tek sensör ile algılama ve ölçüm görevleri uygulanabilir. Bu da temin, kurulum ve devreye alma veya çalışma sırasında hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlar.

IO-Link ile kapsamlı teşhis verileri
Sıcaklık değeri, sinyal kalitesi, nesne sayacı ve uyarı gibi cihazın kapsamlı teşhis verileri. Belirli bir çerçeve aralığının denetlenmesine yönelik IO-Link içerisine ölçüm değeri aktarımı.

Uzaktan tarama aralığı ayarı
IO-Link üzerinden tarama aralığı sayısal (ör. 100 mm) olarak ayarlanabilir (Remote Set Distance). Ayrıca cihaz kalibrasyonu sayesinde uzaktan ayarlama sırasında yükseklik hassasiyeti de ayarlanabilir. Bu sayede hem IO-Link üzerinden ayarlamada hem de yedek parça ile cihaz değişiminde cihaz içerisindeki anahtarlama noktalarının neredeyse hafifletmeden bağımsız bir şekilde ayarlanması mümkün olur. Standart ayarlar kayıpsız bir şekilde IO-Link üzerinden yeni cihaza aktarılabildiğinden ve bu sırada yeniden bir öğretmenin gerçekleştirilmesi gerekmediğinden yükseklik hassasiyeti veya cihaz kalibrasyonu, cihaz değişiminde de çok yararlıdır.

Aktif ortam ışığı bastırması
ODT 3C serisi yeni sensörler aktif ortam ışığı bastırması fonksiyonuna sahiptir (FW1,5). Sensör, LED hol aydınlatmalarından gelen doğrudan ışığa karşı duyarsızdır ve herhangi bir hatalı anahtarlama yapmaz. Bu sayede sensörün fonksiyonel güvenilirliği büyük ölçüde artırılmış olur.