
Nesne algılaması için yeni sensör serisi
Çok uygun fiyata mükemmel performans. Yeni 36 serisi.
Nesnelerin güvenilir şekilde algılanması, yüksek otomasyon oranı ve sistem teknolojisinde kusursuz prosesler için hala kilit öneme sahiptir. Özellikle iç lojistik, ambalajlama teknolojisi ve otomotiv sektörü alanlarında algılanacak nesneler için yüksek sensör sistemi gereksinimlerine ihtiyaç duyulur. Yüksek algılama mesafeleri, titreşim, ortam ışığı ve kirlilik ile birlikte çeşitli optik özelliklere sahip nesneler için çok yüksek algılama performansına sahip sensörlerin kullanılması gerekmektedir.
Aynı zamanda ekonomik kriterler de çok önemlidir. Birçok uygulamada yüksek otomasyon oranı sensör adedinin artırılmasıyla sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak, uygun maliyetli sensörler ön plana çıkmaktadır.
Yeni 36 serimizin sensörleri mükemmel performansı en uygun fiyatla sunmaktadır. Üstün sinyal işlemesi ile birlikte çok çeşitli çalışma prensipleri sayesinde zorlu uygulamalarda bile nesnelerin algılanmasında mükemmel güvenilirlik sağlanır. Ayrıca yüksek fonksiyon rezervi, nesnelerin uzun mesafelerden algılanmasını ve kısa mesafelerden gelen parazit kaynaklarının veya kirlenmelerin telafi edilmesini mümkün kılar.
Avantajları

- Çok geniş çalışma mesafeleri sayesinde yüksek fonksiyon rezervi sağlanabilmekte ve bu şekilde kritik uygulamalarda bile güvenilir algılama oranları sağlanabilmektedir
- Tercih ettiğiniz çalışma prensibi ile kullanılabilirlik:
- Maksimum 2500 mm çalışma mesafesi ile arka plan bastırmalı sensör
- Maksimum 17 m çalışma mesafesine sahip reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler (opsiyonel olarak depolarize özellikli nesnelerin algılanması da mümkündür)
- Maksimum 80 m çalışma mesafesine sahip tek yön çalışan fotoelektrik sensörler
- Mükemmel fiyat-performans oranı
- Mevcut tüm anahtarlama lojikleri desteklenmektedir: NPN ve PNP anahtarlama, NO ve NC anahtarlama
- Çeşitli bağlantı imkanları sayesinde kolay entegrasyon (kablo, M12 yuvarlak konnektör veya M12 konnektörlü kablo)
- Seri 46 sensörler için montaj uygunluğu
Uygulamalar
Folyo ile sarılmış paletlerin algılanması

Gereksinim:
Paletler, taşınırken emniyet için folyo ile sarılırlar. Geleneksel reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler, gerdirilmiş folyonun depolarize özelliklerinden dolayı, bunları güvenilir şekilde algılayamazlar. Bu taşıma biçimi geniş ölçekte kullanıldığından, sensörün bu özel nesneyi mutlak güvenilirlikle algılaması gerekir. Aynı zamanda bu uygulamanın ölçeklendirilmesi mümkün olacak şekilde ekonomik sensör çözümü de bulunmalıdır.
Çözüm:
Yeni PRK36.D reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör özel bir optiğe sahiptir. Bu şekilde depolarize nesneler mutlak güvenilirlikle tespit edilebilir. Daha iyi tasarım ile günümüzde pazarda bulunan sensörlere kıyasla fiyat avantajı sağlanabilmektedir.
Gıda sektöründeki ambalajların algılanması

Gereksinim:
Gıda sektöründe, yükleme-boşaltım ve lojistik proseslerin iyileştirilebilmesi ve otomatik hale getirilebilmesi için aynı ürünler genellikle daha büyük ambalajlarda bir araya getirilirler. Otomasyonun en iyi şekilde sağlanabilmesi için ambalajları güvenilir şekilde algılayan ve ürünler veya paketler değiştiğinde ambalajları güvenilir şekilde tespit edebilen yüksek performanslı sensörlerin kullanılması önemli bir koşuldur. Bu proseslerin yakından izlenebilmesi için ekonomik olan çok sayıda sensörün kullanılması gerekir.
Çözüm:
Yeni 36 serimiz ile çok yüksek fonksiyon rezervleri sayesinde çeşitli paketleme ambalajlarını güvenilir şekilde algılayan reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler sunuyoruz. Daha iyi tasarım ile günümüzde pazarda bulunan sensörlere kıyasla fiyat avantajı sağlanabilmektedir.
Üretim sistemlerindeki malzeme sürdürülebilirliğinin emniyet altına alınması

Gereksinim:
Yüksek otomasyonlu üretim sistemleri hem yüksek proses güvenilirliğine ihtiyaç duymaktadır hem de bu sistemlerde malzemelerin sürdürülebilirliğinin ve izlenmesinin emniyet altına alınması büyük öneme sahiptir. Çeşitli montaj malzemelerinin mevcudiyetinden emin olan ve bu sayede mevcut olmalarını sağlayan sensör sistemleri, buradaki kilit bileşenlerdir. Aynı zamanda sensörlerin farklı montaj durumlarına esnek şekilde adapte olmaları da gerekmektedir.
Çözüm:
Yeni ürün yelpazemiz içerisinde bulunan 36 serisi sensörlerimiz, üretim sistemlerindeki çok çeşitli nesneleri algılayabilmek ve bu şekilde montaj malzemelerinin var-yok kontrollerini yapabilmek açısından farklı çalışma prensipleri, ışık rengindeki çeşitlilik ve çok yüksek algılama oranı ile oldukça iyi sonuç vermektedirler. Montaj teknolojisindeki geniş ürün yelpazesi ve çok yönlü bağlantı türleri sayesinde kolay entegrasyon sağlanabilmektedir. Mükemmel fiyat-performans oranı, büyük ve kompleks üretim sistemlerinde ölçeklendirme sağlar.
Teknik özellikler
Özellik | HT36 | PRK36 | PRK36.D | LS/LE36 |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı ışık sensörleri | Polarize reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör | Polarize reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör (Yansıyan nesneler için iyileştirilmiştir) | Tek yön çalışan fotoelektrik sensör |
İşletme bölgesi | 2500 mm | 17 m | 11 m | 80 m |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık, kızılötesi | Kırmızı ışık | Kırmızı ışık | Kırmızı ışık |
Anahtarlama frekansı | 250 Hz | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
Anahtarlama çıkışı | PNP, NPN her biri NO ve NC anahtarlamalı | PNP, NPN her biri NO ve NC anahtarlamalı | PNP, NPN her biri NO ve NC anahtarlamalı | PNP, NPN her biri NO ve NC anahtarlamalı |
Kullanım | Mil | - | - | Potansiyometre |
Koruma sınıfı | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Sertifikalar | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL | CE, UL, ECOLAB |
Bağlantı | M12 ve kablo varyantları | M12 ve kablo varyantları | M12 ve kablo varyantları | M12 ve kablo varyantları |