Makine imalatı için sensör çözümleri
Bugün takım tezgahları ve entegre sensör sistemlerinde, her zamankinden daha çok, doğruluk ve güvenilirliğe ihtiyaç duyuluyor. Gün geçtikçe artan dijitalleşme ile ağ bağlantısı kaçınılmaz hale gelmekte ve bu şekilde tesislerdeki sensör sistemleri her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.
“Uzun zamandır sensörlerin sadece proseslerin kontrol edilmesi için değil – günümüzde prosesleri birbirine bağlayabildiklerini de görmekteyiz.”
Michael Scalet, Takım Tezgahları Endüstri Müdürü
Endüstri 4.0 kapsamında ve endüstriyel üretimdeki otomasyon oranı arttıkça, çalışma parçalarının ve işleme aşamalarının izlenebilirliği giderek daha da önem kazanacaktır. Akıllı ve smart sensörler olmadan bu mümkün değildir. Bu sensörler sayesinde süreçler şeffaf hale gelmekte ve veriler modern bulut çözümleri sayesinde bakım ve izleme uygulamaları için dünya çapında erişilebilir hale getirilebilmektedir. Optik mesafe sensörleri, ölçme ışık perdeleri veya DCR 200i kamera tabanlı barkod okuyucu – ürünlerimizin bir çoğunda daha bugünden akıllı veri yolu sistemleri için IO-Link veya Ethernet gibi arayüzler sunuyor ve böylece onları 4.0 için hazır hale getiriyor.

Takım tezgahları ve otomasyon sistemleri
Geleceğin üretim sistemi, esnek yapılardan oluşacaktır. Bu, her bir takım tezgahı, her bir üretim hücresi ve tümüyle ağ bağlantısına sahip akıllı fabrika üretim sistemleri için geçerlidir. Ortak noktaları, hücrelerin içerisindeki ve arasındaki otomatik ve ardışık hale getirilmiş proseslerdir. Bu da üretkenliği iyileştirecek, daha verimli malzeme kullanımı sağlayacak ve ürünlerin daha kaliteli olmasına sebep olacaktır. Bu nedenle uzun süredir sensörler için sadece proseslerin kontrol edilmesi yeterli gelmiyor. Günüzmüzde sensörlerin prosesleri birbirlerine bağlaması beklemektedir.

Azami sistem kullanılabilirliği ve sertifikalı kalite standartları
Sensörlerimiz, otomasyon, kalite güvencesi, takip imkanı ve makine emniyetiyle ilgili tüm alanlarda sizlere destek sunarlar. Devreye alma ve değişimde kolay kullanımları ile ön plana çıkarlar. Akıllı cihazların sofistike işlevleri kusursuz üretim ve malzeme temini sağlamaktadır. Kalitenin uzun süre korunması ile birlikte sensörlerin kullanılabilirliği de garanti edilmektedir. Bu sayede ürünlerimizle tesislerde yüksek kullanılabilirlik sağlayabiliyor ve bunu koruyabiliyoruz.

Rakipsiz iş emniyeti ürünleri
Sürekli gelişen otomasyon sistemleri, insanların ve makinelerin emniyeti açısından her zaman yeni gereksinimleri ortaya çıkartmaktadır. Makine emniyeti alanında spesifik pratik deneyimiz ve 30 yılı aşkın tecrübemiz ile güvenlik teknolojisi uygulamalarında benzersiz bir bakış açısı sunuyoruz. Kaliteli ürünler, akıllı sistemler ve yetkin teknik hizmetlerimiz ile sağladığımız iş emniyeti ürün yelpazemizle hedefe dönük cevaplar üretiyoruz.
Uygulama alanları ve öne çıkan ürünler
Hidrolik ve eksantrik presler
Hidrolik ve eksantrik presler için sensör çözümleri

Hidrolik ve eksantrik presler, metal şekillendirme işlerinin tüm noktalarında kullanılmaktadır. Elle çalıştırılan preslerle metal levha plakalar oluştururken, operatörün yaralanmalara karşı güvenilir bir şekilde korunması önemlidir. İş güvenliği için optimize edilmiş operasyona ek olarak, örneğin emniyet cihazları zorunlu çift elle çalıştırma yoluyla, manipüle edilemeyecek şekilde tasarlanmalıdır. EN 692/693 standartlarının gerekliliklerini karşılamak için mekanik ve hidrolik preslerde pres hareketinin sıralaması bir emniyet kontrol sistemi ile izlenmelidir. Sensör ve kontrol çözümlerimiz, üstün seviye makinelerin süreçlerine akıllı olarak dahil edilebilir, bunları güvenilir bir şekilde emniyete alabilir ve manipülasyona karşı dayanıklı hale getirebilir.
- Çalışma noktası emniyeti / MLC 500
- Alttan erişime karşı çalışma noktası emniyeti / MLC 500 Host / Guest
- Çalışma noktası emniyeti / MLC 500 V modeli
- Kapı kapanış durumu kontrolü / S ve MC/ RD serileri
- Emniyet sensörlerinin entegrasyonu / MSI 400
- Pres çevriminin izlenmesi / MSI 400 F50 modelleri
- Kontrolün programlanması / MSI.designer
Panç ve lazer kesim makineleri
Delme makineleri ve lazer kesim makineleri için sensör çözümleri

Delme makineleri ve lazer kesme makineleri, çok hızlı bir şekilde büyük metal levha plakaları hassasiyetle küçük parçalara ayırır. Delme makineleri ve lazer kesim ile metal levha plakaların işlenmesi, yüksek basınçlı ve yüksek enerjili lazer ışınlarıyla yapıldığından, iş güvenliği önemli rol oynamaktadır. Buna ek olarak, üretim işleyişinin hatasız bir şekilde devam edebilmesi için kullanılan sensör sisteminin çok küçük delme parçalarını tespit etmesi gerekir. Sensör çözümlerimiz, tehlike altındaki bölgeleri güvenilir ve esnek bir şekilde emniyet altına alır ve iş akışlarındaki etkiyi en aza indirir. Ayrıca sensörler, aletlerin mevcut olup olmadığını kontrol eder, çarpışmaları ve fırlatmayı önler.
- Erişim koruması, tek taraflı / MLD 500
- Erişim koruması, çok yönlü / MLD 500
- Tahliye kontrolü / CSR
- Dolum seviyelerinin kontrolü / CSR / CSL
- Delme başlığındaki takımın var-yok kontrolü / LV ve KF
- Metal levhanın makine ile çarpışmasının engellenmesi / ODSL 9 / HT46C
- Arka makine bölmesinin görsel denetimi / LCAM 408i
Boru ve tel bükme makineleri
Boru ve tel bükme makineleri için sensör çözümleri

Boru ve tel bükme makineleri, yuvarlak materyale bükme ve kesme işlemi uygular. Bu makineler çeşitli uzunluklarda malzemeleri işlendiğinden, makinenin bükme başlığındaki alan koruması farklı boyutlara uyarlanabiliyor olmalıdır. Aynı zamanda, yüzey özelliklerine bakılmaksızın malzemenin güvenilir var-yok kontrolü de önemlidir. Konfigürasyonu kolay lazer tarayıcılarımız, farklı boyutlardaki koruyucu alanların hızlı adaptasyonunu kolaylaştırır ayrıca malzemenin işleme sürecinde materyalden ayrışabilen partiküllere karşı da dayanıklılık sağlayabilmektedirler. Optik sensörler, büyük oranda bağımsız çalıştığı için geniş bir yüzey aralığını güvenilir şekilde algılarlar.
- Bükme alanının emniyeti / RSL 400
- Koruma kapağının kapanış durumunun izlenmesi / MC 300 / RD 800
- Emniyet sensörlerinin entegrasyonu / MSI 400
- Var-yok kontrolü / IS serisi
- Var-yok kontrolü / 46C serisi
İşleme merkezleri
İşleme merkezleri için sensör çözümleri

İşleme merkezlerinde malzemeler işlenir, farklı malzemelere dönüştürülür. Kompleks işleme merkezlerindeki iş parçalarının yüksek hassasiyetle işlenmesinin ön koşulu, her çalışma aşamasında doğru takımın mevcut olmasıdır. Takımların mevcudiyetinin kontrol edilmesine ve tanımlanmasına ek olarak, matkap veya freze bıçaklarının kırılması izlenmelidir. Kamera tabanlı kod okuyucumuz, verilen işleme adımında doğru takımın kullanılıp kullanmadığını kesin bir şekilde algılar ve odaklanmış lazer fotoelektrik sensörlerimiz, çok küçük ışık noktaları sayesinde, en küçük matkapların veya freze bıçağının dahi sağlamlığını güvenli bir biçimde kontrol eder.
- Var-yok kontrolü / IS serisi
- Takım kırılma kontrolü / BKL 706
- Takım tanımlama / DCR 200i
- Makine bölgesinin görsel denetimi / LCAM 408i
- Çalışma noktası emniyeti / MLCS 520
Kalıp bükme presleri
Hidrolik abkant presler için sensör çözümleri

Hidrolik abkant preslerde, bükme yöntemiyle çok çeşitli metal levha parçalar üretilir. Gerek uygulanan aşırı kuvvet, gerekse üretilen parçaların büyük boyutları bir dizi emniyet önlemi gerektirir. Sağlam emniyetli ışık perdelerimiz sayesinde tehlikeli bölgeleri ihtiyaç doğrultusunda güvenli kılabiliriz. Çok çeşitli ışık perdeleri modelleri sayesinde, çeşitli gereksinimler için özel çözümler sağlanabilmektedir. Modern ve son derece esnek körleme işlevleri, farklı iş parçalarına adaptasyonu destekler ve kullanımı güvenli ve çok verimli hale getirir.
- Çalışma noktası emniyeti / alt müdahale koruması / MLC 500
- Arka bölgenin erişim koruması / MLC 500 / MLD 500
- Emniyet sensörlerinin entegrasyonu MSI serisi
Metal kesme makineleri
Metal kesme makineleri için sensör çözümleri
Metal kesme makineleri boruları veya katı malzemeyi işleyerek keser. Planlanmayan devre dışı kalma sürelerinin engellenmesi için, kesme işlemi sırasında yeterli üretim malzemesinin mevcut olup olmadığı kontrol edilmelidir. Özellikle aşırı yansıma yapan yuvarlak malzeme için bu her zaman kolay değildir. Kurulum modunda, operatörü ciddi yaralanmalardan korumak için testerelerin hareket etmemesi sağlanmalıdır. Anahtarlama sensörlerimiz, ayrıca farklı yüzey yapılarına sahip malzemeleri güvenli bir şekilde algılamakta ve böylece hızlı besleme ve kesme hızları ve dolayısıyla da yüksek makine verimliliği sağlamaktadır. Ayrıca akıllıca yerleştirilmiş makaralı anahtarlar, kurulum ve bakım sırasında makinenin çalışmamasını sağlar.
Sac beslemeleri
Sac besleme makineleri için sensör çözümleri
Sac besleyicileri kullanılan sistemlerde, bir bobinden çözülen sac metal, bir kesme makinesine veya prese beslenir. Sarılan bobini açma işleminin başlangıcında, malzemenin hızlı bir şekilde tanımlamasına ihtiyaç duyulur. Bobin açma işlemi sırasında sac dengeli bobin açma işlemi açısından kontrol edilmelidir, böylece kesim esnasında devam edecek işlemenin hassas şekilde yapılması sağlanır. Bir sac bobini sonuna gelinirse, bunun hızlı bir şekilde değiştirilmesi gerekir, böylece durma süreleri minimum seviyede tutulabilir. Anahtarlama sensörlerimiz bobin sonunu güvenilir şekilde algılar ve ölçen sensörlerimiz ise kuşak ve kenar kumandası sayesinde sac beslemesi esnasında sorunsuz süreç akışına imkan tanır.
Robot çalışma alanları
Robot çalışma alanları için sensör çözümleri

Endüstriyel robotlar genellikle makinenin otomatik olarak yüklenmesi ve boşaltması için kullanılmaktadır. Robot hücreleri olarak tanımlanan alanlarda çok kısa sürede çok sayıda dönme ve kavrama hareketi gerçekleştirilir. Geniş bir alana yayılmış bu bölgelere erişim emniyet altına alınmalıdır. Robotların bir parçayı almaya başlamadan önce, doğru işleme adımının gerçekleştirildiğinden emin olmak için parçanın etkin bir şekilde tanımlanması gerekir. Lazer tarayıcılarımız robot hücrelerinin etrafındaki geniş tehlike bölgelerini güvenilir bir şekilde izler. Modern kod okuyucuların konfigürasyonu kolay olup yüksek okuma kapasitesine sahip olma özelliğine sahiptir. Bu da, bir sonraki çalışma adımına doğru iş parçasının geçmesini sağlar.
- Alan koruması / RSL 400
- Erişim koruması / MLD 500
- Modelin tanımlaması, parti, seri numarası / DCR 200i
- Var-yok kontrolü / IS / LV ve KF serisi