Yatay kalıp doldurma ve ambalajlama makinesi için sensörler
Paketleme sistemleri çok sayıda farklı sensöre sahiptir.
Sektör uzmanı Leuze ise her uygulama için bir sensör çözümü sunar.

1
Paketleme birimine ürün girişi


Dinamik referans sensörü DRT 25C
- Herhangi bir nesnenin güvenilir bir şekilde algılanması
- Öğretme butonu üzerinden hızlı ve kolay ayarlama
- Taşıma bandında kirlenme ve titreşim oluştuğunda da güvenilir bir çalışma
2
Folyo rulosu çapı


Optik mesafe sensörü ODSL 9
- Azalmadan bağımsız mesafe ölçümü
- 50 mm ölçüm aralığında 0,01 mm çözünürlük
- Konfigürasyon ve ölçüm değerini gösteren ekran
3
Yapıştırma yeri kontrolü


Etiket sensörü IGSU 14E
- Kağıt, folyo veya plastik şeritlerdeki yapıştırıcı noktalarının güvenli bir şekilde algılanması
- Entegre hat yırtılma tespiti
- Ek yeri taşıması olsun olmasın şerit üzerinde kolay öğretme (buton, öğretme girişi veya IO-Link arayüzü üzerinden uygulanabilir)
- Darbe uzatmasına sahip anahtarlama sinyali (kapatılabilir)
- Anahtarlama eşiğinin manuel olarak düzenlenmesi için easyTune işlevi
- IO-Link arayüzü veya uyarı çıkışı üzerinden öğretme hatalarının veya hat kopmasının görüntülenmesi
- Kilitlenebilir butonlar sayesinde kurcalamaya karşı koruma
4
Hat kenarı ölçümü


Ölçüm yapan çatal sensör GS 754B
- Ölçüm yapan çatal sensör ve CCD hücresi
- Ölçüm aralığı, 0,014 mm çözünürlükte 25 mm’dir
- Ölçüm aralığı ve ölçüm modu ayarlanabilir
5
Baskı izi algılama


Kontrast sensörü KRT18B
- Yüksek hassasiyet ve güvenilir anahtarlama tepkili çok renkli renk işaret sensörü
- Öğretme butonu, potansiyometre veya IO-Link (çift kanal) üzerinden ayar imkanı
- Cihazda çubuk grafikle gösterilen sinyal gücü sayesinde ayarlama kolaylığı
6
Mühür dikişi algılama


Fiber optik sensör LV463.XR
- Folyo ışıması için çok yüksek verici gücüne sahip ışık güçlendirici
- Sinyallerin ve anahtarlama eşiklerinin paralel gösterilmesi için çift ekran
- Analog çıkış veya IO-Link
7
Paket içeriğinin kontrolü


Tek yön çalışan sensör
LS25B high power
- Baskılı ve kaplanmış folyoların penetrasyonuna yönelik çok yüksek verici gücüne sahip, tek yön çalışan sensör
- Zararsız kızılötesi ışık
- Potansiyometre üzerinden ince ayar
8
Paketleme birimi ürün çıkışı


Dinamik referans sensörü DRT 25C
- Herhangi bir nesnenin güvenilir bir şekilde algılanması
- Öğretme butonu üzerinden hızlı ve kolay ayarlama
- Taşıma bandında kirlenme ve titreşim oluştuğunda da güvenilir bir çalışma