DRT 25C
Her şey için tek ürün.

DRT 25C


Nesne değişiminde yeniden ayarlamaya gerek duyulmadan
şekerleme ve hamur işlerini güvenilir şekilde algılar.

Leuze tarafından geliştirilmiş, yenilikçi dinamik referans sensörü DRT 25C şekerleme ve hamur işlerinin algılanmasına yönelik olarak tasarlanmıştır. Akıllı CAT teknolojisi sayesinde düz ürünlerden küre biçimindeki ürünlere, şeffaf ve parlak folyoları ve çeşitli biçimleri doğru algılar.

Avantajları

  • Zor şekil ve yüzeylerde bile nesnelerin güvenilir bir şekilde algılanması, yüksek makine verimi sağlar ve arıza sürelerini sıfırlar
  • Ürünlerin veya paketleme malzemelerinin değiştirilmesi halinde sensörlerde ayarlama işlerinin yapılmasına gerek kalmaz; daha kısa kurulum süreleri ile daha fazla üretim
  • Sensör, tüm nesneler için sadece tek bir montaj pozisyonunu kullanarak, öğrenme butonu aracılığıyla taşıma bandı yüzeyinde otomatik öğrenme yoluyla hızlı ve kolayca ayarlanabilir
  • Taşıma bandında kirlenme ve titreşim oluştuğunda da güvenilir bir çalışma
  • Çok fazla kirlenmede uyarı mesajı, sensöre takılı sayacın kullanılması veya öğrenme butonunun kilitlenmesi gibi ek işlevlerin makine kumandasına kolayca entegre edilmesi için IO-Link

Şekerleme ve hamur işlerini ambalajlama makineleri (HFFS, FS, Thermoform ve VFFS) taşıma bandı sensörleri, çeşitli ürün ve folyoları güvenli bir şekilde algılamalıdır. Bunun yanında ürünleri değiştirirken, kurulum işlemi gerekmeksizin çalışmaya devam etmelilerdir. Bunu başaran optik sensörler, genellikle bir ön plan bastırma sistemi ile birlikte çalışan refleks anahtarlarıdır. Ancak bu teknolojinin olumsuz yanları vardır, özellikle düz, parlak veya şeffaf nesnelerin algılanması zordur.

Buna karşın yenilikçi DRT 25C algılama sistemi Contrast Adaptive Teach-Technologie (Kontrast uyarlamalı öğrenme teknolojisi), kısaca CAT,  ile çalışır ve referans olarak ürünü yerine taşıma bandını kullanır. Böylece dinamik referans sensörü, herhangi bir nesnenin “sapması” bant yüzeyi üzerinden gerçekleştirilir. Bu şekilde, algılama ürünlerin renk, parlaklık ve şeffaflık gibi yüzey özelliklerinden bağımsız olur.

Free webinar - watch now!

We have tested the detection of 30 challenging objects with the DRT DRT 25C in a live webinar.

leuze_icon_muster

Webinar

  • Detection test with 30 objects
  • Duration: 30 minutes
▶︎Watch recording now

Uygulamalar

null

Birincil ambalajlama makinelerinin taşıma bantlarındaki ürünlerin algılanması

Koşul:
Ara bölgenin ve kaynak sütununun kontrolü için, taşıma bandındaki ürünlerin ön kenarlarının hatasız bir şekilde algılanması gerekir. Hatalı algılamalardan kaynaklanan makine durmalarını önlemek için, sensörün burada çok yassıdan çok dike kadar zor geometrilere sahip ürünleri de hatasız bir şekilde algılaması gerekir. Sensörün bütün ürünler için kolayca ayarlanabilmesi gerekir.

Çözüm:
DRT 25C, küçük ve yassıdan yüksek ve bilye şekline kadar ürünleri kapsayan bütün yelpazeyi, düzensiz şekil ve konturlarda olsalar bile güvenilir bir şekilde algılar. Böylece makineler, uygulama durumundan bağımsız olarak sadece bir sensör tipiyle donatılabilir. Ayrıca 1 düğmeyle öğrenme işlevi sayesinde de DRT 25C, kolayca ayarlanabilir.

DRT 25C ürün listesine git

null

İkincil ambalajlama makinelerinin taşıma bantlarındaki ürünlerin algılanması

Koşul:
Ara bölgenin sorunsuz bir şekilde kontrol edilmesi için, farklı malzemelerden yapılmış olan ve çeşitli yüzeylere sahip olan ambalajların ön kenardan itibaren hatasız bir şekilde algılanması gerekir. Ürünleri veya ambalaj folyolarını değiştirilmesi için, sensörde kurulum ve hizalama çalışmalarına gerek duyulmamalıdır.

Çözüm:
Dinamik referans sensörü DRT 25C’nin eşsiz teknolojisi, referans noktası olarak bant yüzeyini kullanır. Bu şekilde, algılama kullanılan malzemelerin renk, parlaklık ve şeffaflık gibi yüzey özelliklerinden bağımsız olur. Bu, ürün değişimi sırasında sensörde herhangi bir kurulum çalışmasına gerek olmadığı anlamına gelir.

DRT 25C ürün listesine git

Öne çıkan özelliklerin ayrıntıları

null

Yüksek güvenilirlik için üç ışın demeti

Tüm şekillerdeki şekerleme ve hamur işleri ve tüm ambalajlar için: DRT 25C, üç ışın demeti sayesinde nesnelerin ön kenarlarını doğru bir şekilde algılar ve makine arızasına neden olmadan, işlemlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Geniş tarama sayesinde, halka kurabiye gibi delikli ürünler de güvenli bir şekilde tek parça olarak algılanır. Bunun için üç ışık spotunun tümünün de nesnenin üzerinde olmasına gerek olmaz.

null

Şeffaf ile çok parlak arasında

Farklı renk ve şeffaflıktaki ambalajlar, referans teknolojisi tarafından güvenli bir şekilde, taşıma bandı yüzeyinde bir ‘sapma’ olarak algılanır. Bu, farklı folyoları işleyen makinelerin bile tek bir sensör tipiyle donatılabileceği anlamına gelir.

null

Ürün değişimi sırasında kuruluma gerek yoktur

İlk kurulum sırasında öğrenme butonuna basılarak, taşıma bandı yüzeyi referans olarak tanıtılır. Referans noktası değişmediğinden, ürün değişiminde bu ayarın uyarlanmasına da gerek duyulmaz. Ayrıca sensörün montaj konumu ve hizalaması, çok farklı nesnelerde bile kullanılmaya devam edilebilir. Bu, ürünlerin değişimi sırasında kurulumun gerekmediği anlamına gelir.

null

Benzersiz CAT teknolojisi

DRT 25C, nesneleri algılamak için dinamik referans olarak taşıma bandı yüzeyiyle çalışır. Bunun için taşıma bandının yüzey özellikleri, öğrenme butonuyla tanıtılır. Ardından sensör, taşıma bandı yüzeyi olmayan tüm nesneleri algılar. Contrast Adaptive Teach Technologie (Kontrast uyarlamalı öğrenme teknolojisi) ile taşıma bandındaki kirlenme bile algılanabilir.

Teknik özellikler

  • Farklı şekil ve yüzeylerde güvenilir nesne algılama için referans teknolojisi ve üç LED ışık spotu
  • 50 ile 200 mm arasındaki taşıma bandı aralığı için büyük çalışma alanı
  • 2 m/sn’ye kadarki bant hızları için 750 Hz yüksek anahtarlama frekansı
  • Bir kumanda düğmesi (öğrenme butonu) üzerinden kolay yapılandırma
  • Çift kanal prensibinde veya SIO modunda makine kumandasıyla standartlaştırılmış iletişim için IO-Link arayüzü
  • Kompakt gövde: Evrensel kullanım için sadece 15 mm x 42,7 mm x 30 mm  
  • IP 67 ve IP 69K güvenlik sınıfları ve ECOLAB sertifikası

Bu sadece başlangıç…

Leuze’de tüm çözümlere tek yerden erişebilirsiniz. Paketleme sektöründe, özellikle “Form Fill Seam (Kalıp dolum ve ambalajlama) (HFFS)” alanında çok geniş bir ürün yelpazesine sahibiz

Şimdi daha fazla uygulama keşfedin
APIC_PA_HFFS_wl_transp