Sinyal cihazları

Otomasyon için net sinyaller

Otomatikleştirilmiş sistemlerde ve tesislerde bulunan önemli noktalardaki durum bilgilerinin aktarılmasıyla, üretkenlik ve verimlilik yüksek seviyede tutulabilmektedir. Buna yönelik olarak sinyalizasyon kolonlarında, tek ve çok renkli sinyal lambalarında ve akustik transdüserlerde hazır veya özgün olarak bir araya getirilebilen geniş kapsamlı ürün yelpazesi bulabilirsiniz.

Bireysel olarak yapılandırılabilen sinyal kolonları

Özgün renk seçeneğiyle

Renk kombinasyonunda ve/veya sesli sinyalde özgün sinyalizasyon için 40 mm veya 70 mm olan iki çapa sahip sinyal kolonları sunuyoruz. Montaj şekli, renk, lambaların sayısı (azami 5) ve opsiyonel sesli sinyal seçenekleriyle lambalar isteğe göre bir araya getirilebilir.

Daha fazlası

Hazır sinyal kolonları

Ürün seçici

Sinyal ve hazır

Zorluk yaşatmadan gösterge için sinyal kolonu veya duvar cihazı olarak hazır 3 renkli sinyal cihazı.

Daha fazlası

Işıklı susturma göstergesi

Ürün listesi

Görünür güvenlik

Olası tehlikelerin gösterilmesine yönelik çok çeşitli gösterge ürün yelpazesi sayesinde öncelikle iş güvenliği donanımı tamamlanır.

Daha fazlası