MSI 400

Ürün seçici

Yeni nesil programlanabilir güvenlik kontrolü

MSI 400 yapı serisi güvelik kontrolleri, güvenlik sensörlerinin makinelere ve tesislere entegrasyonu için verimli çözümler sunarlar. Sadece 45 mm genişliği içerisinde 16/20 adet güvenli giriş ve 4/8 güvenli çıkış aynı zamanda opsiyonel olarak sanayi tipi Ethernet protokollerini barındıran bir Ethernet arayüzü içermektedir. Genişletme modülleriyle kumanda, günümüzdeki ve gelecekteki ihtiyaçları esnek bir şekilde karşılamak için 116 adete kadar güvenli giriş ve 56 adete kadar güvenli çıkış sunmaktadır. Konfigürasyon ve kullanım çok kolay sağlanır ve MSI.designer programlama yazılımıyla konforlu bir kullanım sağlar.

  • Farklı alan veri yolu sistemlerine kolay entegrasyon
  • 116 güvenli girişe ve 56 güvenli çıkışa kadar modüler olarak daha ileri bir sürüme yükseltilebilir
  • Her çıkışta 4A aşınmaz anahtarlama gücü
  • SD kart biçiminde program hafızası üzerinden kolay proje uygulaması
  • MSI.designer programlama yazılımı, basit mantıksal programları destekler
  • Bilgisayardan güvenlik fonksiyonunun kontrolüne yönelik entegre simülasyon analizleri ve mantıksal analizler
  • Profesyonel ve kolay anlaşılır bir belgeleme için yapılandırılabilir raporlama
  • Çevrimiçi teşhis sayesinde uzaktan kumanda üzerinden de hızlı bir durum değerlendirilmesi sunulmaktadır

Ana modüller

Ürün seçici

Mükemmel başlatma

MSI 410, 420 ve 430 temel modüllerde bile sadece 45 mm genişlik içerisinde 24 güvenli giriş ve çıkış sunulmaktadır. USB ve Ethernet arayüzleri, konfigürasyon ve teşhis sırasında kolay bağlantı imkanı sunar. Hatta MSI 430 sürümüne, Profinet, Ethernet/IP ve Modbus için sanayi tipi Ethernet protokolleri entegre edilmiştir.

  • MSI 410: USB arayüzü, 20 giriş, 4 çıkış
  • MIS 420: USB ve Ethernet arayüzü, 16 giriş, 4 çıkış, 4 yapılandırılabilir giriş ve çıkışlar
  • MIS 430: Sanayi tipi Ethernet protokolleri, USB ve Ethernet arayüzü, 16 giriş, 4 çıkış, 4 yapılandırılabilir giriş ve çıkışlar

Daha fazlası

Gateway›ler

Ürün seçici

Sanayi tipi alan veri yollarına entegrasyon

Temel modüllere entegre edilen, Profinet, Ethernet/IP ve Modbus için sanayi tipi Ethernet protokollerine ek olarak MSI 400, Profibus, EtherCAT ve CANopen ağ geçidi modülleriyle kolayca alan veri yolu sistemlerine entegre edilebilmektedir.

  • Her biri MSI 400 temel modülüne bağlanabilen 2 adete kadar ağ geçidi modülü
  • MSI.desinger içerisinden rahat konfigürasyonla tüm alan veri yolu protokolleri kolaylıkla kullanılabilir

Daha fazlası

I/O genişletme modülü

Ürün seçici

Modüler olarak daha ileri bir sürüme yükseltilebilir

3 geliştirilmiş modül, ihtiyaçlarınıza göre giriş ve çıkışların sayısını esnek bir şekilde adapte etme imkanı sunmaktadır. Güvenli genişletme modüllerinin yanı sıra güvenli çıkışlara sahip olmayan maliyeti düşük sürümler de bulunmaktadır.

  • 116 giriş ve 56 çıkışa kadar modüler tasarım için 12 adete kadar takılabilir genişletme modülleri
  • Kolay bir kurulum ve rahat cihaz değişimi için vidalı veya yaylı geçme terminaller

Daha fazlası