DCR 248i FIX-L1-102-R3 - Sabit 2D kod okuyucusu

  • Teknik özellikler

    • Temel veriler
      • SeriDCR 200i
      • ÇipCMOS
    • İşlevler
      • Yazılım işlevleri1D kodlarını okuma, 2D kodlarını okuma
    • Okuma verileri
      • Kod türleri okunabilir2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 8/13, GS1 Databar Stacked, GS1 veri çubuğu, GS1 veri çubuğu her yönlü, GS1 veri çubuğu QR kodu, İlaç kodu, PDF417, QR kodu, UPC, Veri Matris Kodu
    • Optik veriler
      • Okuma mesafesi50 ... 800 mm
      • Işık kaynağıLED, Kırmızı
      • Gönderme sinyali şeklidarbeli
      • Kameranın çözünürlüğü yatay1.280 px
      • Kameranın çözünürlüğü dikey960 px
      • Modül boyutu0,35 ... 1 mm
      • Elektronik kilitleme süresi0,068 ... 5 ms
      • Kameranın tipiMonokrom
    • Elektrik verileri
      • Koruma devresiKısa devre koruması, Ters kutup koruması
      • Güç verileri
        • Besleme gerilimi UB18 ... 30 V, DC
        • Ortalama güç tüketimi8 W
      • Girişler
        • Dijital anahtarlama girişi sayısı1 Adet
        • Anahtarlama girişleri
          • Voltaj türüDC
      • Çıkışlar
        • Dijital anahtarlama çıkışı sayısı1 Adet
        • Anahtarlama çıkışları
          • Voltaj türüDC
          • Anahtarlama akımı, maks.100 mA
        • Anahtarlama çıkışı 1
          • Anahtarlama elemanıMOSFET yarı iletkeni
          • Anahtarlama prensibi+24 V anahtarlama
      • Girişler/çıkışlar seçilebilir
        • Giriş/çıkış sayısı seçilebilir2 Adet
        • Voltaj türü, çıkışlarDC
        • Voltaj türü, girişlerDC
    • Arayüz
      • TürEthernet, PROFINET, RS 232, RS 422
      • RS 232
        • İşlevProses
        • Transfer hızı4.800 ... 115.200 Bd
        • Veri formatıayarlanabilir
        • Başlangıç biti1
        • Veri biti8 veri bitleri
        • Durdurma biti1 durdurma biti
        • PariteYok
        • Transfer protokolü
        • Veri kodlamasıASCII, ikili
      • RS 422
        • İşlevProses
        • Transfer hızı4.800 ... 115.200 Bd
        • Veri formatıayarlanabilir
        • Başlangıç biti1
        • Veri biti7, 8 veri bitleri
        • Durdurma biti1, 2 durdurma biti
        • Pariteayarlanabilir
        • Transfer protokolüayarlanabilir
        • Veri kodlamasıASCII, ikili
      • Ethernet
        • Mimariİstemci, Sunucu
        • Adres atamaDHCP, Manüel adres ataması
        • Transfer hızı10 / 100 Mbit/s
        • İşlevProses
        • Şalter işlevselliğiYok
        • Transfer protokolüTCP/IP , UDP
      • Profinet
        • İşlevProses
        • Uygunluk SınıfıB
        • ProtokolPROFINET RT
        • Transfer hızı100 Mbit/s
    • Arayüz bakım
      • TürEthernet
      • Ethernet
        • İşlevBakım
    • Bağlantı
      • Bağlantı sayısı2 Adet
      • Bağlantı 1
        • İşlevVeri arayüzü, Gerilim beslemesi, Sinyal ÇIKIŞ, Sinyal IN
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektör
        • Vida dişi büyüklüğüM12
        • Tiperkek
        • MalzemeMetal
        • Kutup sayısı12 kutuplu
        • KodlamaA kodlu
      • Bağlantı 2
        • İşlevVeri arayüzü, Konfigürasyon arayüzü
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektör
        • Vida dişi büyüklüğüM12
        • Tipdişi
        • MalzemeMetal
        • Kutup sayısı4 kutuplu
        • KodlamaD kodlu
    • Mekanik bilgiler
      • Yapı şekliKübik
      • Ebatlar (G x Y x U)43 mm x 61 mm x 44 mm
      • Malzeme gövdeMetal, Alüminyum baskı döküm, PC, Plastik
      • Malzeme lens kapağıPlastik
      • Net ağırlık120 g
      • Gövde rengigümüş
      • Montaj braketi türüMontaj braketi vida dişi, opsiyonel montaj braketi üzerinden
    • Kumanda ve gösterge
      • Gösterge türüLED
      • LED sayısı10 Adet
      • Konfigürasyon/parametrelendirme türüParametrelendirme kodları, Tanıtma, Web tarayıcısı üzerinden
      • Kumanda elemanlarıTuşlar
      • Kumanda elemanının işleviAyarlama modu, Otomatik ayarlama, Tetikleyici
    • Çevresel veriler
      • Ortam sıcaklığı işletim0 ... 45 °C
      • Ortam sıcaklığı depolama-20 ... 70 °C
      • Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)90 %
    • Sertifikalar
      • Koruma sınıfıIP 65
      • Güvenlik sınıfıIII
      • Sertifikasyonlarc UL US
      • Standarda göre kontrol yöntemi EMVEN 61000-6-2, EN 61000-6-4
      • Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbeIEC 60068-2-29, Test Eb
      • Standarda göre kontrol yöntemi titreşimIEC 60068-2-6, Test Fc
    • Sınıflandırma
      • Gümrük taife numarası84719000
      • eCl@ss 8.027280103
      • eCl@ss 9.027280103
      • eCl@ss 10.027280103
      • eCl@ss 11.027280103
      • ETIM 5.0EC002999
      • ETIM 6.0EC002999
  • Aksesuarlar

  • İndirmeler

Ürün verileri:2020-10-25 18:07:00