BCL 208i R1M 110 - Sabit barkod okuyucusu

  • Teknik özellikler

    • Temel veriler
      • SeriBCL 200i
    • İşlevler
      • İşlevlerKod parçası teknik, AutoConfig, AutoReflAct, LED ekran, Mod hizalama, Otokontrol, Referans kodunun karşılaştırılması
    • Okuma verileri
      • Kod türleri okunabilirCode 128, 2/5 aralıklı, Codabar, Code 39, Code 93, EAN 8/13, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 veri çubuğu her yönlü, UPC
      • Tarama hızı, tipik1.000 scans/s
      • Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı64 Adet
    • Optik veriler
      • Okuma mesafesi40 ... 255 mm
      • Işık kaynağıLazer, Kırmızı
      • Lazer ışık dalga boyu655 nm
      • Lazer sınıfı1, IEC / EN 60825-1:2014
      • Modül boyutu0,2 ... 0,5 mm
      • Okuma tekniğiYön değiştirici aynalı çok çok çizgili tarayıcı
      • Işın yansıtmadönen poligon çarkı üzerinden + yön değiştirici ayna
      • Işın demeti çıkışıYön değiştirici aynalı yandan
    • Elektrik verileri
      • Güç verileri
        • Besleme gerilimi UB18 ... 30 V, DC
        • Güç tüketimi, maks.4 W
      • Girişler
        • Dijital anahtarlama girişi sayısı1 Adet
        • Anahtarlama girişleri
          • Giriş akımı, maks.8 mA
      • Çıkışlar
        • Dijital anahtarlama çıkışı sayısı1 Adet
        • Anahtarlama çıkışları
          • Anahtarlama akımı, maks.60 mA
    • Arayüz
      • TürEthernet
      • Ethernet
        • Şalter işlevselliğiYok
        • Transfer protokolüTCP/IP , UDP
    • Bağlantı
      • Bağlantı sayısı2 Adet
      • Bağlantı 1
        • İşlevSinyal IN, Gerilim beslemesi, Sinyal ÇIKIŞ
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektörlü kablo
        • Kablo uzunluğu900 mm
        • İletken sayısı5 damarlı
        • Vida dişi büyüklüğüM12
        • Tiperkek
        • MalzemePlastik
        • Kutup sayısı5 kutuplu
        • KodlamaA kodlu
      • Bağlantı 2
        • İşlevVeri arayüzü, Konfigürasyon arayüzü
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektörlü kablo
        • Kablo uzunluğu700 mm
        • Malzeme kılıfPVC
        • İletken sayısı4 damarlı
        • Vida dişi büyüklüğüM12
        • Tipdişi
        • MalzemePlastik
        • Kutup sayısı4 kutuplu
        • KodlamaD kodlu
    • Mekanik bilgiler
      • Yapı şekliKübik
      • Ebatlar (G x Y x U)93 mm x 38 mm x 83 mm
      • Malzeme gövdeMetal
      • Metal gövdeAlüminyum baskı döküm
      • Malzeme lens kapağıCam
      • Net ağırlık400 g
      • Gövde rengigümüş
      • Montaj braketi türüKurtağzı somunlar, Montaj braketi arka taraf, opsiyonel montaj braketi üzerinden
    • Kumanda ve gösterge
      • Gösterge türüLED
      • LED sayısı3 Adet
      • Konfigürasyon/parametrelendirme türüWeb tarayıcısı üzerinden
    • Çevresel veriler
      • Ortam sıcaklığı işletim0 ... 40 °C
      • Ortam sıcaklığı depolama-20 ... 70 °C
      • Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)0 ... 90 %
    • Sertifikalar
      • Koruma sınıfıIP 65
      • Güvenlik sınıfıIII
      • Standarda göre kontrol yöntemi EMVEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
      • Standarda göre kontrol yöntemi darbeIEC 60068-2-27, Test Ea
      • Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbeIEC 60068-2-29, Test Eb
      • Standarda göre kontrol yöntemi titreşimIEC 60068-2-6, Test Fc
    • Sınıflandırma
      • Gümrük taife numarası84719000
      • eCl@ss 5.1.427280102
      • eCl@ss 8.027280102
      • eCl@ss 9.027280102
      • eCl@ss 10.027280102
      • eCl@ss 11.027280102
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
      • ETIM 7.0EC002550
  • Aksesuarlar

  • İndirmeler

Ürün verileri:2021-04-12 18:08:00