BCL 248i R1M 110 - Sabit barkod okuyucusu





Ürün tanımı | BCL 248i R1M 110 - Sabit barkod okuyucusu |
---|---|
Ürün numarası | 50143212 |




-
Teknik özellikler
-
Temel veriler
- SeriBCL 200i
-
İşlevler
- İşlevlerReferans kodunun karşılaştırılması, AutoConfig, AutoReflAct, Kod parçası teknik, LED ekran, Mod hizalama, Otokontrol
-
Okuma verileri
- Kod türleri okunabilirUPC, 2/5 aralıklı, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 8/13, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 veri çubuğu her yönlü
- Tarama hızı, tipik1.000 scans/s
- Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı64 Adet
-
Optik veriler
- Okuma mesafesi40 ... 255 mm
- Işık kaynağıLazer, Kırmızı
- Lazer ışık dalga boyu655 nm
- Lazer sınıfı1, IEC / EN 60825-1:2014
- Modül boyutu0,2 ... 0,5 mm
- Okuma tekniğiYön değiştirici aynalı çok çok çizgili tarayıcı
- Işın yansıtmadönen poligon çarkı üzerinden + yön değiştirici ayna
- Işın demeti çıkışıYön değiştirici aynalı yandan
-
Elektrik verileri
-
Güç verileri
- Besleme gerilimi UB18 ... 30 V, DC
- Güç tüketimi, maks.4 W
-
Girişler
- Dijital anahtarlama girişi sayısı1 Adet
-
Anahtarlama girişleri
- Giriş akımı, maks.8 mA
-
Çıkışlar
- Dijital anahtarlama çıkışı sayısı1 Adet
-
Anahtarlama çıkışları
- Anahtarlama akımı, maks.60 mA
-
-
Arayüz
- TürPROFINET
-
Profinet
- İşlevProses
- Uygunluk SınıfıB
- ProtokolPROFINET RT
- Şalter işlevselliğiYok
-
Bağlantı
- Bağlantı sayısı2 Adet
-
Bağlantı 1
- İşlevSinyal IN, Gerilim beslemesi, Sinyal ÇIKIŞ
- Bağlantı türüYuvarlak konnektörlü kablo
- Kablo uzunluğu900 mm
- İletken sayısı5 damarlı
- Vida dişi büyüklüğüM12
- Tiperkek
- MalzemePlastik
- Kutup sayısı5 kutuplu
- KodlamaA kodlu
-
Bağlantı 2
- İşlevVeri arayüzü, Konfigürasyon arayüzü
- Bağlantı türüYuvarlak konnektörlü kablo
- Kablo uzunluğu700 mm
- Malzeme kılıfPVC
- İletken sayısı4 damarlı
- Vida dişi büyüklüğüM12
- Tipdişi
- MalzemePlastik
- Kutup sayısı4 kutuplu
- KodlamaD kodlu
-
Mekanik bilgiler
- Yapı şekliKübik
- Ebatlar (G x Y x U)93 mm x 38 mm x 83 mm
- Malzeme gövdeMetal
- Metal gövdeAlüminyum baskı döküm
- Malzeme lens kapağıCam
- Net ağırlık400 g
- Gövde rengigümüş
- Montaj braketi türüMontaj braketi arka taraf, Kurtağzı somunlar, opsiyonel montaj braketi üzerinden
-
Kumanda ve gösterge
- Gösterge türüLED
- LED sayısı3 Adet
- Konfigürasyon/parametrelendirme türüWeb tarayıcısı üzerinden
-
Çevresel veriler
- Ortam sıcaklığı işletim0 ... 40 °C
- Ortam sıcaklığı depolama-20 ... 70 °C
- Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)0 ... 90 %
-
Sertifikalar
- Koruma sınıfıIP 65
- Güvenlik sınıfıIII
- Standarda göre kontrol yöntemi EMVEN 61000-6-3, EN 61000-6-2
- Standarda göre kontrol yöntemi darbeIEC 60068-2-27, Test Ea
- Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbeIEC 60068-2-29, Test Eb
- Standarda göre kontrol yöntemi titreşimIEC 60068-2-6, Test Fc
-
Sınıflandırma
- Gümrük taife numarası84719000
- eCl@ss 5.1.427280102
- eCl@ss 8.027280102
- eCl@ss 9.027280102
- eCl@ss 10.027280102
- eCl@ss 11.027280102
- ETIM 5.0EC002550
- ETIM 6.0EC002550
- ETIM 7.0EC002550
-
-
Aksesuarlar
-
İndirmeler
-
3D-CAD modeli (1)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim 3D-CAD modeli Dilden bağımsız 3 MB zip -
Yazılım/sürücü (2)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim GSDML dosyası Dilden bağımsız 52,5 KB zip Yazılım Device-Finder Dilden bağımsız 3,3 MB zip -
Teknik belgeler (19)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Kullanım kılavuzu Çince (basitleştirilmiş) 2,4 MB pdf Kullanım kılavuzu Almanca 2 MB pdf Kullanım kılavuzu İngilizce 1,9 MB pdf Kullanım kılavuzu Fransızca 2 MB pdf Kullanım kılavuzu İtalyanca 2 MB pdf Kullanım kılavuzu İspanyolca 2 MB pdf Veri sayfası Çince (basitleştirilmiş) 686,5 KB pdf Veri sayfası Danca 476,8 KB pdf Veri sayfası Almanca 477 KB pdf Veri sayfası İngilizce 475 KB pdf Veri sayfası Fransızca 481 KB pdf Veri sayfası İtalyanca 480,7 KB pdf Veri sayfası Japonca 660 KB pdf Veri sayfası Korece 600,1 KB pdf Veri sayfası Hollandaca 475,3 KB pdf Veri sayfası Lehçe 536,2 KB pdf Veri sayfası Portekizce 482,2 KB pdf Veri sayfası İspanyolca 481,1 KB pdf Veri sayfası Türkçe 534 KB pdf -
Sertifikalar (3)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Uygunluk beyanı Almanca 57,8 KB pdf Uygunluk beyanı İngilizce 57,8 KB pdf Uygunluk beyanı Fransızca 57,8 KB pdf
-
Ürün verileri:2021-04-12 18:08:00