BCL 600i SM 102 H - Sabit barkod okuyucusu



Ürün tanımı | BCL 600i SM 102 H - Sabit barkod okuyucusu |
---|---|
Ürün numarası | 50132845 |




-
Teknik özellikler
-
Temel veriler
- SeriBCL 600i
-
İşlevler
- İşlevlerKod parçası teknik, AutoConfig, AutoReflAct, Isıtma, LED ekran, Mod hizalama, Otokontrol, Referans kodunun karşılaştırılması
-
Okuma verileri
- Kod türleri okunabilirEAN 128, 2/5 aralıklı, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN/UPC, GS1 veri çubuğu her yönlü
- Tarama hızı, tipik1.000 scans/s
- Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı64 Adet
-
Optik veriler
- Okuma mesafesi400 ... 900 mm
- Işık kaynağıLazer, Mavi
- Lazer ışık dalga boyu405 nm
- Lazer sınıfı2, IEC/EN 60825-1:2007
- Modül boyutu0,25 ... 0,35 mm
- Okuma tekniğiÇizgi tarayıcısı
- Işın yansıtmadönen poligon çarkı üzerinden
- Işın demeti çıkışıönde
-
Elektrik verileri
-
Güç verileri
- Besleme gerilimi UB10 ... 30 V, DC
- Güç tüketimi, maks.10 W
-
Girişler/çıkışlar seçilebilir
- Giriş/çıkış sayısı seçilebilir4 Adet
-
-
Arayüz
- TürRS 232, RS 422, RS 485
-
RS 232
- İşlevProses
-
RS 422
- İşlevProses
-
RS 485
- İşlevProses
-
Arayüz bakım
- TürUSB
-
USB
- İşlevBakım, Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
-
Bağlantı
- Bağlantı sayısı5 Adet
-
Bağlantı 1
- İşlevBakım arayüzü
- Cihazdaki adıBAKIM
- Konnektör tipiUSB 2.0 Standart-A
-
Bağlantı 2
- İşlevSinyal IN, Gerilim beslemesi, Sinyal ÇIKIŞ
- Bağlantı türüYuvarlak konnektör
- Cihazdaki adıPWR
- Vida dişi büyüklüğüM12
- Tiperkek
- MalzemeMetal
- Kutup sayısı5 kutuplu
- KodlamaA kodlu
-
Bağlantı 3
- İşlevSinyal ÇIKIŞ, Sinyal IN
- Cihazdaki adıSW GİRİŞ/ÇIKIŞ
- Vida dişi büyüklüğüM12
- Tipdişi
- MalzemeMetal
- Kutup sayısı5 kutuplu
- KodlamaA kodlu
-
Bağlantı 4
- İşlevBUS IN
- Bağlantı türüYuvarlak konnektörUSBYuvarlak konnektör
- Cihazdaki adıHOST/BUS IN
- Vida dişi büyüklüğüM12
- Tiperkek
- MalzemeMetal
- Kutup sayısı5 kutuplu
- KodlamaB kodlu
-
Bağlantı 5
- İşlevBUS ÇIKIŞ
- Bağlantı türüYuvarlak konnektör
- Cihazdaki adıBUS ÇIKIŞ
- Vida dişi büyüklüğüM12
- Tiperkek
- Kutup sayısı5 kutuplu
-
Mekanik bilgiler
- Yapı şekliKübik
- Ebatlar (G x Y x U)123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm
- Malzeme gövdeMetal
- Metal gövdeAlüminyum baskı döküm
- Malzeme lens kapağıCam
- Net ağırlık1.100 g
- Gövde rengikırmızı, RAL 3000, siyah, RAL 9005
- Montaj braketi türüMontaj braketi vida dişi, Kurtağzı somunlar, opsiyonel montaj braketi üzerinden
-
Kumanda ve gösterge
- Gösterge türüMonokrom grafik ekran 128x64 piksel, arka plan aydınlatmalı, LED
- LED sayısı2 Adet
- Konfigürasyon/parametrelendirme türüWeb tarayıcısı üzerinden
- Kumanda elemanlarıTuşlar
-
Çevresel veriler
- Ortam sıcaklığı işletim-35 ... 40 °C
- Ortam sıcaklığı depolama-20 ... 70 °C
- Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)90 %
-
Sertifikalar
- Koruma sınıfıIP 65
- Güvenlik sınıfıIII
- Sertifikasyonlarc UL US
- Standarda göre kontrol yöntemi EMVEN 61000-4-2, -3, -4, -6, EN 55022
- Standarda göre kontrol yöntemi darbeIEC 60068-2-27, Test Ea
- Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbeIEC 60068-2-29, Test Eb
- Standarda göre kontrol yöntemi titreşimIEC 60068-2-6, Test Fc
-
Sınıflandırma
- Gümrük taife numarası84719000
- eCl@ss 5.1.427280102
- eCl@ss 8.027280102
- eCl@ss 9.027280102
- eCl@ss 10.027280102
- eCl@ss 11.027280102
- ETIM 5.0EC002550
- ETIM 6.0EC002550
- ETIM 7.0EC002550
-
-
Aksesuarlar
-
İndirmeler
-
3D-CAD modeli (1)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim 3D-CAD modeli Dilden bağımsız 1,9 MB zip -
EPLAN (1)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim EPLAN Makro Dilden bağımsız 85,2 KB edz -
Yazılım/sürücü (3)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Konfigürasyon yazılımı V4.7.1 Dilden bağımsız 272,6 MB zip USB sürücü USB RNDIS Dilden bağımsız 32,1 KB zip USB sürücü BCL Tools V3.6 Dilden bağımsız 7,9 MB zip -
Teknik belgeler (21)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Kullanma talimatı Dilden bağımsız 2,3 MB pdf Kullanım kılavuzu Almanca 10,6 MB pdf Kullanım kılavuzu İngilizce 5 MB pdf Kullanım kılavuzu Fransızca 5 MB pdf Kullanım kılavuzu İtalyanca 5 MB pdf Kullanım kılavuzu İspanyolca 5 MB pdf Veri sayfası Çince (basitleştirilmiş) 661,7 KB pdf Veri sayfası Danca 470,7 KB pdf Veri sayfası Almanca 471,3 KB pdf Veri sayfası İngilizce 468,6 KB pdf Veri sayfası Fransızca 470,5 KB pdf Veri sayfası İtalyanca 469,2 KB pdf Veri sayfası Japonca 635,5 KB pdf Veri sayfası Korece 581,6 KB pdf Veri sayfası Hollandaca 469,7 KB pdf Veri sayfası Lehçe 528,8 KB pdf Veri sayfası Portekizce 471,2 KB pdf Veri sayfası İspanyolca 470,1 KB pdf Veri sayfası Türkçe 526,4 KB pdf Ürün broşürü Almanca 2,5 MB pdf Ürün broşürü İngilizce 3,3 MB pdf -
Sertifikalar (3)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Uygunluk beyanı Almanca 69,5 KB pdf Uygunluk beyanı İngilizce 69,5 KB pdf Uygunluk beyanı Fransızca 69,5 KB pdf
-
Ürün verileri:2021-02-21 18:07:00