BCL 601i SF 102 - Sabit barkod okuyucusu

  • Teknik özellikler

    • Temel veriler
      • SeriBCL 600i
    • İşlevler
      • İşlevlerLED ekran, AutoConfig, AutoReflAct, Kod parçası teknik, Mod hizalama, Otokontrol, Referans kodunun karşılaştırılması
    • Okuma verileri
      • Kod türleri okunabilir2/5 aralıklı, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 8/13, EAN Ek, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 veri çubuğu her yönlü, UPC
      • Tarama hızı, tipik800 scans/s
      • Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı64 Adet
    • Optik veriler
      • Okuma mesafesi450 ... 1.450 mm
      • Işık kaynağıLazer, Mavi
      • Lazer ışık dalga boyu405 nm
      • Lazer sınıfı2, IEC/EN 60825-1:2007
      • Modül boyutu0,3 ... 0,5 mm
      • Okuma tekniğiÇizgi tarayıcısı
      • Işın yansıtmadönen poligon çarkı üzerinden
      • Işın demeti çıkışıönde
    • Elektrik verileri
      • Güç verileri
        • Besleme gerilimi UB10 ... 30 V, DC
        • Güç tüketimi, maks.10 W
      • Girişler/çıkışlar seçilebilir
        • Giriş/çıkış sayısı seçilebilir4 Adet
    • Arayüz
      • TürRS 485
      • RS 485
        • İşlevProses
    • Arayüz bakım
      • TürUSB
      • USB
        • İşlevYazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme, Bakım
    • Bağlantı
      • Bağlantı sayısı5 Adet
      • Bağlantı 1
        • İşlevBakım arayüzü
        • Cihazdaki adıBAKIM
        • Konnektör tipiUSB 2.0 Standart-A
      • Bağlantı 2
        • İşlevSinyal IN, Sinyal ÇIKIŞ
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektör
        • Cihazdaki adıSW GİRİŞ/ÇIKIŞ
        • Vida dişi büyüklüğüM12
        • Tiperkek
        • MalzemeMetal
        • Kutup sayısı5 kutuplu
        • KodlamaA kodlu
      • Bağlantı 3
        • İşlevGerilim beslemesi, Sinyal ÇIKIŞ, Sinyal IN
        • Cihazdaki adıPWR
        • Vida dişi büyüklüğüM12
        • Tipdişi
        • MalzemeMetal
        • Kutup sayısı5 kutuplu
        • KodlamaA kodlu
      • Bağlantı 4
        • İşlevBUS IN
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektörUSBYuvarlak konnektör
        • Cihazdaki adıHOST/BUS IN
        • Vida dişi büyüklüğüM12
        • Tiperkek
        • MalzemeMetal
        • Kutup sayısı5 kutuplu
        • KodlamaB kodlu
      • Bağlantı 5
        • İşlevBUS ÇIKIŞ
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektör
        • Cihazdaki adıBUS ÇIKIŞ
        • Vida dişi büyüklüğüM12
        • Tiperkek
        • Kutup sayısı5 kutuplu
    • Mekanik bilgiler
      • Yapı şekliKübik
      • Ebatlar (G x Y x U)123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm
      • Malzeme gövdeMetal
      • Metal gövdeAlüminyum baskı döküm
      • Malzeme lens kapağıCam
      • Net ağırlık1.100 g
      • Gövde rengisiyah, RAL 9005, kırmızı, RAL 3000
      • Montaj braketi türüMontaj braketi vida dişi, Kurtağzı somunlar, opsiyonel montaj braketi üzerinden
    • Kumanda ve gösterge
      • Gösterge türüMonokrom grafik ekran 128x64 piksel, arka plan aydınlatmalı, LED
      • LED sayısı2 Adet
      • Konfigürasyon/parametrelendirme türüWeb tarayıcısı üzerinden
      • Kumanda elemanlarıTuşlar
    • Çevresel veriler
      • Ortam sıcaklığı işletim0 ... 40 °C
      • Ortam sıcaklığı depolama-20 ... 70 °C
      • Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)90 %
    • Sertifikalar
      • Koruma sınıfıIP 65
      • Güvenlik sınıfıIII
      • Sertifikasyonlarc UL US
      • Standarda göre kontrol yöntemi EMVEN 61000-4-2, -3, -4, -6, EN 55022
      • Standarda göre kontrol yöntemi darbeIEC 60068-2-27, Test Ea
      • Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbeIEC 60068-2-29, Test Eb
      • Standarda göre kontrol yöntemi titreşimIEC 60068-2-6, Test Fc
      • US patentleriUS 6,854,649 B
    • Sınıflandırma
      • Gümrük taife numarası84719000
      • eCl@ss 5.1.427280102
      • eCl@ss 8.027280102
      • eCl@ss 9.027280102
      • eCl@ss 10.027280102
      • eCl@ss 11.027280102
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
      • ETIM 7.0EC002550
  • Aksesuarlar

  • İndirmeler

Ürün verileri:2021-02-21 18:07:00