BCL 648i SF 102 H - Sabit barkod okuyucusu



Ürün tanımı | BCL 648i SF 102 H - Sabit barkod okuyucusu |
---|---|
Ürün numarası | 50134069 |





-
Teknik özellikler
-
Temel veriler
- SeriBCL 600i
-
İşlevler
- İşlevlerLED ekran, AutoConfig, AutoReflAct, Isıtma, Kod parçası teknik, Mod hizalama, Otokontrol, Referans kodunun karşılaştırılması
-
Okuma verileri
- Kod türleri okunabilirEAN 128, 2/5 aralıklı, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 8/13, EAN Ek, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 veri çubuğu her yönlü, UPC
- Tarama hızı, tipik800 scans/s
- Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı64 Adet
-
Optik veriler
- Okuma mesafesi450 ... 1.450 mm
- Işık kaynağıLazer, Mavi
- Lazer ışık dalga boyu405 nm
- Lazer sınıfı2, IEC/EN 60825-1:2007
- Modül boyutu0,3 ... 0,5 mm
- Okuma tekniğiÇizgi tarayıcısı
- Işın yansıtmadönen poligon çarkı üzerinden
- Işın demeti çıkışıönde
-
Elektrik verileri
-
Güç verileri
- Besleme gerilimi UB10 ... 30 V, DC
- Güç tüketimi, maks.14 W
-
Girişler/çıkışlar seçilebilir
- Giriş/çıkış sayısı seçilebilir4 Adet
-
-
Arayüz
- TürPROFINET
-
Profinet
- İşlevProses
- Uygunluk SınıfıB
- ProtokolPROFINET RT
- Şalter işlevselliğiEntegre
-
Arayüz bakım
- TürUSB
-
USB
- İşlevYazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme, Bakım
-
Bağlantı
- Bağlantı sayısı5 Adet
-
Bağlantı 1
- İşlevBakım arayüzü
- Konnektör tipiUSB 2.0 Standart-A
-
Bağlantı 2
- İşlevSinyal ÇIKIŞ, Sinyal IN
- Bağlantı türüYuvarlak konnektör
- Vida dişi büyüklüğüM12
- Tipdişi
- MalzemeMetal
- Kutup sayısı5 kutuplu
- KodlamaA kodlu
-
Bağlantı 3
- İşlevPWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
- Vida dişi büyüklüğüM12
- Tiperkek
- MalzemeMetal
- Kutup sayısı5 kutuplu
- KodlamaA kodlu
-
Bağlantı 4
- İşlevBUS IN
- Bağlantı türüYuvarlak konnektörUSBYuvarlak konnektör
- Vida dişi büyüklüğüM12
- Tipdişi
- MalzemeMetal
- Kutup sayısı4 kutuplu
- KodlamaD kodlu
-
Bağlantı 5
- İşlevBUS ÇIKIŞ
- Bağlantı türüYuvarlak konnektör
- Vida dişi büyüklüğüM12
- Tipdişi
- Kutup sayısı4 kutuplu
-
Mekanik bilgiler
- Yapı şekliKübik
- Ebatlar (G x Y x U)123,5 mm x 63 mm x 104,2 mm
- Malzeme gövdeMetal
- Metal gövdeAlüminyum baskı döküm
- Malzeme lens kapağıCam
- Net ağırlık1.400 g
- Gövde rengigümüş, kırmızı, RAL 3000
- Montaj braketi türüopsiyonel montaj braketi üzerinden, Kurtağzı somunlar, Montaj braketi vida dişi
-
Kumanda ve gösterge
- Gösterge türüLED, Monokrom grafik ekran 128x64 piksel, arka plan aydınlatmalı
- LED sayısı2 Adet
- Konfigürasyon/parametrelendirme türüWeb tarayıcısı üzerinden
- Kumanda elemanlarıBakım arayüzü üzerinden, Tuşlar
-
Çevresel veriler
- Ortam sıcaklığı işletim-35 ... 40 °C
- Ortam sıcaklığı depolama-20 ... 70 °C
- Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)90 %
-
Sertifikalar
- Koruma sınıfıIP 65
- Güvenlik sınıfıIII
- Sertifikasyonlarc UL US
- Standarda göre kontrol yöntemi EMVEN 61000-6-2, EN 55022, EN 61000-4-2, -3, -4, -6
- Standarda göre kontrol yöntemi darbeIEC 60068-2-27, Test Ea
- Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbeIEC 60068-2-29, Test Eb
- Standarda göre kontrol yöntemi titreşimIEC 60068-2-6, Test Fc
- US patentleriUS 6,854,649 B
-
Sınıflandırma
- Gümrük taife numarası84719000
- eCl@ss 5.1.427280102
- eCl@ss 8.027280102
- eCl@ss 9.027280102
- eCl@ss 10.027280102
- eCl@ss 11.027280102
- ETIM 5.0EC002550
- ETIM 6.0EC002550
- ETIM 7.0EC002550
-
-
Aksesuarlar
-
İndirmeler
-
3D-CAD modeli (1)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim 3D-CAD modeli Dilden bağımsız 1,9 MB zip -
EPLAN (1)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim EPLAN Makro Dilden bağımsız 86,1 KB edz -
Yazılım/sürücü (4)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim GSDML dosyası Firmware from V 1.10.2 Dilden bağımsız 55 KB zip Konfigürasyon yazılımı V4.7.1 Dilden bağımsız 272,6 MB zip USB sürücü USB RNDIS Dilden bağımsız 32,1 KB zip USB sürücü BCL Tools V3.6 Dilden bağımsız 7,9 MB zip -
Teknik belgeler (21)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Kullanma talimatı Dilden bağımsız 2,3 MB pdf Kullanım kılavuzu Almanca 6,3 MB pdf Kullanım kılavuzu İngilizce 6,3 MB pdf Kullanım kılavuzu Fransızca 6,5 MB pdf Kullanım kılavuzu İtalyanca 6,4 MB pdf Kullanım kılavuzu İspanyolca 6,4 MB pdf Veri sayfası Çince (basitleştirilmiş) 670,9 KB pdf Veri sayfası Danca 478,6 KB pdf Veri sayfası Almanca 479 KB pdf Veri sayfası İngilizce 476,3 KB pdf Veri sayfası Fransızca 478,1 KB pdf Veri sayfası İtalyanca 477,3 KB pdf Veri sayfası Japonca 647,5 KB pdf Veri sayfası Korece 590,6 KB pdf Veri sayfası Hollandaca 477,2 KB pdf Veri sayfası Lehçe 534,5 KB pdf Veri sayfası Portekizce 479,2 KB pdf Veri sayfası İspanyolca 478,1 KB pdf Veri sayfası Türkçe 532,6 KB pdf Ürün broşürü Almanca 2,5 MB pdf Ürün broşürü İngilizce 3,3 MB pdf -
Sertifikalar (3)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Uygunluk beyanı Almanca 69,5 KB pdf Uygunluk beyanı İngilizce 69,5 KB pdf Uygunluk beyanı Fransızca 69,5 KB pdf
-
Ürün verileri:2021-02-21 18:07:00