Lütfen bekleyin ...
Buna göre filtreliyorsunuz:

Ürün listesini sınırlandırmak için bir özellik seçin.

    •  

    Seri

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    İşlevler

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Gösterge türü

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Arayüz

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Okuma tekniği

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Modül boyutu [mm]

    Ürün listesini filtrelemek için bir alan ayarlayın.

    Alt sınır alanı [?]
    • 0,1
    • 0,12
    • 0,127
    • 0,15
    • 0,165
    • 0,2
    • 0,25
    • 0,3
    • 0,33
    • 0,35
    • 0,5
    • 0,7
    Bu seçim için ürün mevcut değil, seçim uyarlandı!
    Üst sınır alanı [?]
    • 0,2
    • 0,35
    • 0,38
    • 0,4
    • 0,5
    • 0,8
    • 1
    Bu seçim için ürün mevcut değil, seçim uyarlandı!
    •  

    Okuma mesafesi [mm]

    Ürün listesini filtrelemek için bir alan ayarlayın.

    Alt sınır alanı [?]
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 41
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 100
    • 200
    • 300
    • 400
    • 450
    • 500
    • 525
    • 1000
    Bu seçim için ürün mevcut değil, seçim uyarlandı!
    Üst sınır alanı [?]
    • 67
    • 72
    • 95
    • 110
    • 130
    • 145
    • 160
    • 170
    • 186
    • 220
    • 250
    • 255
    • 260
    • 275
    • 290
    • 300
    • 310
    • 320
    • 440
    • 445
    • 450
    • 455
    • 470
    • 475
    • 600
    • 650
    • 670
    • 680
    • 700
    • 900
    • 1000
    • 1450
    • 1500
    • 1600
    • 1700
    • 2400
    Bu seçim için ürün mevcut değil, seçim uyarlandı!

Sonuç listesi: 4 Ürünler bulundu

Şekil farklılık gösterebilir

Ürün tanımı: BCL 95 M2/R2-150-M12.8

Ürün No.: 50138198
VK adı: Sabit barkod okuyucusu
0,15 ... 0,5 mm
  • AutoConfig
  • I/O
  • LED ekran ...
41 ... 186 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: BCL 95 M0/R2-150-M12.8

Ürün No.: 50138197
VK adı: Sabit barkod okuyucusu
0,15 ... 0,5 mm
  • AutoConfig
  • I/O
  • LED ekran ...
25 ... 170 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: BCL 95 M2/R2

Ürün No.: 50138196
VK adı: Sabit barkod okuyucusu
0,15 ... 0,5 mm
  • AutoConfig
  • I/O
  • LED ekran ...
41 ... 186 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: BCL 95 M0/R2

Ürün No.: 50138195
VK adı: Sabit barkod okuyucusu
0,15 ... 0,5 mm
  • AutoConfig
  • I/O
  • LED ekran ...
25 ... 170 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün verileri:2021-02-21 18:07:00