Filtreleme seçenekleri
Filtre seçeneklerini gizleyin
">
Buna göre filtreliyorsunuz:
min: ... 0,1 mm, max: 0,5 ... mm
Modül boyutu
Çizgi tarayıcısı
Okuma tekniği
min: ... 40 mm, max: 250 ... mm
Okuma mesafesi
Ürün listesini sınırlandırmak için bir özellik seçin.
Seri
Seri
Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)
BCL 2x
BCL 8
BCL 92
BCL 95
BCL 148
BCL 200i
BCL 300i
BCL 500i
BCL 600i
BCL 900i
CR50
CR55
CR100
MSPi
kaldırın
uygulamak
x
İşlevler
İşlevler
Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)
AutoConfig
AutoReflAct
Daisy Chain
I/O
Isıtma
Kod parçası teknik
LED ekran
Mod hizalama
Odak ayarı
Okuma kapısı kontrolü
Otokontrol
Referans kodunun karşılaştırılması
Çok kez okuma
Çok kez okuma / çoklu tarama
Çıkış biçimi seçilebilir
Yok
kaldırın
uygulamak
x
Gösterge türü
Gösterge türü
Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)
LED
Monokrom grafik ekran 128 x 32 piksel
Monokrom grafik ekran 128x64 piksel, arka plan aydınlatmalı
Yaz
kaldırın
uygulamak
x
Arayüz
Arayüz
Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)
DeviceNet
EtherCAT
Ethernet
EtherNet IP
MultiNet Plus
PROFIBUS DP
PROFINET
RS 232
RS 422
RS 485
USB
kaldırın
uygulamak
x
Okuma tekniği
Okuma tekniği
Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)
Salınımlı ayna tarayıcısı
Yön değiştirici aynalı çizgi tarayıcısı
Yön değiştirici aynalı çok çok çizgili tarayıcı
Çizgi tarayıcısı
Çok çizgili tarayıcı
kaldırın
uygulamak
x
Modül boyutu
Modül boyutu
[mm]
Ürün listesini filtrelemek için bir alan ayarlayın.
Alt sınır alanı [?]
0,1 0,12 0,127 0,15 0,165 0,2 0,25 0,3 0,33 0,35 0,5 0,7
Bu seçim için ürün mevcut değil, seçim uyarlandı!
Üst sınır alanı [?]
0,2 0,35 0,38 0,4 0,5 0,8 1
Bu seçim için ürün mevcut değil, seçim uyarlandı!
kaldırın
uygulamak
x
Okuma mesafesi
Okuma mesafesi
[mm]
Ürün listesini filtrelemek için bir alan ayarlayın.
Alt sınır alanı [?]
15 20 25 30 35 40 41 50 60 70 80 100 200 300 400 450 500 525 1000
Bu seçim için ürün mevcut değil, seçim uyarlandı!
Üst sınır alanı [?]
67 72 95 110 130 145 160 170 186 220 250 255 260 275 290 300 310 320 440 445 450 455 470 475 600 650 670 680 700 900 1000 1450 1500 1600 1700 2400
Bu seçim için ürün mevcut değil, seçim uyarlandı!
kaldırın
uygulamak
x
Ürün verileri:2021-02-21 18:07:00