Lazer tarayıcılar

Ürün seçici

Geniş görüntüleme açılarıyla yüksek çalışma mesafeleri

Lazer tarayıcılar, hızlı dönebilen lazer ölçüm ışınlarıyla çevresini algılar. Bu şekilde uzak mesafelerde bulunan nesneler, çok geniş görüntüleme açılarıyla tespit edilir ve kenarları ölçülür.

ROD 4

Ürün seçici

65m’ye kadar her şey görüş alanı içerisinde

Nesne tanımlaması ve kenar ölçümü için temassız çalışan lazer tarayıcılar. Döner ayna üzerinden bir lazer ölçüm ışını yönlendirilir ve 65 m yarıçapa kadar 190° bir yüzeyi tespit eder. Ölçüm kenarı Ethernet veya bir seri arayüz üzerinden dışa aktarılır. Buna ek olarak nesne tanımlaması için 4 eş zamanlı tespit alanına kadar sürümler mevcuttur.

  • 0 … 65 m ölçüm aralığı, azami 50 m’ye kadar tespit alanı yarıçapı
  • Nesne tanımlaması için 7 adet konfigüre edilebilen, değiştirilebilen tespit alanı çifti (yakın ve uzak)
  • Konfigürasyon konnektörü üzerinden bilgisayarsız, kolay cihaz değişimi
  • Nesnelerin var-yok kontrolüne yönelik referans kenarı
  • 4 tespit alanının bağımsız, eş zamanlı denetlenmesi
  • Havadaki partiküller için parazit baskılaması
  • Isıtmalı ROD 4-36 ve ısıtmalı toza karşı dayanıklı ROD 4-38 tasarımları

Daha fazlası

İletişim

Leuze electronic San.ve.Tic.Ltd.Şti. +90 216 456 6704