Barkod konumlandırma sistemleri

Ürün seçici

Yandan geçmeli ve milimetre hassasiyetinde limitsiz “sonsuz” konum verileri

Barkod konumlandırma sisteminin lazer başlığı, bir barkod bandının uzunlaması doğrultusunda hareket eder. Sürüş hareketi sırasında milimetre hassasiyetinde ve 10.000 m mesafeye kadar mutlak konum bilgilerini hesaplar. Barkod bandının kullanımı çok kolaydır ve aynı şekilde düz veya eğimli noktalara yapıştırılabilir. Yüksek esneklik, kolay montaj, şeffaf teşhis ve entegre arayüzler arasında geniş tercih imkânı bu sistemin avantajları arasındadır.

BPS 8

Ürün seçici

BPS 8 kompakt, barkod konumlandırma sistemimiz, sağlam metal gövdesi ve dönebilen M12 konnektörüyle ön plana çıkmaktadır. RS 232 ya da RS 485 arayüzüyle sistem, kendi sistem mimarisine entegre edilebilmektedir. BPS8’i tercihe göre ön tarafındaki ışın çıkışıyla veya yön değiştirici ayna ile temin edebilirsiniz.

  • 10.000 m’ye kadar mutlak konum ölçümü
  • Kıvrımlı, yatay ve dikey
  • Koruma sınıfı: IP 67
  • MA 8 üzerinden RS 232 ve RS 485'de farklı protokoller
  • Üretilebilirlik: ±1 mm
  • Özel etiketi sayesinde makaslarda hassas konumlandırma

Daha fazlası

BPS 300i

Ürün seçici

BPS 300i, barkod konumlandırma sistemlerinin ikinci neslidir ve kullanımda olduğu gibi performans parametrelerinde de standartları belirlemektedir. Yeni availability control fonksiyonu, devam eden bir çalışmada teşhisi mümkün kılmaktadır. ±60 mm olan geniş çalışma alanı, mekanik montajı kolaylaştırmakta ve banda doğru mesafe farklılıklarında bile hassas ölçümleri mümkün kılmaktadır.

  • Availability Control: Kirlenmelere bağlı devre dışı kalmaları güvenilir bir şekilde engellemek için cihaz sürekli olarak fonksiyon rezervlerini bildirir ve bu şekilde örneğin kirlenmeleri erkenden gösterir
  • Easy Handling: Hızlı, güvenli montaj ve easy-mount montaj teknolojisi sayesinde konum hassasiyetiyle değişim imkânı
  • ±0,15 mm hassasiyetinde kararlılıkla 10.000 m’ye kadar mutlak konumlandırma
  • Azami hız 10 m/s
  • Modülerlik: tercihe bağlı üç bağlantı teknolojisi, ısıtma ve ekran

Daha fazlası

BPS 34/37

Ürün seçici

BPS 34 (PROFIBUS arayüzü ile) ve BPS 37 (SSI arayüzüne sahip) barkod konumlandırma sistemleri, tesisin parametrelendirilmesi, hız ölçümü ve travers oranı gibi karmaşık gereksinimlerinin karşılaması gerektiğinde kullanılır. Buna ek olarak opsiyonel ışıklı ısıtma sistemi de cihazların donma noktası altında çalışmasını mümkün kılmaktadır.

  • 10.000 m’ye kadar mutlak konumlandırma
  • Kıvrımlı, yatay ve dikey
  • Koruma sınıfı: IP 65
  • PROFIBUS veya SSI arayüzleri ile
  • Azami hız 10 m/s
  • Hasarlı BCB bölümleri için internetten onarım kiti indirilebilir
  • Özel etiket sayesinde makasların içerisinde ve dışarısında sorunsuz bir şekilde mükemmel konumlandırmalar yapılabilir

Daha fazlası

İletişim

Leuze electronic San.ve.Tic.Ltd.Şti. +90 216 456 6704