Lütfen bekleyin ...
Buna göre filtreliyorsunuz:

Ürün listesini sınırlandırmak için bir özellik seçin.

    •  

    Seri

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Arayüz

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Ağız genişliği [mm]

    Ürün listesini filtrelemek için bir değer ayarlayın.

    • 27
    • 98
    •  

    Analog çıkış

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Ağız derinliği [mm]

    Ürün listesini filtrelemek için bir değer ayarlayın.

    • 42
    •  

    Bağlantı

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

Sonuç listesi: 8 Ürünler bulundu

Şekil farklılık gösterebilir

Ürün tanımı: GS 754B/C4-98-S12

Ürün No.: 50119712
VK adı: Çatal fotoelektrik sensör
98 mm Analog çıkış, Akım
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: GS 754B/D3-98-S12

Ürün No.: 50119711
VK adı: Çatal fotoelektrik sensör
98 mm RS 422
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: GS 754B/D24-98-S12

Ürün No.: 50119710
VK adı: Çatal fotoelektrik sensör
98 mm RS 232
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: GS 754B/V4-98-S12

Ürün No.: 50117818
VK adı: Çatal fotoelektrik sensör
98 mm Analog çıkış, Voltaj
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: GS 754B/V4-27-S12

Ürün No.: 50115809
VK adı: Çatal fotoelektrik sensör
27 mm Analog çıkış, Voltaj
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: GS 754B/D24-27-S12

Ürün No.: 50115807
VK adı: Çatal fotoelektrik sensör
27 mm RS 232
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: GS 754B/D3-27-S12

Ürün No.: 50115806
VK adı: Çatal fotoelektrik sensör
27 mm RS 422
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: GS 754B/C4-27-S12

Ürün No.: 50115803
VK adı: Çatal fotoelektrik sensör
27 mm Analog çıkış, Akım
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün verileri:2021-10-14 18:09:00

İletişim

Leuze electronic San.ve.Tic.Ltd.Şti. +90 216 456 6704