ODS10L1.8/LAK-M12 - Optik mesafe sensörü




Ürün tanımı | ODS10L1.8/LAK-M12 - Optik mesafe sensörü |
---|---|
Ürün numarası | 50127853 |





-
Teknik özellikler
-
Temel veriler
- Seri10
- Uygulamaİletim araçlarının çarpışma emniyeti, Dolum yüksekliği kontrolü
- Sensör sistemi türüNesneye karşı
-
Özel tasarım
- Özel tasarımDevre dışı bırakma girdisi, Aktivasyon girdisi, Tanıtma girişi
-
Optik veriler
- Işık kaynağıLazer, Kırmızı
- Lazer sınıfı1, IEC/EN 60825-1:2007
- Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde]7 mm x 7 mm [8.000 mm]
-
Ölçüm verileri
- Ölçüm aralığı50 ... 8.000 mm
- Çözünürlük1,0 mm
- Doğruluk15 mm
- Üretilebilirlik (1 Sigma)4 mm
- ReferanslamaHayır
- Optik mesafe ölçme prensibiTime of flight
-
Elektrik verileri
-
Güç verileri
- Besleme gerilimi UB18 ... 30 V, DC
-
Girişler
- Dijital anahtarlama girişi sayısı1 Adet
-
Dijital anahtarlama girişi 1
- İşlevDevre dışı bırakma girdisi, Aktivasyon girdisi, Tanıtma girişi
-
Çıkışlar
- Analog çıkışı sayısı1 Adet
- Dijital anahtarlama çıkışı sayısı1 Adet
-
Analog çıkış 1
- Türyapılandırılabilir, fabrika ayarı: akım
-
Anahtarlama çıkışı 1
- Anahtarlama elemanıTransistör, Puşpul
-
-
Arayüz
- TürIO-Link
-
IO-Link
- Teknik özellikV1.1
-
Bağlantı
-
Bağlantı 1
- Bağlantı türüYuvarlak konnektör, 90° döner
- Vida dişi büyüklüğüM12
- MalzemePlastik
- Kutup sayısı5 kutuplu
-
-
Mekanik bilgiler
- Ebatlar (G x Y x U)25 mm x 65 mm x 55 mm
- Malzeme lens kapağıCam
- Net ağırlık70 g
-
Kumanda ve gösterge
- Kumanda elemanlarıKumanda butonları, PC yazılımı
-
Çevresel veriler
- Ortam sıcaklığı işletim-40 ... 50 °C
- Ortam sıcaklığı depolama-40 ... 70 °C
-
Sertifikalar
- Koruma sınıfıIP 67
- Güvenlik sınıfıIII
- Sertifikasyonlarc UL US
-
Sınıflandırma
- Gümrük taife numarası90318020
- eCl@ss 5.1.427270801
- eCl@ss 8.027270801
- eCl@ss 9.027270801
- eCl@ss 10.027270801
- eCl@ss 11.027270801
- ETIM 5.0EC001825
- ETIM 6.0EC001825
- ETIM 7.0EC001825
-
-
Aksesuarlar
-
İndirmeler
-
3D-CAD modeli (1)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim 3D-CAD modeli Dilden bağımsız 1,6 MB zip -
EPLAN (1)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim EPLAN Makro Dilden bağımsız 81,2 KB edz -
Yazılım/sürücü (4)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim IODD All versions Dilden bağımsız 438,3 KB zip Konfigürasyon yazılımı Sensor Studio Dilden bağımsız 247,1 MB zip Konfigürasyon yazılımı IO-Link Device Collection Dilden bağımsız 419,5 MB zip Konfigürasyon yazılımı IO-Link USB-Master Dilden bağımsız 6,1 MB zip -
Teknik belgeler (20)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Kullanım kılavuzu Almanca 4,7 MB pdf Kullanım kılavuzu İngilizce 4,7 MB pdf Kullanım kılavuzu Fransızca 4,7 MB pdf Kullanım kılavuzu İtalyanca 4,7 MB pdf Kullanım kılavuzu İspanyolca 4,7 MB pdf Veri sayfası Çince (basitleştirilmiş) 561,4 KB pdf Veri sayfası Danca 407,4 KB pdf Veri sayfası Almanca 409,4 KB pdf Veri sayfası İngilizce 393,1 KB pdf Veri sayfası Fransızca 394,3 KB pdf Veri sayfası İtalyanca 394,2 KB pdf Veri sayfası Japonca 540,7 KB pdf Veri sayfası Korece 491,9 KB pdf Veri sayfası Hollandaca 406,1 KB pdf Veri sayfası Lehçe 430,7 KB pdf Veri sayfası Portekizce 408,7 KB pdf Veri sayfası İspanyolca 394,6 KB pdf Veri sayfası Türkçe 436,9 KB pdf Ürün broşürü Almanca 1,6 MB pdf Ürün broşürü İngilizce 1,6 MB pdf -
Sertifikalar (3)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Uygunluk beyanı Almanca 249,5 KB pdf Uygunluk beyanı İngilizce 249,5 KB pdf Uygunluk beyanı Fransızca 249,5 KB pdf
-
Ürün verileri:2021-03-01 18:07:00