ODS 96B

Ürün seçici

Ortalama mesafeler için bir yapı şekli

60 ila 25.000 mm arasında geniş ölçüm aralığına sahip, ODS 96B serisi mesafe sensörleri, çok sayıda kullanım alanına uygun olarak tasarlanmıştır ve metal gövdeleri sayesinde çok sağlamdır. Sensörler, ms aralığında ölçüm yapabilir. Entegre ekran, ölçüm değerlerini gösterir ve sensörün ölçüm görevine konforlu bir şekilde uygun hale getirilmesini mümkün kılar. Analog akım/voltaj arayüzlerinin ve çift anahtarlama çıkışlarının yanında ek olarak dijital arayüzler de mevcuttur. Dijital arayüzler, sensör, kontrol içerisindeki ve ölçüm verilerinin aktarılması sırasında yaşanan dönüşüm kayıplarını engeller.

  • İyi görünebilen ekran
  • Milimetre cinsinden ölçüm değeri ekranı
  • Folyo klavye üzerinden parametrelendirme ve konfigürasyon
  • Farklı işletim modları (hızlı, hassas, standart)
  • Farklı ışık spotlarına sahip kapsamlı model yelpazesi mevcuttur
  • Akım/voltaj analog çıkış
  • Milimetre hassasiyetinde ayarlanabilir anahtarlama çıkışları
  • RS 232/485 seri arayüzü
  • IO-Link

ODS(R) 96B

Ürün seçici

Sağlam

Tercihe göre LED kırmızı ışık veya kızılötesi ışık ile ölçüm yapar ve dökülebilen ürünler gibi geniş nesneler için uygundur.

  • Dökülen ürünler, metretül cinsi, plaka malzemeleri gibi geniş nesnelerin ölçülmesi için
  • Sağlam metal gövde
  • Yüksek hassasiyet; azalmadan bağımsız mesafe ölçümü
  • Konfigürasyon ve ölçüm değeri ekranı amaçlı ekran

Daha fazlası

ODSL 96B-S

Ürün seçici

Parlak ve farklı biçimlerde ideal

Küçük nesnelerin, renkli olarak yapılandırılmış veya parlak yüzeylere sahip nesnelerin hassas bir şekilde ölçülmesine yönelik küçük lazer ışık spotu.

  • Küçük lazer ışık spotu
  • Küçük nesnelerde, renkli olarak yapılandırılmış nesnelerde hassas ölçüm
  • Metal yüzeylerin ölçülmesi için

Daha fazlası

ODSL 96B-XL

Ürün seçici

Delikli nesnelerde

Delikli ve gözenekli nesnelerin (örn. oluklu karton) veya hassas olarak hizalanmamış nesnelerin hassas ölçülmesine yönelik uzatılmış ışık spotu.

  • Hassas ölçüm için uzatılmış ışık spotu

Daha fazlası

ODSL(R) 96B

Ürün seçici

Lazer hassasiyetinde ve evrensel

2 m’ye kadar geniş çalışma mesafesinde bile bu sensör, ms aralığında milimetre hassasiyetinde ölçüm yapar. Kompakt, sağlam yapı şekli içerisinde yüksek çözünürlük performansı.

  • Geniş çalışma mesafelerinde ms kademeleriyle ölçüm için
  • Değişen sıcaklıklarda ve nesnelerde bile stabil, hassas ölçüm değerleri
  • Sağlam: IP 67, IP 69K

Daha fazlası

ODSL 96 tanıtma

Ürün seçici

Sadece ölçüm

Basit uygulamalar için bu sensörler, plastik gövde içerisinde geniş ölçüm aralığı sunmaktadır. Sensör, tanıtma ile hızlı devreye alma imkânı sunar.

  • Azalmadan bağımsız mesafe bilgisi
  • 2 tanıtılabilir anahtarlama çıkışı (puşpul)
  • Görünür kırmızı ışık ile kolay hizalama imkânı
  • Koruma sınıfı IP 67
  • 2.300 mm’ye kadar ölçüm aralığı/çalışma mesafesi

Daha fazlası

ODSL 96B-TOF

Ürün seçici

10 m’ye kadar nesne ölçümü için

Koyu nesnelerde de yüksek çalışma mesafesi. “Uçuş zamanı” prensibine göre ölçüm.

  • Koyu nesnelerde bile yüksek çalışma mesafesi
  • Hızlı ve hassas bir ölçüm için farklı işletim modları
  • Sağlam ölçüm yöntemi
  • Çok yüksek ortam ışığı duyarsızlığı
  • Konfigürasyon ve ölçüm değeri ekranı amaçlı ekran

Daha fazlası

ODKL 96B

Ürün seçici

Uzaktaki reflektörlerde ölçüm için

Görünebilen ışık spotu sayesinde kolay hizalama. Reflektörlerden ölçüm sayesinde 25 m’ye kadar çalışma mesafesi sorunsuz.

  • İyi görünebilen lazer ışık spotu sayesinde hızlı ve kolay hizalama
  • Yansıtıcı bant üzerinde ölçüm sayesinde çok yüksek çalışma mesafesi
  • Kompakt yapı şekli

Daha fazlası