Optik lazer ölçme sistemleri

Ürün seçici

Optik lazer mesafe ölçümünün cazibesi

AMS 300i sensörü temassız, hızlı ve mutlak doğrulukta 300 m çalışma mesafesine kadar hareketli tesis parçalarına doğru olan mesafeleri hesaplar. Milisaniye aralıklarla lazer mesafe ölçüm sistemi, benzersiz endüstriyel Ethernet ya da alan veri yolu arayüzleri tercih imkânlarıyla, dinamik ayarlamalar için mesafeleri mm hassasiyetinde ölçebilir.

AMS 300i

Ürün seçici

AMS 300i ile en modern sinyal işlemcilerin kullanıldığı, çok yüksek hassasiyet ve ms kademelerde 300 m mesafelere kadar hesaplama yapılabilmektedir. Entegre ve kapsamlı fonksiyon kataloğu sayesinde sınır noktaları tespit edilir ve gösterilir.

  • 1 mm tekrarlama hassasiyeti, ±2 mm ila ±5 mm arasında değişen test edilmiş mutlak hassasiyeti, 300 m çalışma mesafesi
  • Pozisyon ve hızın aynı anda hesaplanması ve denetlenmesi
  • Farklı kontrol sistemlerine sorunsuz bir şekilde bağlanma için entegre edilmiş arayüz çeşitliliği
  • Kolay hizalama ve gerçek zaman konum ölçümleri için kırmızı ışık lazeri
  • Kolay ayar ve sabitleme için entegre edilmiş akıllı montaj çözümleri
  • Uluslararası kullanım için 5 ayrı dilde açık metin ekran göstergesi
  • PROFINET ve PROFIBUS sürümlerinde paralel SSI arayüzü mevcuttur

Daha fazlası

İletişim

Leuze electronic San.ve.Tic.Ltd.Şti. +90 216 456 6704