IPS 408i FIX-F4-102-I3-G-H - Akıllı kamera

  • Teknik özellikler

    • Temel veriler
      • SeriIPS 400i
      • UygulamaBasit raf derinliği, Çift raf derinliği
    • Özel tasarım
      • Özel tasarımIsıtma
    • İşlevler
      • Yazılım işlevleriRaf hassas konumlandırma
    • Optik veriler
      • Çalışma alanı350 ... 1.900 mm, reflektörlü maks. 2.400 mm
      • Işık kaynağıLED, kızılötesi
      • Kameranın çözünürlüğü yatay1.280 px
      • Kameranın çözünürlüğü dikey960 px
      • İşaretçi boyutu (yuvarlak)13 ... 15 mm
    • Ölçüm verileri
      • Üretilebilirlik (1 Sigma)0,2 mm, (Raf derinliği 2: 0,5 mm) uygulamaya bağlı
    • Elektrik verileri
      • Güç verileri
        • Besleme gerilimi UB18 ... 30 V, DC
      • Girişler
        • Dijital anahtarlama girişi sayısı3 Adet
      • Çıkışlar
        • Dijital anahtarlama çıkışı sayısı5 Adet
    • Arayüz
      • TürEthernet
    • Arayüz bakım
      • TürEthernet
    • Bağlantı
      • Bağlantı sayısı2 Adet
      • Bağlantı 1
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektör
        • Vida dişi büyüklüğüM12
        • Kutup sayısı12 kutuplu
        • KodlamaA kodlu
      • Bağlantı 2
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektör
        • Vida dişi büyüklüğüM12
        • Kutup sayısı4 kutuplu
        • KodlamaD kodlu
    • Mekanik bilgiler
      • Ebatlar (G x Y x U)43 mm x 61 mm x 44 mm
      • Malzeme gövdeMetal, Plastik
      • Malzeme lens kapağıCam
      • Net ağırlık124 g
    • Kumanda ve gösterge
      • Gösterge türüLED
      • Kumanda elemanlarıTuşlar
    • Çevresel veriler
      • Ortam sıcaklığı işletim-30 ... 50 °C
      • Ortam sıcaklığı depolama-20 ... 70 °C
      • Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)90 %
    • Sertifikalar
      • Koruma sınıfıIP 65
      • Sertifikasyonlarc UL US
    • Sınıflandırma
      • Gümrük taife numarası84719000
      • eCl@ss 5.1.427310101
      • eCl@ss 8.027310101
      • eCl@ss 9.027310201
      • eCl@ss 10.027310101
      • eCl@ss 11.027310101
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
      • ETIM 7.0EC002550
  • Aksesuarlar

  • İndirmeler

Ürün verileri:2021-04-12 18:08:00