Lütfen bekleyin ...
Buna göre filtreliyorsunuz:

Ürün listesini sınırlandırmak için bir özellik seçin.

    •  

    Seri

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Malzeme gövde

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Çözünürlük

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Özel tasarım

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Ölçüm aralığı [mm]

    Ürün listesini filtrelemek için bir alan ayarlayın.

    Alt sınır alanı [?]
    • 25
    • 40
    • 50
    • 80
    • 150
    • 250
    • 300
    • 350
    • 600
    Bu seçim için ürün mevcut değil, seçim uyarlandı!
    Üst sınır alanı [?]
    • 300
    • 400
    • 1200
    • 1300
    • 1600
    • 3000
    • 3500
    • 6000
    Bu seçim için ürün mevcut değil, seçim uyarlandı!
    •  

    Yapı şekli

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Arayüz

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Analog çıkış

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

    •  

    Ebatlar (Ø x U) [mm]

    Ürün listesini filtrelemek için bir değer ayarlayın.

    • 18
    • 30
    •  

    Işınlama yönü

    Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)

Sonuç listesi: 4 Ürünler bulundu

Şekil farklılık gösterebilir

Ürün tanımı: DMU418B-1300.X3/LTV-M12

Ürün No.: 50124264
VK adı: Ultrasonik mesafe sensörü
150 ... 1.300 mm Analog çıkış, Voltaj 1,0 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: DMU418B-1300.X3/LTC-M12

Ürün No.: 50124263
VK adı: Ultrasonik mesafe sensörü
150 ... 1.300 mm Analog çıkış, Akım 1,0 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: DMU418B-400.X3/LTV-M12

Ürün No.: 50124261
VK adı: Ultrasonik mesafe sensörü
25 ... 400 mm Analog çıkış, Voltaj 0,1 ... 0,5 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün tanımı: DMU418B-400.X3/LTC-M12

Ürün No.: 50124260
VK adı: Ultrasonik mesafe sensörü
25 ... 400 mm Analog çıkış, Akım 0,1 ... 0,5 mm
Sayı:
Maks. ürün sayısına ulaşıldı!

Ürün verileri:2021-10-14 18:09:00