Güvenlik fotoelektrik sensörler setleri

Ürün seçici

Verimli erişim koruması için tak ve çalıştır

Erişim korumasını, daha düşük lojistik masrafı ile kolay ve hızlı şekilde uygulamak istiyorsanız güvenlik ışık bariyeri setleri uygun bir çözümdür. Konnektör bağlantısına sahip, elektronik ve mekanik olarak birbirleriyle mükemmel bir uyum sağlayan parçalar, tak ve çalıştır konseptinde hızlı bir devreye alma için komple çözümler sunar.

MLD-UDC

Ürün seçici

Bir veya çok yönlü erişim korumaları için

Önceden cihaz kolonuna monte edilmiş, farklı ışıma sayısı ve çalışma mesafesine sahip MLD 500 transceiver veya verici-alıcı sistemi, yön değiştirici ayna kolonları da dahil olmak üzere çok yönlü üstyapı montajını kolaylaştırmaktadır. Bir veya çok yönlü erişim korumaları için uygundur.

  • Sağlam cihaz kolonu içerisinde önceden monte edilmiş güvenlik sensörleri
  • Şalter dolabın içerisinde kablolama üzerinden bilgisayarsız parametrelendirilmesi
  • Yön değiştirici ayna kolonlarının kullanılmasıyla farklı erişim korumaları
  • Tüm sütunlarda, mekanik darbeler sonrasında kendiliğinden geri gitme özelliği mevcuttur
  • -30° C derin dondurma aralığına da kadar kullanım

Daha fazlası

MLDSET

Ürün seçici

For access guarding with material traffic

These are muting systems for access guarding with 2- and 3-beam MLD transceiver devices, pre-mounted in Leuze electronic Device Columns.

  • Pre-mounted and aligned muting sensors with complete wiring
  • Configuration without PC via wiring in the switch cabinet
  • Various muting modes (parallel, sequential, partial)
  • Also for low-temperature applications down to -30 °C

Daha fazlası

MLC-UDC

Ürün seçici

Sürekli el ve parmak algılaması için

Bu setler, optik koruma tertibatı olarak MLC 500 güvenlik ışık perdesinin yanında, içerisinde güvenlik sensörünün yüksekliği oldukça kolaylıkla ayarlanabilecek şekilde önceden monte edildiği cihaz sütunlarını da içermektedir. MLC setleri el ve parmak algılamasına sahip erişim korumaları olarak tasarlanmıştır.

  • Sağlam cihaz kolonu içerisinde önceden monte edilmiş güvenlik sensörleri
  • Talep üzerine tüm MLC cihazlarına koruma alanı yüksekliğine yönelik farklı setler oluşturulabilir: temel, standart, gelişmiş
  • Standart uygulamalardan susturma/körleme uygulamalarına kadar setler
  • Şalter dolabın içerisinde kablolama üzerinden bilgisayarsız parametrelendirilmesi
  • Tüm cihaz sütunlarında, mekanik darbeler sonrasında kendiliğinden geri gitme özelliği mevcuttur

Daha fazlası