Çok ışınlı güvenlik cihazları

Ürün seçici

Fonksiyonellik ekonomik olduğunda

Susturma fonksiyonuna sahip çok ışınlı güvenlik bariyerleri örneğin malzeme akışı etkilenmeksizin sürdürülebilir personel koruma (erişim koruması) için konveyör tekniğinde koruma sağlar. Entegre lazer hizalama yardımı, entegre susturma göstergesi ve patenti alınmış döner montaj braketi, kolay bir montaj ve hizalama sunarak programı tamamlamaktadır.

MLD 500

Ürün seçici

Ekonomik alternatif

Bu tip 4 serisi, hem erişim koruması hem de susturmalı uygulamalarda kullanılabilmektedir. Farklı fonksiyon sınıfları sayesinde (MLD 510, 520, 530, 535) her zaman doğru sürüm seçilebilir. Bilgisayar veya DIP anahtarı üzerinden parametrelendirme gerekli değildir.

  • 3 ışınlı transceiver sürüm olarak mevcut
  • Opsiyonel olarak entegre AS-i güvenlik arayüzüyle
  • İlave susturma modüle gerek duymadan kullanılabilen entegre susturma fonksiyonu
  • Yazılıma ihtiyaç duymadan, PC ve DIP anahtarı kullanmadan sadece kablolama üzerinden kolayca parametrelendirme sağlanır
  • Programlama ihtiyacı bulunmayan, tak ve çalıştır üzerinden kolay cihaz değişimi
  • –30° C'ye kadar düşük çevre sıcaklıklarında kullanım
  • Opsiyonlar: entegre lazer hizalama yardımı, entegre susturma göstergesi, 7 segmentli ekran

Daha fazlası

MLD 500 Transceiver

Ürün seçici

Esneklikte avantajınız

Bu tip 4 tasarımında, verici, alıcı ve entegre değerlendirme ünitesi gibi tüm aktif bileşenler tek bir bütünleşik gövde içerisine yerleştirilmiştir. Bu şekilde kablolama zahmeti oldukça azalmaktadır.

  • 3 ışınlı transceiver, maliyeti yüksek sistemlerin yerini almaktadır
  • -30° C’ye kadar olan düşük sıcaklık ortamlarda kullanıma uygundur
  • Pim tahsisi üzerinden parametrelendirme için entegre susturma fonksiyonları
  • Programlama ihtiyacı bulunmayan, tak ve çalıştır üzerinden kolay cihaz değişimi
  • 2 ve 3 ışınlı sistemler mevcuttur
  • 0,5 ila 8 m arasında çalışma mesafesi
  • M12 bağlantı teknolojisi, gerektiğinde entegre AS-i güvenlik arayüzü ile
  • Çok yönlü tarama sayesinde arızalara karşı yüksek sağlamlık

Daha fazlası

MLD 300

Ürün seçici

Ekonomik tip 2 alternatifi

MLD 500 serisinin (tip 4) güvenlik cihazları olduğu gibi bu tip 2 çok ışınlı güvenlik cihazları da farklı fonksiyon sınıflarında (MLD 310, 312, 320, 330, 335) temin edilebilmektedir. Bilgisayar veya DIP anahtarı üzerinden parametrelendirmeye ihtiyaç duyulmaz.

  • 3 ışınlı transceiver sürüm olarak mevcut
  • Opsiyonel olarak entegre AS-i güvenlik arayüzüyle
  • İlave susturma modüle gerek duymadan kullanılabilen entegre susturma fonksiyonu
  • Yazılıma ihtiyaç duymadan, PC ve DIP anahtarı kullanmadan sadece kablolama üzerinden kolayca parametrelendirme sağlanır
  • Programlama ihtiyacı bulunmayan, tak ve çalıştır üzerinden kolay cihaz değişimi
  • –30° C'ye kadar düşük çevre sıcaklıklarında kullanım
  • Opsiyonlar: entegre lazer hizalama yardımı, entegre susturma göstergesi, 7 segmentli ekran

Daha fazlası

MLD 300 Transceiver

Ürün seçici

Esneklikte avantajınız

Bu tip 2 tasarımında, verici, alıcı ve entegre değerlendirme ünitesi gibi tüm aktif bileşenler tek bir bütünleşik gövde içerisine yerleştirilmiştir. Bu şekilde kablolama zahmeti oldukça azalmaktadır.

  • 3 ışınlı transceiver, maliyeti yüksek sistemlerin yerini almaktadır
  • -30° C’ye kadar olan düşük sıcaklık ortamlarda kullanıma uygundur
  • Pim tahsisi üzerinden parametrelendirme için entegre susturma fonksiyonları
  • Programlama ihtiyacı bulunmayan, tak ve çalıştır üzerinden kolay cihaz değişimi
  • 2 ve 3 ışınlı sistemler mevcuttur
  • 0,5 ila 8 m arasında çalışma mesafesi
  • M12 bağlantı teknolojisi, gerektiğinde entegre AS-i güvenlik arayüzü ile
  • Çok yönlü tarama sayesinde arızalara karşı yüksek sağlamlık

Daha fazlası