Güvenlik lazer alan tarayıcı

Ürün seçici

Güvenlik görevleri için evrensel çok yönlü yetenek

Çalışma noktası, giriş veya tehlike koruması, güvenlik amaçlı lazer tarayıcılarını, kişisel koruma bölgelerinde olmak üzere çok sayıda alanda etkin ve çok yönlü olarak kullanabilirsiniz. Herhangi bir özgün koruma alanı veya kompakt tasarımı ile çok esnek bir montaj pozisyonu elde edebilir ve aynı zamanda mobil uygulamalarda kullanım sağlayabilirsiniz.

RSL 400

Ürün seçici

Fonksiyonel çok yönlülük ve güç

RSL 400 güvenlik lazer alan tarayıcı ailesi, dört adet kademelendirilmiş çalışma mesafesi ve fonksiyon seçenekleriyle 16 cihaz tipinden oluşmaktadır. Bu şekilde en uygun fiyat-performans oranına sahip tarayıcıyı seçebilirsiniz. İstediğinizde 270° açı aralığı ve 8,25 metre çalışma mesafesi sayesinde 160 metrekarelik tarama aralığı temin edebilirsiniz. Mobil veya sabit olsun, RSL 400 ailesi akla gelebilecek her türlü uygulamayı hayata geçirir.

Daha fazlası

İletişim

Leuze electronic San.ve.Tic.Ltd.Şti. +90 216 456 6704