MLC 300

Ürün seçici

Tip 2, güvenlik ışık perdeleri

300 serisinin MLC güvenlik ışık perdeleri, ince ve sağlam tip 2 cihazlarının en yeni neslidir ve geriye doğru yapıştırılmış ön cama ve güçlendirilmiş yanaklara sahiptir. Cihazlar temel ve standart sürümde temin edilebilir ve bu şekilde farklı gereksinimleri karşılayabilir. Bunlar metal uç kapakları, esnek sabitleme konsepti ve şekilsel bağlantı imkânları ile evrensel bir şekilde kullanılabilmektedir. Buna ek olarak AIDA uyumlu pim tahsisine sahip modeller de mevcuttur.

MLC 310

Ürün seçici

Düşük maliyetli koruma için tip 2 temel model

Bu tip 2 temel model sizlere, en önemli temel fonksiyonları sunmaktadır. Vericideki mesafe azaltması, değiştirme yapılabilir geçiş kanalları, LED ekranı veya otomatik start/restart ile verimlilik kapsamı tamamlanır.

  • Otomatik start/restart
  • İyileştirilmiş kullanma
  • Seçilebilir transfer kanalları ve gerektiğinde mesafe azaltma nedeniyle sensörlerdeki karşılıklı etkileşimin engellenmesi
  • Standart fonksiyonlarla evrensel olarak kullanılabilirlik
  • Evrensel kullanılabilirlik ile kısa teslimat süreleri
  • Hızlı servis bilgileri için sensör üzerinde QR kodu

Daha fazlası

MLC 311 AIDA

Ürün seçici

AIDA uyumlu pim tahsisi ile tip 2 temel model

Cihazlarda, AIDA uyumlu M12 pim tahsisine sahip, konnektör bulunmaktadır (Alman otomotiv üreticileri otomasyon inisiyatifi).

  • Otomatik start/restart
  • İyileştirilmiş kullanma
  • Gerektiğinde mesafe azaltma
  • Standart fonksiyonlarla evrensel olarak kullanılabilirlik
  • Evrensel kullanılabilirlik ile kısa teslimat süreleri
  • Hızlı servis bilgileri için sensör üzerinde QR kodu

Daha fazlası

MLC 320

Ürün seçici

Yeni fonksiyonlara sahip tip 2 standart modeller

Bu tip 2 standart sürümdeki, kolay kullanma ve entegrasyona sahip güvenlik ışık perdesi, daha yüksek bir performans elde etmek ve amaç doğrultusunda fonksiyon geliştirmeleri sunabilmek için ilave olarak bir start/restart kilidine (RES) ve bir kontaktör izlemesine (EDM) sahiptir.

  • Otomatik start/restart, start/restart kilidi (RES), kontaktör izleme (EDM) gibi temel fonksiyonlar
  • Bilgisayar olmadan fonksiyon tercihi imkânı ve LED ile entegre 3 alanlı hizalama yardıma sahip 7 segmentli ekran üzerinden iyileştirilmiş kullanma
  • Seçilebilir transfer kanalları ve gerektiğinde mesafe azaltma nedeniyle sensörlerdeki karşılıklı etkileşimin engellenmesi
  • Standart fonksiyonlarla evrensel olarak kullanılabilirlik
  • Evrensel kullanılabilirlik ile kısa teslimat süreleri
  • Hızlı servis bilgileri için sensör üzerinde QR kodu

Daha fazlası