MLC 500

Ürün seçici

Tip 4, güvenlik ışık perdeleri

MLC 500 serisi altında, tip 4 çok sağlam güvenlik ışık perdelerinin en yeni neslini bulabilirsiniz. Üç adet fonksiyon sınıfı – temel, standart ve genişletilmiş – cihazların standart uygulamalardan kompleks uygulamalara kadar verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Cihazlar, esnek montaj konsepti ve kalıp bağlantı imkânıyla evrensel olarak kullanılabilir. Buna ek olarak seri, diğer uygulama alanları için de biçilmiş çözümler sunar. Bunlar arasında, çok ince yapı şekli, AIDA uyumlu pim tahsisi, entegre edilmiş AS-i arayüzü, IP67/69K güvenlik sınıfları ile şoka karşı ekstra dayanıklı, ardışık bağlanabilir veya EX sertifikalı modeller yer alır.

MLC 510

Ürün seçici

Çok sayıda uygulama için tip 4 temel sürüm

Tip 4 güvenlik ışık perdelerinin bu temel sürümü, en önemli temel fonksiyonları sizlere sunmaktadır. Vericideki mesafe azaltması, değiştirme yapılabilir geçiş kanalları, LED ekranı veya otomatik start/restart ile verimlilik kapsamı tamamlanır. Tip 4 temel model, çok sayıda uygulama için geliştirilmiştir ve tercihe bağlı olarak AS-i arayüzü veya IP 67/69K güvenlik sınıfı ile mevcuttur.

  • Otomatik start/restart
  • İyileştirilmiş kullanma
  • Seçilebilir transfer kanalları ve gerektiğinde mesafe azaltma nedeniyle sensörlerdeki karşılıklı etkileşimin engellenmesi
  • Standart fonksiyonlarla evrensel olarak kullanılabilirlik
  • Evrensel kullanılabilirlik ile kısa teslimat süreleri
  • Hızlı servis bilgileri için sensör üzerinde QR kodu

Daha fazlası

MLC 511 AIDA

Ürün seçici

AIDA uyumlu pim tahsisi ile tip 4 temel model

Cihazlarda, AIDA uyumlu M12 pim tahsisine sahip, konnektör bulunmaktadır (Alman otomotiv üreticileri otomasyon inisiyatifi).

  • Otomatik start/restart
  • İyileştirilmiş kullanma
  • Gerektiğinde mesafe azaltma
  • Standart fonksiyonlarla evrensel olarak kullanılabilirlik
  • Evrensel kullanılabilirlik ile kısa teslimat süreleri
  • Hızlı servis bilgileri için sensör üzerinde QR kodu

Daha fazlası

MLC 520

Ürün seçici

Yeni fonksiyonlara sahip tip 4 standart modeller

Bu standart sürümdeki tip 4, kolay kullanımlı ve entegrasyona sahip güvenlik ışık perdeleri, daha yüksek bir performans elde etmek için ayrıca bir start/restart kilidine (RES) ve bir kontaktör izlemesine (EDM) sahiptir. Ardışık bağlanabilir modellerle, alt tarafa müdahale koruması ve korumanın gerisinde kalma veya arka bölüm emniyetleri verimli bir şekilde uygulanabilir.

  • Otomatik start/restart, start/restart kilidi (RES), kontaktör izleme (EDM) gibi temel fonksiyonlar
  • Bilgisayar olmadan fonksiyon tercihi imkânı ve entegre 3 alanlı hizalama yardımına sahip LED ve 7 segmentli ekran üzerinden optimum kullanma
  • Seçilebilir transfer kanalları ve gerektiğinde mesafe azaltma nedeniyle sensörlerdeki karşılıklı etkileşimin engellenmesi
  • 3 cihaza kadar ardışık bağlanabilir modeller sayesinde alt tarafa müdahale koruması / korumanın gerisinde kalma ve arka bölüm emniyetleri kolayca hayata geçirilebilir
  • Evrensel kullanılabilirlik ile kısa teslimat süreleri
  • Hızlı servis bilgileri için sensör üzerinde QR kodu

Daha fazlası

MLC 520-S

Ürün seçici

Çok ince yapı şekline sahip tip 4 standart model

Bu model özellikle, makine tasarımına mükemmel bir entegrasyonun ihtiyaç duyulduğu yerlerde kullanılır. Sadece 15,4 mm olan çok ince yapı şekli ve 30 mm çok çizgili koruyucu alan yüksekliğinin hassas kademelendirmesi ile göz doldurmaktadır. Ölü bölge bulunmayan cihaz konsepti ve opsiyonel ardışık bağlanabilirlik ile birlikte izin verilen güvenlik mesafeleri en iyi şekilde kullanılabilir.

  • Otomatik start/restart, start/restart kilidi (RES), kontaktör izleme (EDM) gibi temel fonksiyonlar
  • Çok ince 15,4 mm yapı şekli, ölü bölgelere sahip olmayan cihaz tasarımı ve 30 mm çok çizgili ince uzunluk kademesi sayesinde makine tasarımına mükemmel entegrasyon
  • Hizalama yardımıyla bilgisayar veya LED göstergeler olmadan fonksiyon seçimi sayesinde çok kolay kullanım
  • Alt tarafa müdahale koruması ve korumanın gerisinde kalmanın kolay bir şekilde hayata geçirilmesi için 3 cihaza kadar ardışık bağlanma fonksiyonu

Daha fazlası

MLC 520 EX2

Ürün seçici

Tip 4 modeli potansiyel olarak patlayıcı alanlarda kullanım için tasarlanmıştır

MLC 520 EX2 serisi, grup II, 3. kategori, 2. alan (gaz) ve 22. alan (toz) potansiyel olarak patlayıcı alanlarda kullanım için sertifikalıdır. Bu tip 4, güvenlik ışık perdelerinin işlev kapsamı, MLC 520 standart sürüm ile aynıdır ve bu şekilde kolay kullanımlı ve entegrasyona sahip, daha yüksek bir performans elde etmek için ilave bir start/restart kilidine (RES) ve bir kontaktör izlemesine (EDM) sahiptir.

  • Otomatik start/restart, start/restart kilidi (RES), kontaktör izleme (EDM) gibi temel fonksiyonlar
  • Bilgisayar olmadan fonksiyon tercihi imkânı ve entegre 3 alanlı hizalama yardımına sahip LED ve 7 segmentli ekran üzerinden optimum kullanma
  • Seçilebilir transfer kanalları ve gerektiğinde mesafe azaltma nedeniyle sensörlerdeki karşılıklı etkileşimin engellenmesi
  • Evrensel kullanılabilirlik ile kısa teslimat süreleri
  • Hızlı servis bilgileri için sensör üzerinde QR kodu
  • Potansiyel olarak patlayıcı alanlarda, grup II, 3. kategori, 2. alanlarda (cam) ve 22. alanlarda (toz) kullanıma uygundur

Daha fazlası

MLC 530

Ürün seçici

Özgün gereksinimleriniz için çok sayıda ekstralar bulunan tip 4 geliştirilmiş model

İlave kontrol fonksiyonlarına ihtiyaç duyduğunuz her an, MLC 530 geliştirilmiş sürümü kesinlikle doğru tercihtir. Sensör, 5 farklı işletim türü, entegre susturma ve 3 farklı tarama moduyla neredeyse hiçbir isteği cevapsız bırakmaz. Cihaz bağlantısı sayesinde, 2 kanallı, temas özellikli güvenlik devreleri veya güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışına (OSSD) sahip çok sayıda cihazın seri bağlantıları mümkün olmaktadır.

  • Örneğin koruma alanından malzeme taşımasında olduğu gibi koruma fonksiyonunun geçici olarak öngörülen köprülenmesine yönelik zaman kontrollü susturma için entegre fonksiyon
  • Sabit veya hareketli ışın karartma, azaltılmış çözünürlük: nesneler çalışmaya bağlı olarak koruma alanında bulunması gereken her türlü durumda
  • Farklı tarama modları: kullanılabilirlik uyarlaması için SingleScan, DoubleScan veya MaxiScan arasından seçim yapabilirsiniz
  • Bilgisayarsız öğretme: örneğin hareketli bir ışın körlemesi için konfigürasyon ve öğretme hızlı ve kolay bir şekilde sağlanabilir

Daha fazlası

MLC 530 SPG

Ürün seçici

Sensörsüz susturma

MLC 530 SPG akıllı proses geçit sistemi, malzeme taşımasıyla erişim koruması için uzmandır. Susturma sensörsüz kullanımda çalıştığı için çok daha kompakt bir üst yapı montajı sunmaktadır. Süreç kontrolü bu noktada tesis kontrolüyle birlikte sağlanır. Bu da yüksek kullanılabilirlikte aynı zamanda yüksek bir manipülasyon güvenliği sağlar.

  • Tesis kontrolüyle birlikte süreç kontrolü için entegre akıllı proses geçit işlevi, susturma sensörüne gerek yok
  • Çok kompakt bir şekilde tesise takılabilir ve bu şekilde çok değerli yerden tasarruf sağlar
  • Bilgisayar olmadan fonksiyon tercihi imkânı ve entegre 3 alanlı hizalama yardımına sahip LED ve 7 segmentli ekran üzerinden optimum kullanma
  • Tesisin yüksek oranda kullanılabilirliği için düşük manipülasyon riski ve yüksek güvenilirlik

Daha fazlası