Filtreleme seçenekleri
Filtre seçeneklerini gizleyin
">
Buna göre filtreliyorsunuz:
4, IEC/EN 61496
Tip
Çalışma mesafesi ...
İşlevler
Eldiven, Erişim kor...
Uygulama
MLC 500
Seri
min: ... 0 m, max: 20 ... m
Çalışma mesafesi
IP 65
Koruma sınıfı
Ürün listesini sınırlandırmak için bir özellik seçin.
Seri
Seri
Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)
kaldırın
uygulamak
x
Koruma alanı yüksekliği
Koruma alanı yüksekliği
[mm]
Ürün listesini filtrelemek için bir değer ayarlayın.
150 210 225 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 750 780 810 840 870 900 930 960 990 1020 1050 1080 1110 1140 1170 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000
kaldırın
uygulamak
x
Tasarım
Tasarım
Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)
AIDA için uygundur
AS arayüzü
Ex-koruma
ince gövde (15 mm)
IP 67 / IP 69K
Middle Guest
Smart Process Gating
Smart Process Gating, karışık çözünürlük
Test sinyali girişi
Şoka karşı ekstra dayanıklı
Yok
kaldırın
uygulamak
x
Kaskad
Kaskad
Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)
Guest
Host
Middle Guest
Yok
kaldırın
uygulamak
x
Çalışma mesafesi
Çalışma mesafesi
[m]
Ürün listesini filtrelemek için bir alan ayarlayın.
Alt sınır alanı [?]
Bu seçim için ürün mevcut değil, seçim uyarlandı!
Üst sınır alanı [?]
Bu seçim için ürün mevcut değil, seçim uyarlandı!
kaldırın
uygulamak
x
Tip
Tip
Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)
2, IEC/EN 61496
4, IEC/EN 61496
kaldırın
uygulamak
x
Koruma sınıfı
Koruma sınıfı
Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)
kaldırın
uygulamak
x
İşlevler
İşlevler
Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)
1 ışın toleransıyla sabit körleme
Azaltılmış çözünürlük, “Sabit kö rleme” işletimine değiştirme yapılabilir
Entegrasyon “Elektronik güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışları”
Entegrasyon “Kontak takılı güvenlik devresi”
Kontaktör izleme (EDM)
Kısmi susturma
MaxiScan
nitelikli durdurma
Otomatik start/restart
Smart Process Gating
Start/restart kilidi (RES)
Susturma zaman aşımı uzatması
Test sinyali girişi
Toleranssız sabit körleme
Toleranssız sabit körleme, işletmede aktifleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir
Transfer kanalı değişimi
Yüzen/sabit körleme kombinasyonu, çalışma esnasında “Sabit körlemeye” değiştirme yapılabilir
Yüzen körleme, çalışma esnasında “Sabit körlemeye” değiştirme yapılabilir
zaman kontrollü 2 sensör susturması
Çalışma mesafesi azaltma
Yok
kaldırın
uygulamak
x
Çözünürlük
Çözünürlük
[mm]
Ürün listesini filtrelemek için bir değer ayarlayın.
kaldırın
uygulamak
x
Performans Düzeyi (PL)
Performans Düzeyi (PL)
Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)
c, EN ISO 13849-1
e, EN ISO 13849-1
Yok
kaldırın
uygulamak
x
Arayüz
Arayüz
Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)
İşte AS Arayüz koruması
Yok
kaldırın
uygulamak
x
Uygulama
Uygulama
Ürün listesini sınırlandırmak için bir veya daha fazla özellik seçin.(OR kombinasyonu)
Eldiven
Erişim koruması
Parmak koruması
Tehlike bölgesi emniyeti
kaldırın
uygulamak
x
Ürün verileri:2021-04-19 18:07:00