MLC500T14-1200-IP - Set güvenlik sensörü verici

  • Teknik özellikler

    • Temel veriler
      • SeriMLC 500
      • Cihaz türüVerici
      • içeriği2 adet çevirme yuvası BT-IP
      • UygulamaParmak koruması
    • İşlevler
      • İşlevlerÇalışma mesafesi azaltma, Transfer kanalı değişimi
    • Karakteristik parametreler
      • Tip4, IEC/EN 61496
      • SIL3, IEC 61508
      • SILCL3, IEC/EN 62061
      • Kullanım süresi20 Yıllar, EN ISO 13849-1
    • Koruma alanı verileri
      • Çözünürlük14 mm
      • Koruma alanı yüksekliği1.200 mm
      • Çalışma mesafesi0 ... 4,8 m
    • Optik veriler
      • Senkronizasyonverici ile alıcı arasında optik
      • Işık kaynağıLED, kızılötesi
      • LED ışık dalga boyu940 nm
      • Orta güçte gönderi diyotu50 µW
      • Gönderme sinyali şeklidarbeli
      • LED risk grubuSerbest grup (EN 62471:2008 uyarınca)
    • Elektrik verileri
      • Koruma devresiKısa devre koruması, Aşırı gerilim koruması
      • Güç verileri
        • Besleme gerilimi UB24 V, DC, -20 ... 20 %
        • Akım tüketimi, maks.50 mA
        • Sigorta2 A orta hız
      • Girişler
        • Dijital anahtarlama girişi sayısı1 Adet
        • Anahtarlama girişleri
          • TürDijital anahtarlama girişi
          • Anahtarlama voltajı yüksek, min.18 V
          • Anahtarlama voltajı düşük, maks.2,5 V
          • Anahtarlama voltajı, tip.22,5 V
          • Voltaj türüDC
        • Dijital anahtarlama girişi 1
          • İşlevKontrol girişi çalışma mesafesi azaltma
    • Bağlantı
      • Bağlantı sayısı1 Adet
      • Bağlantı 1
        • İşlevMakine arayüzü
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektörlü kablo
        • Kablo uzunluğu15.000 mm
        • Malzeme kılıfPVC
        • Kablo rengisiyah
        • Vida dişi büyüklüğüM12
        • Tiperkek
        • MalzemeMetal
        • Kutup sayısı5 kutuplu
      • Kablo özellikleri
        • İzin verilen iletken kesiti, tip.0,25 mm²
        • Bağlantı kablosu uzunluğu, maks.100 m
        • İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks.200 Ω
    • Mekanik bilgiler
      • Ebatlar (Ø x U)52,5 mm x 1.400 mm
      • Malzeme gövdeMetal
      • Metal gövdeAlüminyum
      • Malzeme lens kapağıPlastik / PMMA
      • Malzeme uç kapaklarÇinko baskı döküm
      • Net ağırlık1.350 g
      • Gövde rengisarı, RAL 1021
      • Montaj braketi türüDöner montaj braketi
      • Koruma boruları
        • MalzemePMMA, net
        • Malzeme uç kapaklarV4A paslanmaz çelik (1.4404)
        • Malzeme gerdirme silindiriPA 6
        • Malzeme basınç dengeleme membranıPA 6
        • Malzeme kablo bağlantısıPA 6
    • Kumanda ve gösterge
      • Gösterge türüLED
      • LED sayısı2 Adet
    • Çevresel veriler
      • Ortam sıcaklığı işletim0 ... 55 °C
      • Ortam sıcaklığı depolama-30 ... 70 °C
      • Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)0 ... 95 %
    • Sertifikalar
      • Koruma sınıfıIP 67, IP 65, IP 69K, IP 66
      • Güvenlik sınıfıIII
      • Sertifikasyonlarc TÜV NRTL US, c CSA US, S Mark, TÜV Süd