MLC510R40-900 - Güvenlik ışık perdesi alıcı






Ürün tanımı | MLC510R40-900 - Güvenlik ışık perdesi alıcı |
---|---|
Ürün numarası | 68001409 |









-
Teknik özellikler
-
Temel veriler
- SeriMLC 500
- Cihaz türüAlıcı
- içeriği2 adet somun taşı BT-NC
- UygulamaEldiven, Erişim koruması, Tehlike bölgesi emniyeti
-
İşlevler
- İşlev paketiTemel
- İşlevlerOtomatik start/restart, Transfer kanalı değişimi
-
Karakteristik parametreler
- Tip4, IEC/EN 61496
- SIL3, IEC 61508
- SILCL3, IEC/EN 62061
- Performans Düzeyi (PL)e, EN ISO 13849-1
- PFHD7,73E-09 Saatte
- Kullanım süresi20 Yıllar, EN ISO 13849-1
- Kategori4, EN ISO 13849
-
Koruma alanı verileri
- Çözünürlük40 mm
- Koruma alanı yüksekliği900 mm
-
Optik veriler
- Senkronizasyonverici ile alıcı arasında optik
-
Elektrik verileri
- Koruma devresiAşırı gerilim koruması, Kısa devre koruması
-
Güç verileri
- Besleme gerilimi UB24 V, DC, -20 ... 20 %
- Akım tüketimi, maks.150 mA
- Sigorta2 A orta hız
-
Çıkışlar
- Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler)2 Adet
-
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışları
- TürGüvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
- Anahtarlama voltajı yüksek, min.18 V
- Anahtarlama voltajı düşük, maks.2,5 V
- Anahtarlama voltajı, tip.22,5 V
- Voltaj türüDC
- Akım gerilimi, maks.380 mA
- Yük endüktivitesi2.000 µH
- Yük kapasitesi0,3 µF
- Artık akım, maks.0,2 mA
- Artık akım, tip.0,002 mA
- Voltaj düşmesi1,5 V
-
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı 1
- Anahtarlama prensibi+24 V anahtarlama
- Anahtarlama elemanıTransistör, PNP
-
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı 2
- Anahtarlama prensibi+24 V anahtarlama
- Anahtarlama elemanıTransistör, PNP
-
Zaman davranışı
- Tepki verme süresi9 ms
- Tekrar açılma süresi100 ms
-
Bağlantı
- Bağlantı sayısı1 Adet
-
Bağlantı 1
- İşlevMakine arayüzü
- Bağlantı türüYuvarlak konnektör
- Vida dişi büyüklüğüM12
- Tiperkek
- MalzemeMetal
- Kutup sayısı5 kutuplu
-
Kablo özellikleri
- İzin verilen iletken kesiti, tip.0,25 mm²
- Bağlantı kablosu uzunluğu, maks.100 m
- İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks.200 Ω
-
Mekanik bilgiler
- Ebatlar (G x Y x U)29 mm x 966 mm x 35,4 mm
- Malzeme gövdeMetal
- Metal gövdeAlüminyum
- Malzeme lens kapağıPlastik / PMMA
- Malzeme uç kapaklarÇinko baskı döküm
- Net ağırlık1.050 g
- Gövde rengisarı, RAL 1021
- Montaj braketi türüSomun montajı, Cihaz kolonuna montaj, Döner montaj braketi, Montaj braketi açıları
-
Kumanda ve gösterge
- Gösterge türüLED
- LED sayısı2 Adet
-
Çevresel veriler
- Ortam sıcaklığı işletim-30 ... 55 °C
- Ortam sıcaklığı depolama-30 ... 70 °C
- Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)0 ... 95 %
-
Sertifikalar
- Koruma sınıfıIP 65
- Güvenlik sınıfıIII
- SertifikasyonlarTÜV Süd, c CSA US, c TÜV NRTL US, S Mark
- Titreşim sağlamlığı50 m/s²
- Standarda göre kontrol yöntemi sallanmaIEC/EN 60068-2-6
- Şok direnci100 m/s²
- Standarda göre kontrol yöntemi darbeIEC/EN 60068-2-6
- US patentleriUS 6,418,546 B
-
Sınıflandırma
- Gümrük taife numarası85365019
- eCl@ss 5.1.427272704
- eCl@ss 8.027272704
- eCl@ss 9.027272704
- eCl@ss 10.027272704
- eCl@ss 11.027272704
- ETIM 5.0EC002549
- ETIM 6.0EC002549
- ETIM 7.0EC002549
-
-
Uygun ürünler
-
Aksesuarlar
-
İndirmeler
-
3D-CAD modeli (3)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim 3D-CAD modeli MLC510R40-900 Dilden bağımsız 302,8 KB zip URL CADENAS PARTcommunity Almanca --- --- URL CADENAS PARTcommunity İngilizce --- --- -
EPLAN (1)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim EPLAN Makro Dilden bağımsız 34,5 KB edz -
Teknik belgeler (23)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Kullanım kılavuzu MLC 510 Çince (basitleştirilmiş) 2,6 MB pdf Kullanım kılavuzu MLC 510 Almanca 2,3 MB pdf Kullanım kılavuzu MLC 510 İngilizce 2,3 MB pdf Kullanım kılavuzu MLC 510 Fransızca 2,3 MB pdf Kullanım kılavuzu MLC 510 İtalyanca 2,3 MB pdf Kullanım kılavuzu MLC 510 Korece 2,4 MB pdf Kullanım kılavuzu MLC 510 Portekizce 2,3 MB pdf Kullanım kılavuzu MLC 510 İspanyolca 2,3 MB pdf Veri sayfası Çince (basitleştirilmiş) 598,1 KB pdf Veri sayfası Danca 429,8 KB pdf Veri sayfası Almanca 430,2 KB pdf Veri sayfası İngilizce 427,7 KB pdf Veri sayfası Fransızca 429,6 KB pdf Veri sayfası İtalyanca 427,7 KB pdf Veri sayfası Japonca 586,3 KB pdf Veri sayfası Korece 527,7 KB pdf Veri sayfası Hollandaca 428,2 KB pdf Veri sayfası Lehçe 469,4 KB pdf Veri sayfası Portekizce 430,2 KB pdf Veri sayfası İspanyolca 429 KB pdf Veri sayfası Türkçe 465,6 KB pdf Ürün broşürü Almanca 2,5 MB pdf Ürün broşürü İngilizce 2,5 MB pdf -
Sertifikalar (13)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Uygunluk beyanı Çince (basitleştirilmiş) 78,7 KB pdf Uygunluk beyanı Almanca 84,9 KB pdf Uygunluk beyanı İngilizce 84,9 KB pdf Uygunluk beyanı Fransızca 84,9 KB pdf Uygunluk beyanı İtalyanca 89,3 KB pdf Uygunluk beyanı Korece 78,7 KB pdf Uygunluk beyanı Hollandaca 78,7 KB pdf Uygunluk beyanı Portekizce 89,3 KB pdf Uygunluk beyanı İspanyolca 89,3 KB pdf Sertifika TÜV Süd İngilizce 456,5 KB pdf Sertifika c CSA US İngilizce 29,9 KB pdf Sertifika c TÜV NRTL US İngilizce 838,8 KB pdf Sertifika S Mark Korece 19,1 MB pdf
-
Ürün verileri:2021-03-01 18:07:00