MLC530R30-225-SPG - Güvenlik ışık perdesi alıcı

  • Teknik özellikler

    • Temel veriler
      • SeriMLC 500
      • Cihaz türüAlıcı
      • içeriği2 adet somun taşı BT-NC
      • UygulamaEldiven, Smart Process Gating
    • İşlevler
      • İşlev paketiSmart Process Gating
      • İşlevlerStart/restart kilidi (RES), 1 ışın toleransıyla sabit körleme, Entegrasyon “Elektronik güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışları”, Entegrasyon “Kontak takılı güvenlik devresi”, MaxiScan, nitelikli durdurma, Smart Process Gating, Susturma zaman aşımı uzatması, Toleranssız sabit körleme, Transfer kanalı değişimi
    • Karakteristik parametreler
      • Tip4, IEC/EN 61496
      • SIL3, IEC 61508
      • SILCL3, IEC/EN 62061
      • Performans Düzeyi (PL)e, EN ISO 13849-1
      • PFHD7,73E-09 Saatte
      • Kullanım süresi20 Yıllar, EN ISO 13849-1
      • Kategori4, EN ISO 13849
    • Koruma alanı verileri
      • Çözünürlük30 mm
      • Koruma alanı yüksekliği225 mm
    • Optik veriler
      • Senkronizasyonverici ile alıcı arasında optik
    • Elektrik verileri
      • Koruma devresiAşırı gerilim koruması, Kısa devre koruması
      • Güç verileri
        • Besleme gerilimi UB24 V, DC, -20 ... 20 %
        • Akım tüketimi, maks.150 mA
        • Sigorta2 A orta hız
      • Girişler
        • Dijital anahtarlama girişi sayısı3 Adet
        • Anahtarlama girişleri
          • TürDijital anahtarlama girişi
          • Anahtarlama voltajı yüksek, min.18 V
          • Anahtarlama voltajı düşük, maks.2,5 V
          • Anahtarlama voltajı, tip.22,5 V
          • Voltaj türüDC
        • Dijital anahtarlama girişi 1
          • İşlevKumanda girişi Smart Process Gating
        • Dijital anahtarlama girişi 2
          • İşlevKontrol girişi seçimi işletim türü 1 veya 5, Kumanda girişi zaman aşımı uzatması
        • Dijital anahtarlama girişi 3
          • İşlevKontrol girişi seçimi işletim türü 1 veya 5, Kumanda girişi zaman aşımı uzatması
      • Çıkışlar
        • Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler)2 Adet
        • Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışları
          • TürGüvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
          • Anahtarlama voltajı yüksek, min.18 V
          • Anahtarlama voltajı düşük, maks.2,5 V
          • Anahtarlama voltajı, tip.22,5 V
          • Voltaj türüDC
          • Akım gerilimi, maks.380 mA
          • Yük endüktivitesi2.000 µH
          • Yük kapasitesi0,3 µF
          • Artık akım, maks.0,2 mA
          • Artık akım, tip.0,002 mA
          • Voltaj düşmesi1,5 V
        • Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı 1
          • Anahtarlama prensibi+24 V anahtarlama
          • Anahtarlama elemanıTransistör, PNP
        • Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı 2
          • Anahtarlama prensibi+24 V anahtarlama
          • Anahtarlama elemanıTransistör, PNP
    • Zaman davranışı
      • Tepki verme süresi100 ms
      • Tekrar açılma süresi100 ms
    • Bağlantı
      • Bağlantı sayısı1 Adet
      • Bağlantı 1
        • İşlevMakine arayüzü
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektör
        • Vida dişi büyüklüğüM12
        • Tiperkek
        • MalzemeMetal
        • Kutup sayısı8 kutuplu
      • Kablo özellikleri
        • İzin verilen iletken kesiti, tip.0,25 mm²
        • Bağlantı kablosu uzunluğu, maks.100 m
        • İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks.200 Ω
    • Mekanik bilgiler
      • Ebatlar (G x Y x U)29 mm x 291 mm x 35,4 mm
      • Malzeme gövdeMetal
      • Metal gövdeAlüminyum
      • Malzeme lens kapağıPlastik / PMMA
      • Malzeme uç kapaklarÇinko baskı döküm
      • Net ağırlık370 g
      • Gövde rengisarı, RAL 1021
      • Montaj braketi türüSomun montajı, Cihaz kolonuna montaj, Döner montaj braketi, Montaj braketi açıları
    • Kumanda ve gösterge
      • Gösterge türüLED, 7 segmentli ekran
      • LED sayısı3 Adet
    • Çevresel veriler
      • Ortam sıcaklığı işletim-30 ... 55 °C
      • Ortam sıcaklığı depolama-30 ... 70 °C
      • Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)0 ... 95 %
    • Sertifikalar
      • Koruma sınıfıIP 65
      • Güvenlik sınıfıIII
      • Sertifikasyonlarc TÜV NRTL US, c CSA US, S Mark, TÜV Süd