MLC530R30-1200-SPG - Güvenlik ışık perdesi alıcı

  • Teknik özellikler

    • Temel veriler
      • SeriMLC 500
      • Cihaz türüAlıcı
      • içeriği2 adet somun taşı BT-NC
      • UygulamaEldiven, Smart Process Gating
    • İşlevler
      • İşlev paketiSmart Process Gating
      • İşlevlerToleranssız sabit körleme, 1 ışın toleransıyla sabit körleme, Entegrasyon “Elektronik güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışları”, Entegrasyon “Kontak takılı güvenlik devresi”, MaxiScan, nitelikli durdurma, Smart Process Gating, Start/restart kilidi (RES), Susturma zaman aşımı uzatması, Transfer kanalı değişimi
    • Karakteristik parametreler
      • Tip4, IEC/EN 61496
      • SIL3, IEC 61508
      • SILCL3, IEC/EN 62061
      • Performans Düzeyi (PL)e, EN ISO 13849-1
      • PFHD7,73E-09 Saatte
      • Kullanım süresi20 Yıllar, EN ISO 13849-1
      • Kategori4, EN ISO 13849
    • Koruma alanı verileri
      • Çözünürlük30 mm
      • Koruma alanı yüksekliği1.200 mm
    • Optik veriler
      • Senkronizasyonverici ile alıcı arasında optik
    • Elektrik verileri
      • Koruma devresiKısa devre koruması, Aşırı gerilim koruması
      • Güç verileri
        • Besleme gerilimi UB24 V, DC, -20 ... 20 %
        • Akım tüketimi, maks.150 mA
        • Sigorta2 A orta hız
      • Girişler
        • Dijital anahtarlama girişi sayısı3 Adet
        • Anahtarlama girişleri
          • TürDijital anahtarlama girişi
          • Anahtarlama voltajı yüksek, min.18 V
          • Anahtarlama voltajı düşük, maks.2,5 V
          • Anahtarlama voltajı, tip.22,5 V
          • Voltaj türüDC
        • Dijital anahtarlama girişi 1
          • İşlevKumanda girişi Smart Process Gating
        • Dijital anahtarlama girişi 2
          • İşlevKontrol girişi seçimi işletim türü 1 veya 5, Kumanda girişi zaman aşımı uzatması
        • Dijital anahtarlama girişi 3
          • İşlevKontrol girişi seçimi işletim türü 1 veya 5, Kumanda girişi zaman aşımı uzatması
      • Çıkışlar
        • Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler)2 Adet
        • Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışları
          • TürGüvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
          • Anahtarlama voltajı yüksek, min.18 V
          • Anahtarlama voltajı düşük, maks.2,5 V
          • Anahtarlama voltajı, tip.22,5 V
          • Voltaj türüDC
          • Akım gerilimi, maks.380 mA
          • Yük endüktivitesi2.000 µH
          • Yük kapasitesi0,3 µF
          • Artık akım, maks.0,2 mA
          • Artık akım, tip.0,002 mA
          • Voltaj düşmesi1,5 V
        • Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı 1
          • Anahtarlama prensibi+24 V anahtarlama
          • Anahtarlama elemanıTransistör, PNP
        • Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı 2
          • Anahtarlama prensibi+24 V anahtarlama
          • Anahtarlama elemanıTransistör, PNP
    • Zaman davranışı
      • Tepki verme süresi100 ms
      • Tekrar açılma süresi100 ms
    • Bağlantı
      • Bağlantı sayısı1 Adet
      • Bağlantı 1
        • İşlevMakine arayüzü
        • Bağlantı türüYuvarlak konnektör
        • Vida dişi büyüklüğüM12
        • Tiperkek
        • MalzemeMetal
        • Kutup sayısı8 kutuplu
      • Kablo özellikleri
        • İzin verilen iletken kesiti, tip.0,25 mm²
        • Bağlantı kablosu uzunluğu, maks.100 m
        • İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks.200 Ω
    • Mekanik bilgiler
      • Ebatlar (G x Y x U)29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm
      • Malzeme gövdeMetal
      • Metal gövdeAlüminyum
      • Malzeme lens kapağıPlastik / PMMA
      • Malzeme uç kapaklarÇinko baskı döküm
      • Net ağırlık1.350 g
      • Gövde rengisarı, RAL 1021
      • Montaj braketi türüSomun montajı, Cihaz kolonuna montaj, Döner montaj braketi, Montaj braketi açıları
    • Kumanda ve gösterge
      • Gösterge türü7 segmentli ekran, LED
      • LED sayısı3 Adet
    • Çevresel veriler
      • Ortam sıcaklığı işletim-30 ... 55 °C
      • Ortam sıcaklığı depolama-30 ... 70 °C
      • Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)0 ... 95 %
    • Sertifikalar
      • Koruma sınıfıIP 65
      • Güvenlik sınıfıIII
      • SertifikasyonlarS Mark, c CSA US, c TÜV NRTL US, TÜV Süd