Tek ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörler

Ürün seçici

Güvenlik esnek de olabilir

Tek ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörler, kompakt ölçüleri sayesinde özellikle kısıtlı montaj noktalarında ve düz montaj yüzeylerinin eksik olduğu noktalarda tüm avantajlarını sergilemektedir. Farklı montaj yüksekliklerinde çok esnek bir şekilde mevcut makine konseptlerine entegre edilebilir ve çok güvenilir, farklı tehlike noktaları ve erişim güvenliği görevlerini yerine getirir.

Tek ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörler tipi 4

Ürün seçici

En üst güvenlik gereksinimlerinde bile kompakt

MLD yapı serisi tek ışınlı fotoelektrik sensörler kendi kendilerini denetlerler ve 100 m algılama mesafesiyle göz doldururlar. Bu şekilde farklı uygulamalarda çok esnek kullanım imkanı sağlarlar. Parametrelendirme, bilgisayar üzerinden değil kablolama üzerinden kolayca sağlanır. SLS yapı serisi tek ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörleri, uygun bir test ünitesiyle birlikte çalışır. Bunlarla birlikte tip 4 elektro duyarlı koruyucu donanım oluşturmaktadır. Daha az çalışma mesafesinin yeterli olduğu noktalarda maliyeti iyileştirilmiş bir alternatiftir. Kompakt gövde ölçüleriyle kolayca entegre edilebilir.

Daha fazlası

Tek ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörler tipi 2

Ürün seçici

Küçük – güçlü - ekonomik

Bu tek ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörler, uygun bir test ünitesiyle birlikte çalışır. Bunlarla birlikte tip 2 elektro duyarlı koruyucu donanım oluşturmaktadır. Daha az çalışma mesafesinin yeterli olduğu noktalarda maliyeti iyileştirilmiş bir alternatiftir ve kompakt gövde ölçüleriyle kolayca entegre edilebilir.

Daha fazlası