Tek ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörler tipi 2

Ürün seçici

Küçük – güçlü - ekonomik

Bu tek ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörler, uygun bir test ünitesiyle birlikte çalışır. Bunlarla birlikte tip 2 elektro duyarlı koruyucu donanım oluşturmaktadır. Daha az çalışma mesafesinin yeterli olduğu noktalarda maliyeti iyileştirilmiş bir alternatiftir ve kompakt gövde ölçüleriyle kolayca entegre edilebilir.

SLS 46C

Ürün seçici

Modüler, çok yönlü

SLS 46C güvenlik ışık bariyeri, 70 m’ye kadar çalışma mesafesi ve modüler konsepti ile çok iyi bir şekilde entegre olabilmektedir. Hizalama yardımları ve her yerden rahatça görülebilen durum LED’leri, kolay kullanmayı destekler.

  • 40 m veya 70 m’ye kadar çalışma mesafesine sahip, kırmızı ışık ve kızılötesi ışık sürümleri
  • IP 67 / IP 69K koruma sınıfında sağlam plastik gövde
  • -30'den +60° C'ye kadar sıcaklık aralığı
  • Her yerden iyi görülebilen durum LED’leri
  • brightVision®: Özellikle parlak ışık spotu sayesinde hızlı hizalama
  • Alıcının ön camında kolayca görünebilen hizalama göstergesi
  • M12 konnektör veya kablo üzerinden entegrasyon

Daha fazlası