Tek ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörler tipi 4

Ürün seçici

En üst güvenlik gereksinimlerinde bile kompakt

MLD yapı serisi tek ışınlı fotoelektrik sensörler kendi kendilerini denetlerler ve 100 m algılama mesafesiyle göz doldururlar. Bu şekilde farklı uygulamalarda çok esnek kullanım imkanı sağlarlar. Parametrelendirme, bilgisayar üzerinden değil kablolama üzerinden kolayca sağlanır. SLS yapı serisi tek ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörleri, uygun bir test ünitesiyle birlikte çalışır. Bunlarla birlikte tip 4 elektro duyarlı koruyucu donanım oluşturmaktadır. Daha az çalışma mesafesinin yeterli olduğu noktalarda maliyeti iyileştirilmiş bir alternatiftir. Kompakt gövde ölçüleriyle kolayca entegre edilebilir.

SLS 46C

Ürün seçici

Kompakt yapı şekli

Bu tek ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörler, MSI-TRM denetim cihazlarıyla birlikte çalışır. Bunlarla birlikte PL d veya PL e uygulamaları için gerekli olan tip 4 elektro duyarlı koruyucu donanım oluşturur. Kompakt gövde ölçüleriyle SLS 46C’ler kolayca entegre edilebilir.

  • 40 m veya 70 m’ye kadar çalışma mesafesine sahip, kırmızı ışık ve kızılötesi sürümler
  • IP 67 / IP 69K koruma sınıfında sağlam plastik gövde
  • –30° C'ye kadar düşük sıcaklıklarda kullanım mümkündür
  • Her yerden iyi görülebilen durum LED’leri
  • brightVision®: Özellikle parlak ışık spotu sayesinde hızlı hizalama
  • Alıcının ön camında kolayca görünebilen hizalama göstergesi
  • M12 konnektör veya kablo üzerinden entegrasyon

Daha fazlası

MLD 510

Ürün seçici

Güvenli temel model

Bu tek ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörler otomatik bir tekrar başlatmaya sahiptir.

  • Yazılıma ihtiyaç duymadan, PC ve DIP anahtarı kullanmadan sadece kablolama üzerinden kolayca parametrelendirme sağlanır
  • –30° C'ye kadar düşük çevre sıcaklıklarında kullanım
  • Opsiyonlar: entegre lazer hizalama yardımı

Daha fazlası

MLD 520

Ürün seçici

Değişken

Tek ışınlı güvenlik fotoelektrik sensörler, seçime bağlı bir start/restart kilidi (RES) ve kontaktör izleme (EDM) sunar

  • Yazılıma ihtiyaç duymadan, PC ve DIP anahtarı kullanmadan sadece kablolama üzerinden kolayca parametrelendirme sağlanır
  • –30° C'ye kadar düşük çevre sıcaklıklarında kullanım
  • Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
  • Kontaktör izleme (EDM), seçilebilir
  • Opsiyonlar: entegre lazer hizalama yardımı

Daha fazlası

MLD 530

Ürün seçici

Tercih sizin

Start/restart kilidi, kontaktör izleme, zaman kontrollü 2 sensör susturması ve dizi kontrollü 2 sensör susturması gibi çok sayıda işlev, geniş bir esneklik sunmaktadır.

  • Yazılıma ihtiyaç duymadan, PC ve DIP anahtarı kullanmadan sadece kablolama üzerinden kolayca parametrelendirme sağlanır
  • –30° C'ye kadar düşük çevre sıcaklıklarında kullanım
  • Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
  • Kontaktör izleme (EDM), seçilebilir
  • Ayarlanabilir işletim modları
  • İlave susturma modüle gerek duymadan kullanılabilen entegre susturma fonksiyonu
  • 2 sensör susturması, (zaman kontrollü, dizi kontrollü)
  • Opsiyonlar: entegre lazer hizalama yardımı, 7 segmentli ekran

Daha fazlası