MSI 410-01 - Güvenlik kontrolü






Ürün tanımı | MSI 410-01 - Güvenlik kontrolü |
---|---|
Ürün numarası | 50132984 |



-
Teknik özellikler
-
Temel veriler
- SeriMSI 410
- UygulamaGüvenlik fonksiyonlarının denetimi
- Güvenli I/O›ların sayısı20 IN, 4 OUT
-
İşlevler
- İşlevlerKonfigüre edilebilir güvenlik kontrolü, değiştirilebilir program hafızası (ek olarak sipariş edilmelidir, ürün no. 50132996), Harici Fieldbus modülleri üzerinden teşhis verilerinin aktarılması, örn. MSI-FB-PROFIBUS (opsiyonel), ilave I/O genişletmeleri temin edilebilir (opsiyonel), MSI.designer yazılımı üzerinden konfigürasyon, USBmini arayüzü
-
Karakteristik parametreler
- SIL3, IEC 61508
- SILCL3, IEC/EN 62061
- Performans Düzeyi (PL)ila e, EN ISO 13849-1
- PFHD4,3E-09 Saatte
- Kullanım süresi20 Yıllar, EN ISO 13849-1
- Kategori4, EN ISO 13849
-
Elektrik verileri
-
Güç verileri
- Besleme gerilimi UB24 V, DC, -30 ... 25 %
- Güç tüketimi, maks.3,3 W
-
Çıkış devresi
- Çıkışların sayısı4 Adet
- Entegre edilmiş dijital çıkışların maksimum sayısı4 Adet
- Dijital çıkışlarTransistör
- Kısa devre koruması, çıkışlarEvet
- Çıkışta izin verilen minimum voltaj16,2 V
- Çıkışta izin verilen maksimum voltaj30 V
- Çıkış akımı4 A
-
Kontrol devresi
- Girişler sayısı20 Adet
- Girişte izin verilen voltaj30 V
- DC›de maksimum ölçüm kontrol besleme voltajı30 V
- DC›de minimum ölçüm kontrol besleme voltajı15,6 V
- Sinyal 1›deki giriş akımı2,3 mA
-
-
Arayüz
- TürDahili veri yolu (SBUS+)
-
Arayüz bakım
- TürUSB
-
USB
- İşlevYazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
-
Bağlantı
- Bağlantı sayısı2 Adet
-
Bağlantı 1
- İşlevGerilim beslemesi, Sinyal ÇIKIŞ, Sinyal IN
- Bağlantı türüTerminal
- Terminal türüVidalı terminal
- Kutup sayısı31 kutuplu
-
Bağlantı 2
- İşlevKonfigürasyon arayüzü
- Bağlantı türüUSB
- Konnektör tipiUSB 2.0 Mini-A
-
Kablo özellikleri
- Bağlantı enine kesitleri1 x 0,2 ila 2,5 mm², tel, 1 x 0,2 ila 2,5 mm², esnek kablo, 1 x 0,25 ila 2,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo, 2 x 0,2 ila 1,0 mm², esnek kablo, 2 x 0,2 ila 1,0 mm², tel, 2 x 0,25 ila 1,0 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo
-
Mekanik bilgiler
- Ebatlar (G x Y x U)45 mm x 96,5 mm x 121 mm
- Net ağırlık290 g
- Gövde rengigri
- Montaj braketi türüYerleşmeli montaj braketi
-
Çevresel veriler
- Ortam sıcaklığı işletim-25 ... 65 °C
- Ortam sıcaklığı depolama-25 ... 70 °C
- Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)10 ... 95 %
-
Sertifikalar
- Koruma sınıfıIP 20
- Güvenlik sınıfıIII
- SertifikasyonlarTÜV Rheinland, c UL US
- Titreşim sağlamlığı5 ... 150 Hz
- Standarda göre kontrol yöntemi sallanmaEN 60068-2-6
- Sürekli şoka karşı darbe direnci10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
- Tek şoka karşı darbe direnci30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
-
Sınıflandırma
- Gümrük taife numarası85371091
- eCl@ss 5.1.427243001
- eCl@ss 8.027243101
- eCl@ss 9.027243101
- eCl@ss 10.027243101
- eCl@ss 11.027243101
- ETIM 5.0EC002538
- ETIM 6.0EC002538
- ETIM 7.0EC002538
-
-
Uygun ürünler
-
Aksesuarlar
-
İndirmeler
-
3D-CAD modeli (1)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim 3D-CAD modeli Dilden bağımsız 885,5 KB zip -
EPLAN (1)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim EPLAN Makro Dilden bağımsız 6,8 MB edz -
Yazılım/sürücü (4)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Konfigürasyon ve teşhis yazılımı MSI.designer V 2.2.0 (64 bit) Dilden bağımsız 53,8 MB zip Konfigürasyon ve teşhis yazılımı MSI.designer V 2.2.0 (32 bit) Dilden bağımsız 53,7 MB zip Konfigürasyon ve teşhis yazılımı MSI.designer V 2.2.1 (64 bit) Dilden bağımsız 53,8 MB zip Konfigürasyon ve teşhis yazılımı MSI.designer V 2.2.1 (32 bit) Dilden bağımsız 53,7 MB zip -
Teknik belgeler (28)
-
Sertifikalar (13)
Tip Adı Dil Dosya büyüklüğü Biçim Uygunluk beyanı Çince (basitleştirilmiş) 75,9 KB pdf Uygunluk beyanı Almanca 81,2 KB pdf Uygunluk beyanı İngilizce 81,2 KB pdf Uygunluk beyanı Fransızca 81,2 KB pdf Uygunluk beyanı İtalyanca 84,2 KB pdf Uygunluk beyanı Korece 75,9 KB pdf Uygunluk beyanı Hollandaca 75,9 KB pdf Uygunluk beyanı Portekizce 84,2 KB pdf Uygunluk beyanı İspanyolca 84,2 KB pdf Sertifika TÜV Rheinland Almanca 613,9 KB pdf Sertifika TÜV Rheinland İngilizce 613,9 KB pdf Sertifika PDDB MC3xx/MSI 4xx Almanca 599,4 KB pdf Sertifika PDDB MC3xx/MSI 4xx İngilizce 599,4 KB pdf
-
Ürün verileri:2021-03-01 18:07:00